- | - | 40 | ±8.5 | なし | 30.1~50 | 39.2 | 無記号:丸形 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | 101.5 | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | Full ≒0.0068° | 0.52 | 0.29 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルトM3-25 3本) / センサケーブル2m片端バラ / 六角レンチ | 10 | 1個 |
- | - | 40 | ±8.5 | なし | 30.1~50 | 39.2 | 無記号:丸形 | 3:センサケーブル3m片端バラ | 101.5 | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | Full ≒0.0068° | 0.52 | 0.29 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルトM3-25 3本) / センサケーブル3m片端バラ / 六角レンチ | 10 | 1個 |
- | - | 40 | ±8.5 | なし | 30.1~50 | 39.2 | 無記号:丸形 | 5:センサケーブル5m片端バラ | 101.5 | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | Full ≒0.0068° | 0.52 | 0.29 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルトM3-25 3本) / センサケーブル5m片端バラ / 六角レンチ | 10 | 1個 |
- | - | 40 | ±8.5 | なし | 30.1~50 | 39.2 | 無記号:丸形 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | 101.5 | S38:38mm角サーボモータ仕様 | Full ≒0.0068° | 0.52 | 0.3 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルトM3-25 3本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
- | - | 40 | ±8.5 | なし | 30.1~50 | 39.2 | 無記号:丸形 | 3:センサケーブル3m片端バラ | 101.5 | S38:38mm角サーボモータ仕様 | Full ≒0.0068° | 0.52 | 0.3 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルトM3-25 3本) / センサケーブル3m片端バラ | 10 | 1個 |
- | - | 40 | ±8.5 | なし | 30.1~50 | 39.2 | 無記号:丸形 | 5:センサケーブル5m片端バラ | 101.5 | S38:38mm角サーボモータ仕様 | Full ≒0.0068° | 0.52 | 0.3 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルトM3-25 3本) / センサケーブル5m片端バラ | 10 | 1個 |
- | - | 40 | ±8.5 | なし | 30.1~50 | 39.2 | 無記号:丸形 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | 101.5 | S40:40mm角サーボモータ仕様 | Full ≒0.0068° | 0.52 | 0.3 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルトM3-25 3本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
- | - | 40 | ±8.5 | なし | 30.1~50 | 39.2 | 無記号:丸形 | 3:センサケーブル3m片端バラ | 101.5 | S40:40mm角サーボモータ仕様 | Full ≒0.0068° | 0.52 | 0.3 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルトM3-25 3本) / センサケーブル3m片端バラ | 10 | 1個 |
- | - | 40 | ±8.5 | なし | 30.1~50 | 39.2 | 無記号:丸形 | 5:センサケーブル5m片端バラ | 101.5 | S40:40mm角サーボモータ仕様 | Full ≒0.0068° | 0.52 | 0.3 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルトM3-25 3本) / センサケーブル5m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | - | ±5.5 | なし | 50.1~100 | 58.8 | S:角形 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | 63.8 | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | Full ≒0.0043° | 0.25 | 0.52 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルトM4-25 3本) / センサケーブル2m片端バラ / 六角レンチ | 10 | 1個 |
60 | 60 | - | ±5.5 | なし | 50.1~100 | 58.8 | S:角形 | 3:センサケーブル3m片端バラ | 63.8 | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | Full ≒0.0043° | 0.25 | 0.52 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルトM4-25 3本) / センサケーブル3m片端バラ / 六角レンチ | 10 | 1個 |
60 | 60 | - | ±5.5 | なし | 50.1~100 | 58.8 | S:角形 | 5:センサケーブル5m片端バラ | 63.8 | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | Full ≒0.0043° | 0.25 | 0.52 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルトM4-25 3本) / センサケーブル5m片端バラ / 六角レンチ | 10 | 1個 |
60 | 60 | - | ±5.5 | なし | 50.1~100 | 58.8 | S:角形 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | 63.8 | S38:38mm角サーボモータ仕様 | Full ≒0.0043° | 0.25 | 0.53 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルトM4-25 3本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | - | ±5.5 | なし | 50.1~100 | 58.8 | S:角形 | 3:センサケーブル3m片端バラ | 63.8 | S38:38mm角サーボモータ仕様 | Full ≒0.0043° | 0.25 | 0.53 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルトM4-25 3本) / センサケーブル3m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | - | ±5.5 | なし | 50.1~100 | 58.8 | S:角形 | 5:センサケーブル5m片端バラ | 63.8 | S38:38mm角サーボモータ仕様 | Full ≒0.0043° | 0.25 | 0.53 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルトM4-25 3本) / センサケーブル5m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | - | ±5.5 | なし | 50.1~100 | 58.8 | S:角形 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | 63.8 | S40:40mm角サーボモータ仕様 | Full ≒0.0043° | 0.25 | 0.53 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルトM4-25 3本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | - | ±5.5 | なし | 50.1~100 | 58.8 | S:角形 | 3:センサケーブル3m片端バラ | 63.8 | S40:40mm角サーボモータ仕様 | Full ≒0.0043° | 0.25 | 0.53 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルトM4-25 3本) / センサケーブル3m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | - | ±5.5 | なし | 50.1~100 | 58.8 | S:角形 | 5:センサケーブル5m片端バラ | 63.8 | S40:40mm角サーボモータ仕様 | Full ≒0.0043° | 0.25 | 0.53 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルトM4-25 3本) / センサケーブル5m片端バラ | 10 | 1個 |
- | - | 60 | ±5.5 | あり | 50.1~100 | 58.8 | 無記号:丸形 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | 63.8 | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | Full ≒0.0043° | 0.25 | 0.51 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルトM4-25 3本) / センサケーブル2m片端バラ / 六角レンチ | 10 | 1個 |
- | - | 60 | ±5.5 | あり | 50.1~100 | 58.8 | 無記号:丸形 | 3:センサケーブル3m片端バラ | 63.8 | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | Full ≒0.0043° | 0.25 | 0.51 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルトM4-25 3本) / センサケーブル3m片端バラ / 六角レンチ | 10 | 1個 |
- | - | 60 | ±5.5 | あり | 50.1~100 | 58.8 | 無記号:丸形 | 5:センサケーブル5m片端バラ | 63.8 | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | Full ≒0.0043° | 0.25 | 0.51 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルトM4-25 3本) / センサケーブル5m片端バラ / 六角レンチ | 10 | 1個 |
- | - | 60 | ±5.5 | あり | 50.1~100 | 58.8 | 無記号:丸形 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | 63.8 | S38:38mm角サーボモータ仕様 | Full ≒0.0043° | 0.25 | 0.52 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルトM4-25 3本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
- | - | 60 | ±5.5 | あり | 50.1~100 | 58.8 | 無記号:丸形 | 3:センサケーブル3m片端バラ | 63.8 | S38:38mm角サーボモータ仕様 | Full ≒0.0043° | 0.25 | 0.52 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルトM4-25 3本) / センサケーブル3m片端バラ | 10 | 1個 |
- | - | 60 | ±5.5 | あり | 50.1~100 | 58.8 | 無記号:丸形 | 5:センサケーブル5m片端バラ | 63.8 | S38:38mm角サーボモータ仕様 | Full ≒0.0043° | 0.25 | 0.52 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルトM4-25 3本) / センサケーブル5m片端バラ | 10 | 1個 |
- | - | 60 | ±5.5 | あり | 50.1~100 | 58.8 | 無記号:丸形 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | 63.8 | S40:40mm角サーボモータ仕様 | Full ≒0.0043° | 0.25 | 0.52 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルトM4-25 3本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
- | - | 60 | ±5.5 | あり | 50.1~100 | 58.8 | 無記号:丸形 | 3:センサケーブル3m片端バラ | 63.8 | S40:40mm角サーボモータ仕様 | Full ≒0.0043° | 0.25 | 0.52 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルトM4-25 3本) / センサケーブル3m片端バラ | 10 | 1個 |
- | - | 60 | ±5.5 | あり | 50.1~100 | 58.8 | 無記号:丸形 | 5:センサケーブル5m片端バラ | 63.8 | S40:40mm角サーボモータ仕様 | Full ≒0.0043° | 0.25 | 0.52 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルトM4-25 3本) / センサケーブル5m片端バラ | 10 | 1個 |