60 | 60 | 25±0.2 | ±8.5 | 黒アルマイト | 50±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | L:L位置 | 無記号:全てN.C | 31.4 | 0.001 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | M:パネルマウント | Full ≒0.0021° | 0.41 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±8.5 | 黒アルマイト | 50±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | L:L位置 | 無記号:全てN.C | 31.4 | 0.001 | 3:センサケーブル3m片端バラ | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | M:パネルマウント | Full ≒0.0021° | 0.41 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル3m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±8.5 | 黒アルマイト | 50±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | L:L位置 | 無記号:全てN.C | 31.4 | 0.001 | 5:センサケーブル5m片端バラ | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | M:パネルマウント | Full ≒0.0021° | 0.41 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル5m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±8.5 | 黒アルマイト | 50±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | L:L位置 | 無記号:全てN.C | 31.4 | 0.001 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | S38:38mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full ≒0.0021° | 0.44 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±8.5 | 黒アルマイト | 50±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | L:L位置 | 無記号:全てN.C | 31.4 | 0.001 | 3:センサケーブル3m片端バラ | S38:38mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full ≒0.0021° | 0.44 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル3m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±8.5 | 黒アルマイト | 50±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | L:L位置 | 無記号:全てN.C | 31.4 | 0.001 | 5:センサケーブル5m片端バラ | S38:38mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full ≒0.0021° | 0.44 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル5m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±8.5 | 黒アルマイト | 50±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | L:L位置 | 無記号:全てN.C | 31.4 | 0.001 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | S40:40mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full ≒0.0021° | 0.44 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±8.5 | 黒アルマイト | 50±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | L:L位置 | 無記号:全てN.C | 31.4 | 0.001 | 3:センサケーブル3m片端バラ | S40:40mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full ≒0.0021° | 0.44 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル3m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±8.5 | 黒アルマイト | 50±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | L:L位置 | 無記号:全てN.C | 31.4 | 0.001 | 5:センサケーブル5m片端バラ | S40:40mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full ≒0.0021° | 0.44 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル5m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±8.5 | 黒アルマイト | 50±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C | 31.4 | 0.001 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | M:パネルマウント | Full ≒0.0021° | 0.41 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±8.5 | 黒アルマイト | 50±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C | 31.4 | 0.001 | 3:センサケーブル3m片端バラ | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | M:パネルマウント | Full ≒0.0021° | 0.41 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル3m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±8.5 | 黒アルマイト | 50±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C | 31.4 | 0.001 | 5:センサケーブル5m片端バラ | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | M:パネルマウント | Full ≒0.0021° | 0.41 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル5m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±8.5 | 黒アルマイト | 50±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C | 31.4 | 0.001 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | S38:38mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full ≒0.0021° | 0.44 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±8.5 | 黒アルマイト | 50±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C | 31.4 | 0.001 | 3:センサケーブル3m片端バラ | S38:38mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full ≒0.0021° | 0.44 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル3m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±8.5 | 黒アルマイト | 50±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C | 31.4 | 0.001 | 5:センサケーブル5m片端バラ | S38:38mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full ≒0.0021° | 0.44 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル5m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±8.5 | 黒アルマイト | 50±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C | 31.4 | 0.001 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | S40:40mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full ≒0.0021° | 0.44 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±8.5 | 黒アルマイト | 50±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C | 31.4 | 0.001 | 3:センサケーブル3m片端バラ | S40:40mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full ≒0.0021° | 0.44 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル3m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±8.5 | 黒アルマイト | 50±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C | 31.4 | 0.001 | 5:センサケーブル5m片端バラ | S40:40mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full ≒0.0021° | 0.44 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル5m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±8.5 | 黒アルマイト | 50±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | L:L位置 | 無記号:全てN.C | 31.4 | 0.001 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | T:ピッグテール | Full ≒0.0021° | 0.41 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±8.5 | 黒アルマイト | 50±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | L:L位置 | 無記号:全てN.C | 31.4 | 0.001 | 3:センサケーブル3m片端バラ | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | T:ピッグテール | Full ≒0.0021° | 0.41 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル3m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±8.5 | 黒アルマイト | 50±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | L:L位置 | 無記号:全てN.C | 31.4 | 0.001 | 5:センサケーブル5m片端バラ | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | T:ピッグテール | Full ≒0.0021° | 0.41 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル5m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±8.5 | 黒アルマイト | 50±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | L:L位置 | 無記号:全てN.C | 31.4 | 0.001 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | S38:38mm角サーボモータ仕様 | T:ピッグテール | Full ≒0.0021° | 0.44 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±8.5 | 黒アルマイト | 50±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | L:L位置 | 無記号:全てN.C | 31.4 | 0.001 | 3:センサケーブル3m片端バラ | S38:38mm角サーボモータ仕様 | T:ピッグテール | Full ≒0.0021° | 0.44 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル3m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±8.5 | 黒アルマイト | 50±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | L:L位置 | 無記号:全てN.C | 31.4 | 0.001 | 5:センサケーブル5m片端バラ | S38:38mm角サーボモータ仕様 | T:ピッグテール | Full ≒0.0021° | 0.44 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル5m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±8.5 | 黒アルマイト | 50±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | L:L位置 | 無記号:全てN.C | 31.4 | 0.001 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | S40:40mm角サーボモータ仕様 | T:ピッグテール | Full ≒0.0021° | 0.44 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±8.5 | 黒アルマイト | 50±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | L:L位置 | 無記号:全てN.C | 31.4 | 0.001 | 3:センサケーブル3m片端バラ | S40:40mm角サーボモータ仕様 | T:ピッグテール | Full ≒0.0021° | 0.44 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル3m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±8.5 | 黒アルマイト | 50±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | L:L位置 | 無記号:全てN.C | 31.4 | 0.001 | 5:センサケーブル5m片端バラ | S40:40mm角サーボモータ仕様 | T:ピッグテール | Full ≒0.0021° | 0.44 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル5m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±8.5 | 黒アルマイト | 50±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C | 31.4 | 0.001 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | T:ピッグテール | Full ≒0.0021° | 0.41 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±8.5 | 黒アルマイト | 50±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C | 31.4 | 0.001 | 3:センサケーブル3m片端バラ | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | T:ピッグテール | Full ≒0.0021° | 0.41 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル3m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±8.5 | 黒アルマイト | 50±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C | 31.4 | 0.001 | 5:センサケーブル5m片端バラ | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | T:ピッグテール | Full ≒0.0021° | 0.41 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル5m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±8.5 | 黒アルマイト | 50±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C | 31.4 | 0.001 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | S38:38mm角サーボモータ仕様 | T:ピッグテール | Full ≒0.0021° | 0.44 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±8.5 | 黒アルマイト | 50±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C | 31.4 | 0.001 | 3:センサケーブル3m片端バラ | S38:38mm角サーボモータ仕様 | T:ピッグテール | Full ≒0.0021° | 0.44 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル3m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±8.5 | 黒アルマイト | 50±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C | 31.4 | 0.001 | 5:センサケーブル5m片端バラ | S38:38mm角サーボモータ仕様 | T:ピッグテール | Full ≒0.0021° | 0.44 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル5m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±8.5 | 黒アルマイト | 50±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C | 31.4 | 0.001 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | S40:40mm角サーボモータ仕様 | T:ピッグテール | Full ≒0.0021° | 0.44 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±8.5 | 黒アルマイト | 50±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C | 31.4 | 0.001 | 3:センサケーブル3m片端バラ | S40:40mm角サーボモータ仕様 | T:ピッグテール | Full ≒0.0021° | 0.44 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル3m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±8.5 | 黒アルマイト | 50±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C | 31.4 | 0.001 | 5:センサケーブル5m片端バラ | S40:40mm角サーボモータ仕様 | T:ピッグテール | Full ≒0.0021° | 0.44 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル5m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±5.5 | 黒アルマイト | 75±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | L:L位置 | 無記号:全てN.C | 21.5 | 0.001 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | M:パネルマウント | Full ≒0.0014° | 0.41 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±5.5 | 黒アルマイト | 75±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | L:L位置 | 無記号:全てN.C | 21.5 | 0.001 | 3:センサケーブル3m片端バラ | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | M:パネルマウント | Full ≒0.0014° | 0.41 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル3m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±5.5 | 黒アルマイト | 75±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | L:L位置 | 無記号:全てN.C | 21.5 | 0.001 | 5:センサケーブル5m片端バラ | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | M:パネルマウント | Full ≒0.0014° | 0.41 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル5m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±5.5 | 黒アルマイト | 75±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | L:L位置 | 無記号:全てN.C | 21.5 | 0.001 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | S38:38mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full ≒0.0014° | 0.44 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±5.5 | 黒アルマイト | 75±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | L:L位置 | 無記号:全てN.C | 21.5 | 0.001 | 3:センサケーブル3m片端バラ | S38:38mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full ≒0.0014° | 0.44 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル3m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±5.5 | 黒アルマイト | 75±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | L:L位置 | 無記号:全てN.C | 21.5 | 0.001 | 5:センサケーブル5m片端バラ | S38:38mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full ≒0.0014° | 0.44 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル5m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±5.5 | 黒アルマイト | 75±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | L:L位置 | 無記号:全てN.C | 21.5 | 0.001 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | S40:40mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full ≒0.0014° | 0.44 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±5.5 | 黒アルマイト | 75±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | L:L位置 | 無記号:全てN.C | 21.5 | 0.001 | 3:センサケーブル3m片端バラ | S40:40mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full ≒0.0014° | 0.44 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル3m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±5.5 | 黒アルマイト | 75±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | L:L位置 | 無記号:全てN.C | 21.5 | 0.001 | 5:センサケーブル5m片端バラ | S40:40mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full ≒0.0014° | 0.44 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル5m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±5.5 | 黒アルマイト | 75±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C | 21.5 | 0.001 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | M:パネルマウント | Full ≒0.0014° | 0.41 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±5.5 | 黒アルマイト | 75±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C | 21.5 | 0.001 | 3:センサケーブル3m片端バラ | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | M:パネルマウント | Full ≒0.0014° | 0.41 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル3m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±5.5 | 黒アルマイト | 75±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C | 21.5 | 0.001 | 5:センサケーブル5m片端バラ | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | M:パネルマウント | Full ≒0.0014° | 0.41 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル5m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±5.5 | 黒アルマイト | 75±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C | 21.5 | 0.001 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | S38:38mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full ≒0.0014° | 0.44 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±5.5 | 黒アルマイト | 75±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C | 21.5 | 0.001 | 3:センサケーブル3m片端バラ | S38:38mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full ≒0.0014° | 0.44 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル3m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±5.5 | 黒アルマイト | 75±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C | 21.5 | 0.001 | 5:センサケーブル5m片端バラ | S38:38mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full ≒0.0014° | 0.44 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル5m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±5.5 | 黒アルマイト | 75±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C | 21.5 | 0.001 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | S40:40mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full ≒0.0014° | 0.44 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±5.5 | 黒アルマイト | 75±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C | 21.5 | 0.001 | 3:センサケーブル3m片端バラ | S40:40mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full ≒0.0014° | 0.44 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル3m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±5.5 | 黒アルマイト | 75±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C | 21.5 | 0.001 | 5:センサケーブル5m片端バラ | S40:40mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full ≒0.0014° | 0.44 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル5m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±5.5 | 黒アルマイト | 75±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | L:L位置 | 無記号:全てN.C | 21.5 | 0.001 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | T:ピッグテール | Full ≒0.0014° | 0.41 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±5.5 | 黒アルマイト | 75±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | L:L位置 | 無記号:全てN.C | 21.5 | 0.001 | 3:センサケーブル3m片端バラ | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | T:ピッグテール | Full ≒0.0014° | 0.41 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル3m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±5.5 | 黒アルマイト | 75±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | L:L位置 | 無記号:全てN.C | 21.5 | 0.001 | 5:センサケーブル5m片端バラ | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | T:ピッグテール | Full ≒0.0014° | 0.41 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル5m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±5.5 | 黒アルマイト | 75±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | L:L位置 | 無記号:全てN.C | 21.5 | 0.001 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | S38:38mm角サーボモータ仕様 | T:ピッグテール | Full ≒0.0014° | 0.44 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±5.5 | 黒アルマイト | 75±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | L:L位置 | 無記号:全てN.C | 21.5 | 0.001 | 3:センサケーブル3m片端バラ | S38:38mm角サーボモータ仕様 | T:ピッグテール | Full ≒0.0014° | 0.44 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル3m片端バラ | 10 | 1個 |
60 | 60 | 25±0.2 | ±5.5 | 黒アルマイト | 75±0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | L:L位置 | 無記号:全てN.C | 21.5 | 0.001 | 5:センサケーブル5m片端バラ | S38:38mm角サーボモータ仕様 | T:ピッグテール | Full ≒0.0014° | 0.44 | モータブラケット / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル5m片端バラ | 10 | 1個 |