5相ステッピングモータ標準 | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 無記号:全てN.C. | 上軸:31.4、下軸:21.5 | 0.001 | 無記号:ケーブルなし | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0021°、下軸≒0.0014° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 | 10 | 1個 |
5相ステッピングモータ標準 | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 無記号:全てN.C. | 上軸:31.4、下軸:21.5 | 0.001 | A:2m両端コネクタ | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0021°、下軸≒0.0014° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ | 10 | 1個 |
5相ステッピングモータ標準 | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 無記号:全てN.C. | 上軸:31.4、下軸:21.5 | 0.001 | B:2m片端バラ | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0021°、下軸≒0.0014° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / 標準ケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
5相ステッピングモータ標準 | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 無記号:全てN.C. | 上軸:31.4、下軸:21.5 | 0.001 | C:4m両端コネクタ | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0021°、下軸≒0.0014° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / 標準ケーブル4m両端コネクタ | 10 | 1個 |
5相ステッピングモータ標準 | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 無記号:全てN.C. | 上軸:31.4、下軸:21.5 | 0.001 | D:4m片端バラ | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0021°、下軸≒0.0014° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / 標準ケーブル4m片端バラ | 10 | 1個 |
5相ステッピングモータ標準 | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 無記号:全てN.C. | 上軸:31.4、下軸:21.5 | 0.001 | E:コネクタのみ | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0021°、下軸≒0.0014° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / コネクタのみ | 10 | 1個 |
5相ステッピングモータ標準 | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 無記号:全てN.C. | 上軸:31.4、下軸:21.5 | 0.001 | F:ロボットケーブル2m両端コネクタ | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0021°、下軸≒0.0014° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / ロボットケーブル2m両端コネクタ | 10 | 1個 |
5相ステッピングモータ標準 | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 無記号:全てN.C. | 上軸:31.4、下軸:21.5 | 0.001 | G:ロボットケーブル2m片端バラ | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0021°、下軸≒0.0014° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / ロボットケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
5相ステッピングモータ標準 | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 無記号:全てN.C. | 上軸:31.4、下軸:21.5 | 0.001 | H:ロボットケーブル4m両端コネクタ | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0021°、下軸≒0.0014° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / ロボットケーブル4m両端コネクタ | 10 | 1個 |
5相ステッピングモータ標準 | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 無記号:全てN.C. | 上軸:31.4、下軸:21.5 | 0.001 | J:ロボットケーブル4m片端バラ | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0021°、下軸≒0.0014° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / ロボットケーブル4m片端バラ | 10 | 1個 |
[5相ステッピングモータ高分解能] 5相ステッピングモータ高分解能(□28mm) | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 無記号:全てN.C. | 上軸:26.1、下軸:17.9 | 0.001 | 無記号:ケーブルなし | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0010°、下軸≒0.0007° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 | 10 | 1個 |
[5相ステッピングモータ高分解能] 5相ステッピングモータ高分解能(□28mm) | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 無記号:全てN.C. | 上軸:26.1、下軸:17.9 | 0.001 | A:2m両端コネクタ | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0010°、下軸≒0.0007° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ | 10 | 1個 |
[5相ステッピングモータ高分解能] 5相ステッピングモータ高分解能(□28mm) | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 無記号:全てN.C. | 上軸:26.1、下軸:17.9 | 0.001 | B:2m片端バラ | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0010°、下軸≒0.0007° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / 標準ケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
[5相ステッピングモータ高分解能] 5相ステッピングモータ高分解能(□28mm) | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 無記号:全てN.C. | 上軸:26.1、下軸:17.9 | 0.001 | C:4m両端コネクタ | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0010°、下軸≒0.0007° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / 標準ケーブル4m両端コネクタ | 10 | 1個 |
[5相ステッピングモータ高分解能] 5相ステッピングモータ高分解能(□28mm) | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 無記号:全てN.C. | 上軸:26.1、下軸:17.9 | 0.001 | D:4m片端バラ | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0010°、下軸≒0.0007° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / 標準ケーブル4m片端バラ | 10 | 1個 |
[5相ステッピングモータ高分解能] 5相ステッピングモータ高分解能(□28mm) | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 無記号:全てN.C. | 上軸:26.1、下軸:17.9 | 0.001 | E:コネクタのみ | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0010°、下軸≒0.0007° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / コネクタのみ | 10 | 1個 |
[5相ステッピングモータ高分解能] 5相ステッピングモータ高分解能(□28mm) | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 無記号:全てN.C. | 上軸:26.1、下軸:17.9 | 0.001 | F:ロボットケーブル2m両端コネクタ | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0010°、下軸≒0.0007° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / ロボットケーブル2m両端コネクタ | 10 | 1個 |
[5相ステッピングモータ高分解能] 5相ステッピングモータ高分解能(□28mm) | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 無記号:全てN.C. | 上軸:26.1、下軸:17.9 | 0.001 | G:ロボットケーブル2m片端バラ | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0010°、下軸≒0.0007° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / ロボットケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
[5相ステッピングモータ高分解能] 5相ステッピングモータ高分解能(□28mm) | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 無記号:全てN.C. | 上軸:26.1、下軸:17.9 | 0.001 | H:ロボットケーブル4m両端コネクタ | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0010°、下軸≒0.0007° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / ロボットケーブル4m両端コネクタ | 10 | 1個 |
[5相ステッピングモータ高分解能] 5相ステッピングモータ高分解能(□28mm) | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 無記号:全てN.C. | 上軸:26.1、下軸:17.9 | 0.001 | J:ロボットケーブル4m片端バラ | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0010°、下軸≒0.0007° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / ロボットケーブル4m片端バラ | 10 | 1個 |
[αステップモータ] αステップ(AZ_アブソリュート) | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 無記号:全てN.C. | 上軸:31.4、下軸:21.5 | 0.001 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0010°、下軸≒0.0007° | 1.12 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
[αステップモータ] αステップ(AZ_アブソリュート) | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 無記号:全てN.C. | 上軸:31.4、下軸:21.5 | 0.001 | 3:センサケーブル3m片端バラ | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0010°、下軸≒0.0007° | 1.12 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / センサケーブル3m片端バラ | 10 | 1個 |
[αステップモータ] αステップ(AZ_アブソリュート) | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 無記号:全てN.C. | 上軸:31.4、下軸:21.5 | 0.001 | 3A:ドライバ・アンプ(3mケーブルセット) | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0010°、下軸≒0.0007° | 1.12 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / ドライバ(アンプ) / ケーブルセット3m | 10 | 1個 |
[αステップモータ] αステップ(AZ_アブソリュート) | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 無記号:全てN.C. | 上軸:31.4、下軸:21.5 | 0.001 | 5:センサケーブル5m片端バラ | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0010°、下軸≒0.0007° | 1.12 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / センサケーブル5m片端バラ | 10 | 1個 |
[αステップモータ] αステップ(AZ_アブソリュート) | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 無記号:全てN.C. | 上軸:31.4、下軸:21.5 | 0.001 | 5A:ドライバ・アンプ(5mケーブルセット) | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0010°、下軸≒0.0007° | 1.12 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / ドライバ(アンプ) / ケーブルセット5m | 10 | 1個 |
5相ステッピングモータ標準 | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C. | 上軸:31.4、下軸:21.5 | 0.001 | 無記号:ケーブルなし | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0021°、下軸≒0.0014° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 | 10 | 1個 |
5相ステッピングモータ標準 | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C. | 上軸:31.4、下軸:21.5 | 0.001 | A:2m両端コネクタ | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0021°、下軸≒0.0014° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ | 10 | 1個 |
5相ステッピングモータ標準 | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C. | 上軸:31.4、下軸:21.5 | 0.001 | B:2m片端バラ | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0021°、下軸≒0.0014° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / 標準ケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
5相ステッピングモータ標準 | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C. | 上軸:31.4、下軸:21.5 | 0.001 | C:4m両端コネクタ | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0021°、下軸≒0.0014° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / 標準ケーブル4m両端コネクタ | 10 | 1個 |
5相ステッピングモータ標準 | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C. | 上軸:31.4、下軸:21.5 | 0.001 | D:4m片端バラ | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0021°、下軸≒0.0014° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / 標準ケーブル4m片端バラ | 10 | 1個 |
5相ステッピングモータ標準 | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C. | 上軸:31.4、下軸:21.5 | 0.001 | E:コネクタのみ | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0021°、下軸≒0.0014° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / コネクタのみ | 10 | 1個 |
5相ステッピングモータ標準 | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C. | 上軸:31.4、下軸:21.5 | 0.001 | F:ロボットケーブル2m両端コネクタ | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0021°、下軸≒0.0014° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / ロボットケーブル2m両端コネクタ | 10 | 1個 |
5相ステッピングモータ標準 | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C. | 上軸:31.4、下軸:21.5 | 0.001 | G:ロボットケーブル2m片端バラ | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0021°、下軸≒0.0014° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / ロボットケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
5相ステッピングモータ標準 | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C. | 上軸:31.4、下軸:21.5 | 0.001 | H:ロボットケーブル4m両端コネクタ | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0021°、下軸≒0.0014° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / ロボットケーブル4m両端コネクタ | 10 | 1個 |
5相ステッピングモータ標準 | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C. | 上軸:31.4、下軸:21.5 | 0.001 | J:ロボットケーブル4m片端バラ | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0021°、下軸≒0.0014° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / ロボットケーブル4m片端バラ | 10 | 1個 |
[5相ステッピングモータ高分解能] 5相ステッピングモータ高分解能(□28mm) | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C. | 上軸:26.1、下軸:17.9 | 0.001 | 無記号:ケーブルなし | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0010°、下軸≒0.0007° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 | 10 | 1個 |
[5相ステッピングモータ高分解能] 5相ステッピングモータ高分解能(□28mm) | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C. | 上軸:26.1、下軸:17.9 | 0.001 | A:2m両端コネクタ | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0010°、下軸≒0.0007° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ | 10 | 1個 |
[5相ステッピングモータ高分解能] 5相ステッピングモータ高分解能(□28mm) | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C. | 上軸:26.1、下軸:17.9 | 0.001 | B:2m片端バラ | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0010°、下軸≒0.0007° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / 標準ケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
[5相ステッピングモータ高分解能] 5相ステッピングモータ高分解能(□28mm) | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C. | 上軸:26.1、下軸:17.9 | 0.001 | C:4m両端コネクタ | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0010°、下軸≒0.0007° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / 標準ケーブル4m両端コネクタ | 10 | 1個 |
[5相ステッピングモータ高分解能] 5相ステッピングモータ高分解能(□28mm) | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C. | 上軸:26.1、下軸:17.9 | 0.001 | D:4m片端バラ | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0010°、下軸≒0.0007° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / 標準ケーブル4m片端バラ | 10 | 1個 |
[5相ステッピングモータ高分解能] 5相ステッピングモータ高分解能(□28mm) | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C. | 上軸:26.1、下軸:17.9 | 0.001 | E:コネクタのみ | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0010°、下軸≒0.0007° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / コネクタのみ | 10 | 1個 |
[5相ステッピングモータ高分解能] 5相ステッピングモータ高分解能(□28mm) | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C. | 上軸:26.1、下軸:17.9 | 0.001 | F:ロボットケーブル2m両端コネクタ | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0010°、下軸≒0.0007° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / ロボットケーブル2m両端コネクタ | 10 | 1個 |
[5相ステッピングモータ高分解能] 5相ステッピングモータ高分解能(□28mm) | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C. | 上軸:26.1、下軸:17.9 | 0.001 | G:ロボットケーブル2m片端バラ | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0010°、下軸≒0.0007° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / ロボットケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
[5相ステッピングモータ高分解能] 5相ステッピングモータ高分解能(□28mm) | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C. | 上軸:26.1、下軸:17.9 | 0.001 | H:ロボットケーブル4m両端コネクタ | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0010°、下軸≒0.0007° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / ロボットケーブル4m両端コネクタ | 10 | 1個 |
[5相ステッピングモータ高分解能] 5相ステッピングモータ高分解能(□28mm) | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C. | 上軸:26.1、下軸:17.9 | 0.001 | J:ロボットケーブル4m片端バラ | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0010°、下軸≒0.0007° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / ロボットケーブル4m片端バラ | 10 | 1個 |
[αステップモータ] αステップ(AZ_アブソリュート) | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C. | 上軸:31.4、下軸:21.5 | 0.001 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0010°、下軸≒0.0007° | 1.12 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / センサケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
[αステップモータ] αステップ(AZ_アブソリュート) | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C. | 上軸:31.4、下軸:21.5 | 0.001 | 3:センサケーブル3m片端バラ | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0010°、下軸≒0.0007° | 1.12 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / センサケーブル3m片端バラ | 10 | 1個 |
[αステップモータ] αステップ(AZ_アブソリュート) | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C. | 上軸:31.4、下軸:21.5 | 0.001 | 3A:ドライバ・アンプ(3mケーブルセット) | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0010°、下軸≒0.0007° | 1.12 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / ドライバ(アンプ) / ケーブルセット3m | 10 | 1個 |
[αステップモータ] αステップ(AZ_アブソリュート) | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C. | 上軸:31.4、下軸:21.5 | 0.001 | 5:センサケーブル5m片端バラ | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0010°、下軸≒0.0007° | 1.12 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / センサケーブル5m片端バラ | 10 | 1個 |
[αステップモータ] αステップ(AZ_アブソリュート) | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | R:勝手違い | 無記号:全てN.C. | 上軸:31.4、下軸:21.5 | 0.001 | 5A:ドライバ・アンプ(5mケーブルセット) | M:パネルマウント | Full 上軸≒0.0010°、下軸≒0.0007° | 1.12 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / ドライバ(アンプ) / ケーブルセット5m | 10 | 1個 |
5相ステッピングモータ標準 | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 無記号:全てN.C. | 上軸:31.4、下軸:21.5 | 0.001 | 無記号:ケーブルなし | T:ピッグテール | Full 上軸≒0.0021°、下軸≒0.0014° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 | 10 | 1個 |
5相ステッピングモータ標準 | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 無記号:全てN.C. | 上軸:31.4、下軸:21.5 | 0.001 | A:2m両端コネクタ | T:ピッグテール | Full 上軸≒0.0021°、下軸≒0.0014° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ | 10 | 1個 |
5相ステッピングモータ標準 | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 無記号:全てN.C. | 上軸:31.4、下軸:21.5 | 0.001 | B:2m片端バラ | T:ピッグテール | Full 上軸≒0.0021°、下軸≒0.0014° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / 標準ケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
5相ステッピングモータ標準 | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 無記号:全てN.C. | 上軸:31.4、下軸:21.5 | 0.001 | C:4m両端コネクタ | T:ピッグテール | Full 上軸≒0.0021°、下軸≒0.0014° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / 標準ケーブル4m両端コネクタ | 10 | 1個 |
5相ステッピングモータ標準 | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 無記号:全てN.C. | 上軸:31.4、下軸:21.5 | 0.001 | D:4m片端バラ | T:ピッグテール | Full 上軸≒0.0021°、下軸≒0.0014° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / 標準ケーブル4m片端バラ | 10 | 1個 |
5相ステッピングモータ標準 | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 無記号:全てN.C. | 上軸:31.4、下軸:21.5 | 0.001 | E:コネクタのみ | T:ピッグテール | Full 上軸≒0.0021°、下軸≒0.0014° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / コネクタのみ | 10 | 1個 |
5相ステッピングモータ標準 | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 無記号:全てN.C. | 上軸:31.4、下軸:21.5 | 0.001 | F:ロボットケーブル2m両端コネクタ | T:ピッグテール | Full 上軸≒0.0021°、下軸≒0.0014° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / ロボットケーブル2m両端コネクタ | 10 | 1個 |
5相ステッピングモータ標準 | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 無記号:全てN.C. | 上軸:31.4、下軸:21.5 | 0.001 | G:ロボットケーブル2m片端バラ | T:ピッグテール | Full 上軸≒0.0021°、下軸≒0.0014° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / ロボットケーブル2m片端バラ | 10 | 1個 |
5相ステッピングモータ標準 | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 無記号:全てN.C. | 上軸:31.4、下軸:21.5 | 0.001 | H:ロボットケーブル4m両端コネクタ | T:ピッグテール | Full 上軸≒0.0021°、下軸≒0.0014° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / ロボットケーブル4m両端コネクタ | 10 | 1個 |
5相ステッピングモータ標準 | 60 | 60 | 50±0.4 | ±8.5 | ±5.5 | 黒アルマイト | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 無記号:全てN.C. | 上軸:31.4、下軸:21.5 | 0.001 | J:ロボットケーブル4m片端バラ | T:ピッグテール | Full 上軸≒0.0021°、下軸≒0.0014° | 1.04 | 六角穴付ボルト M4-10 4本 / ロボットケーブル4m片端バラ | 10 | 1個 |