17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9,696型番あります。

リニアボールガイドステージ(PZG)

  • 種類
    Z軸ステージ
  • テーブル材質
    ステンレス
  • 移動ガイド
    リニアボールガイド
  • 送り方式
    ボールねじ
  • Z軸ステージ面
    垂直
  • テーブル表面処理
    無電解ニッケルメッキ
  • 耐荷重(範囲) (N)
    30.1~50
  • 耐荷重 (N)
    49
  • 一方向位置決め精度-単軸の場合- (μm)
    6
  • 運動の真直度-単軸の場合- (μm)
    1
  • リード選択 (mm)
    1
  • 繰返し位置決め精度 (±μm)
    0.5
  • ロストモーション (μm)
    1
  • バックラッシ (μm)
    0.5
  • ピッチング/ヨーイング-単軸の場合-
    15″以内/10″以内
未確定:候補が9,696型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

モータ・モータ特性

テーブルサイズ長さ

(mm)

テーブルサイズ幅

(mm)

移動量Z軸(フルストローク)

(mm)

最高速度

(mm/sec)

センサ

センサカバー位置仕様

センサオプション

センサ論理

コネクタ仕様

ケーブルオプション

グリース仕様

分解能

自重

(kg)

付属品

RoHS?最小発注数量
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
無記号:ケーブルなし
無記号:標準グリース
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.57
六角穴付ボルトM3-10 4本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
リミット+原点+近接原点
L:L位置
4:4センサ(リミット+原点+近接原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
無記号:ケーブルなし
無記号:標準グリース
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.61
六角穴付ボルトM3-10 4本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
リミット+原点+近接原点
L:L位置
4:4センサ(リミット+原点+近接原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
無記号:ケーブルなし
J:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.61
六角穴付ボルトM3-10 4本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
リミット+原点+近接原点
L:L位置
4:4センサ(リミット+原点+近接原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
無記号:ケーブルなし
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.61
六角穴付ボルトM3-10 4本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
リミット+原点+近接原点
L:L位置
4:4センサ(リミット+原点+近接原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
無記号:ケーブルなし
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.61
六角穴付ボルトM3-10 4本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
無記号:ケーブルなし
J:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.57
六角穴付ボルトM3-10 4本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
無記号:ケーブルなし
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.57
六角穴付ボルトM3-10 4本
-
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
無記号:ケーブルなし
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.57
六角穴付ボルトM3-10 4本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
A:2m両端コネクタ
無記号:標準グリース
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.57
六角穴付ボルトM3-10 4本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
A:2m両端コネクタ
J:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.57
六角穴付ボルトM3-10 4本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
A:2m両端コネクタ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.57
六角穴付ボルトM3-10 4本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
A:2m両端コネクタ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.57
六角穴付ボルトM3-10 4本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
B:2m片端バラ
無記号:標準グリース
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.57
六角穴付ボルトM3-10 4本 / 標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
B:2m片端バラ
J:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.57
六角穴付ボルトM3-10 4本 / 標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
B:2m片端バラ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.57
六角穴付ボルトM3-10 4本 / 標準ケーブル2m片端バラ
-
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
B:2m片端バラ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.57
六角穴付ボルトM3-10 4本 / 標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
C:4m両端コネクタ
無記号:標準グリース
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.57
六角穴付ボルトM3-10 4本 / 標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
C:4m両端コネクタ
J:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.57
六角穴付ボルトM3-10 4本 / 標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
C:4m両端コネクタ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.57
六角穴付ボルトM3-10 4本 / 標準ケーブル4m両端コネクタ
-
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
C:4m両端コネクタ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.57
六角穴付ボルトM3-10 4本 / 標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
D:4m片端バラ
無記号:標準グリース
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.57
六角穴付ボルトM3-10 4本 / 標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
D:4m片端バラ
J:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.57
六角穴付ボルトM3-10 4本 / 標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
D:4m片端バラ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.57
六角穴付ボルトM3-10 4本 / 標準ケーブル4m片端バラ
-
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
D:4m片端バラ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.57
六角穴付ボルトM3-10 4本 / 標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
E:コネクタのみ
無記号:標準グリース
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.57
六角穴付ボルトM3-10 4本 / コネクタのみ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
E:コネクタのみ
J:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.57
六角穴付ボルトM3-10 4本 / コネクタのみ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
E:コネクタのみ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.57
六角穴付ボルトM3-10 4本 / コネクタのみ
-
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
E:コネクタのみ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.57
六角穴付ボルトM3-10 4本 / コネクタのみ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
無記号:標準グリース
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.57
六角穴付ボルトM3-10 4本 / ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
J:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.57
六角穴付ボルトM3-10 4本 / ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.57
六角穴付ボルトM3-10 4本 / ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.57
六角穴付ボルトM3-10 4本 / ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
G:ロボットケーブル2m片端バラ
無記号:標準グリース
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.57
六角穴付ボルトM3-10 4本 / ロボットケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
G:ロボットケーブル2m片端バラ
J:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.57
六角穴付ボルトM3-10 4本 / ロボットケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
G:ロボットケーブル2m片端バラ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.57
六角穴付ボルトM3-10 4本 / ロボットケーブル2m片端バラ
-
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
G:ロボットケーブル2m片端バラ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.57
六角穴付ボルトM3-10 4本 / ロボットケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
無記号:標準グリース
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.57
六角穴付ボルトM3-10 4本 / ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
J:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.57
六角穴付ボルトM3-10 4本 / ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.57
六角穴付ボルトM3-10 4本 / ロボットケーブル4m両端コネクタ
-
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.57
六角穴付ボルトM3-10 4本 / ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
J:ロボットケーブル4m片端バラ
無記号:標準グリース
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.57
六角穴付ボルトM3-10 4本 / ロボットケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
J:ロボットケーブル4m片端バラ
J:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.57
六角穴付ボルトM3-10 4本 / ロボットケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
J:ロボットケーブル4m片端バラ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.57
六角穴付ボルトM3-10 4本 / ロボットケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
10
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
J:ロボットケーブル4m片端バラ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.57
六角穴付ボルトM3-10 4本 / ロボットケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
30
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
無記号:ケーブルなし
無記号:標準グリース
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.66
六角穴付ボルトM3-10 4本
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
30
リミット+原点+近接原点
L:L位置
4:4センサ(リミット+原点+近接原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
無記号:ケーブルなし
無記号:標準グリース
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.71
六角穴付ボルトM3-10 4本
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
30
リミット+原点+近接原点
L:L位置
4:4センサ(リミット+原点+近接原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
無記号:ケーブルなし
J:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.71
六角穴付ボルトM3-10 4本
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
30
リミット+原点+近接原点
L:L位置
4:4センサ(リミット+原点+近接原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
無記号:ケーブルなし
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.71
六角穴付ボルトM3-10 4本
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
30
リミット+原点+近接原点
L:L位置
4:4センサ(リミット+原点+近接原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
無記号:ケーブルなし
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.71
六角穴付ボルトM3-10 4本
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
30
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
無記号:ケーブルなし
J:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.66
六角穴付ボルトM3-10 4本
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
30
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
無記号:ケーブルなし
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.66
六角穴付ボルトM3-10 4本
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
30
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
無記号:ケーブルなし
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.66
六角穴付ボルトM3-10 4本
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
30
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
A:2m両端コネクタ
無記号:標準グリース
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.66
六角穴付ボルトM3-10 4本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
30
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
A:2m両端コネクタ
J:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.66
六角穴付ボルトM3-10 4本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
30
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
A:2m両端コネクタ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.66
六角穴付ボルトM3-10 4本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
-
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
30
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
A:2m両端コネクタ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.66
六角穴付ボルトM3-10 4本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
30
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
B:2m片端バラ
無記号:標準グリース
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.66
六角穴付ボルトM3-10 4本 / 標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
30
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
B:2m片端バラ
J:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.66
六角穴付ボルトM3-10 4本 / 標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
30
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
B:2m片端バラ
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.66
六角穴付ボルトM3-10 4本 / 標準ケーブル2m片端バラ
-
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
30
リミット+原点
L:L位置
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:全てN.C.
M:パネルマウント
B:2m片端バラ
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
0.66
六角穴付ボルトM3-10 4本 / 標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,590
( 99,649 )
56日目
95,120
( 104,632 )
56日目
120,490
( 132,539 )
56日目
122,300
( 134,530 )
56日目
129,550
( 142,505 )
56日目
115,960
( 127,556 )
56日目
117,770
( 129,547 )
56日目
125,020
( 137,522 )
56日目
95,120
( 104,632 )
56日目
120,490
( 132,539 )
56日目
122,300
( 134,530 )
56日目
129,550
( 142,505 )
56日目
95,120
( 104,632 )
56日目
120,490
( 132,539 )
56日目
122,300
( 134,530 )
56日目
129,550
( 142,505 )
56日目
96,030
( 105,633 )
56日目
121,390
( 133,529 )
56日目
123,200
( 135,520 )
56日目
130,450
( 143,495 )
56日目
96,030
( 105,633 )
56日目
121,390
( 133,529 )
56日目
123,200
( 135,520 )
56日目
130,450
( 143,495 )
56日目
92,220
( 101,442 )
56日目
117,590
( 129,349 )
56日目
119,400
( 131,340 )
56日目
126,650
( 139,315 )
56日目
97,840
( 107,624 )
56日目
123,200
( 135,520 )
56日目
125,020
( 137,522 )
56日目
132,260
( 145,486 )
56日目
97,840
( 107,624 )
56日目
123,200
( 135,520 )
56日目
125,020
( 137,522 )
56日目
132,260
( 145,486 )
56日目
100,560
( 110,616 )
56日目
125,920
( 138,512 )
56日目
127,730
( 140,503 )
56日目
134,980
( 148,478 )
56日目
100,560
( 110,616 )
56日目
125,920
( 138,512 )
56日目
127,730
( 140,503 )
56日目
134,980
( 148,478 )
56日目
93,310
( 102,641 )
56日目
97,840
( 107,624 )
56日目
123,200
( 135,520 )
56日目
125,020
( 137,522 )
56日目
132,260
( 145,486 )
56日目
118,680
( 130,548 )
56日目
120,490
( 132,539 )
56日目
127,730
( 140,503 )
56日目
97,840
( 107,624 )
56日目
123,200
( 135,520 )
56日目
125,020
( 137,522 )
56日目
132,260
( 145,486 )
56日目
97,840
( 107,624 )
56日目
123,200
( 135,520 )
56日目
125,020
( 137,522 )
56日目
132,260
( 145,486 )
56日目

詳細情報

基本情報

「薄型×高剛性」を実現したリニアボールガイドステージ(Z軸)です。【特長】・高剛性:締結部品が少なく、ステンレス製の為、高い剛性を実現
・高精度:筐体に直接ガイドを加工している為、移動精度や上下面の平行度が高い
・薄型:案内ガイド一体構造で薄型を実現
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め
【豊富なオプション】・コネクタ、センサカバー位置、センサ論理選択、センサオプション、ケーブルのバリエーションが豊富
・用途に合わせ、以下モータより選択可能
 ステッピングモータ:標準(5相)│高トルク│高分解能│電磁ブレーキ付(落下防止)MAシリーズ(100V)/MBシリーズ(200V)│αSTEP(脱調レス) ARシリーズ/AZシリーズ
 サーボモータ(高速対応):ACサーボモータ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアボールガイドステージ(PZG)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアボールガイドステージ(PZG)
リニアボールガイドステージ CAVE-X POSITIONER(KZG)
リニアボールガイドステージ CAVE-X POSITIONER(KZL)
水平面Zクロスローラガイドステージ(KS332)
水平面Zクロスローラガイドステージ(KHC)
【自動】Z軸クロスローラ式 -ストローク25~50-
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機ミスミ
通常価格90,590-92,020 -115,960 -283,800 -231,340 -158,000 -
通常出荷日56日目56日目31日目56日目56日目98日目
種類Z軸ステージZ軸ステージZ軸ステージZ軸ステージZ軸ステージ自動Z軸ステージ
テーブル材質ステンレス-ステンレスアルミニウムアルミニウムアルミ
移動ガイドリニアボールガイドリニアボールガイドリニアボールガイドクロスローラガイドクロスローラガイドクロスローラ
送り方式ボールねじボールねじボールねじボールねじボールねじボールねじ
Z軸ステージ面垂直垂直垂直水平水平垂直

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動Z軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト