17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9,696型番あります。

リニアボールガイドステージ(PMZG)

  • 種類
    XYZ軸ステージ
  • テーブル材質
    ステンレス
  • 移動ガイド
    リニアボールガイド
  • 送り方式
    ボールねじ
  • Z軸ステージ面
    垂直
  • テーブル表面処理
    無電解ニッケルメッキ
  • 耐荷重(範囲) (N)
    30.1~50
  • 耐荷重 (N)
    49
  • リード選択 (mm)
    1
  • 単軸精度 一方向位置決め精度 (μm)
    6
  • 直角度(フルストローク) (μm)
    5
  • 単軸精度 繰返し位置決め精度 (±μm)
    0.5
  • 単軸精度 ロストモーション (μm)
    1
  • 単軸精度 真直度 (μm)
    1
  • 単軸精度 ピッチング/ヨーイング
    15"以内/10"以内
  • 単軸精度 バックラッシ (μm)
    0.5
未確定:候補が9,696型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

モータ・モータ特性

テーブルサイズ長さ

(mm)

テーブルサイズ幅

(mm)

移動量X軸

(mm)

移動量Y軸

(mm)

移動量Z軸

(mm)

最高速度

(mm/sec)

センサ

ケーブルオプション

センサカバー位置

センサオプション

センサ論理

グリース仕様

コネクタ仕様

分解能

自重

(kg)

付属品

RoHS?最小発注数量
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
13
13
10
リミット+原点
無記号:ケーブルなし
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
無記号:標準グリース
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.55
六角穴付ボルトM3-8 4本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
13
13
10
リミット+原点+近接原点
無記号:ケーブルなし
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
4:4センサ(リミット+原点+近接原点)
A:すべてN.C.
無記号:標準グリース
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.67
六角穴付ボルトM3-8 4本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
13
13
10
リミット+原点+近接原点
無記号:ケーブルなし
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
4:4センサ(リミット+原点+近接原点)
A:すべてN.C.
J:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.67
六角穴付ボルトM3-8 4本
-
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
13
13
10
リミット+原点+近接原点
無記号:ケーブルなし
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
4:4センサ(リミット+原点+近接原点)
A:すべてN.C.
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.67
六角穴付ボルトM3-8 4本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
13
13
10
リミット+原点+近接原点
無記号:ケーブルなし
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
4:4センサ(リミット+原点+近接原点)
A:すべてN.C.
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.67
六角穴付ボルトM3-8 4本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
13
13
10
リミット+原点
無記号:ケーブルなし
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
J:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.55
六角穴付ボルトM3-8 4本
-
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
13
13
10
リミット+原点
無記号:ケーブルなし
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.55
六角穴付ボルトM3-8 4本
-
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
13
13
10
リミット+原点
無記号:ケーブルなし
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.55
六角穴付ボルトM3-8 4本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
13
13
10
リミット+原点
A:2m両端コネクタ
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
無記号:標準グリース
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.55
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
13
13
10
リミット+原点
A:2m両端コネクタ
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
J:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.55
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
-
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
13
13
10
リミット+原点
A:2m両端コネクタ
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.55
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
-
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
13
13
10
リミット+原点
A:2m両端コネクタ
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.55
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
13
13
10
リミット+原点
B:2m片端バラ
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
無記号:標準グリース
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.55
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
13
13
10
リミット+原点
B:2m片端バラ
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
J:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.55
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
13
13
10
リミット+原点
B:2m片端バラ
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.55
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
13
13
10
リミット+原点
B:2m片端バラ
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.55
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m片端バラ
-
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
13
13
10
リミット+原点
C:4m両端コネクタ
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
無記号:標準グリース
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.55
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
13
13
10
リミット+原点
C:4m両端コネクタ
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
J:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.55
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
13
13
10
リミット+原点
C:4m両端コネクタ
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.55
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル4m両端コネクタ
-
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
13
13
10
リミット+原点
C:4m両端コネクタ
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.55
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
13
13
10
リミット+原点
D:4m片端バラ
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
無記号:標準グリース
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.55
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
13
13
10
リミット+原点
D:4m片端バラ
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
J:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.55
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル4m片端バラ
-
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
13
13
10
リミット+原点
D:4m片端バラ
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.55
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
13
13
10
リミット+原点
D:4m片端バラ
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.55
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
13
13
10
リミット+原点
E:コネクタのみ
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
無記号:標準グリース
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.55
六角穴付ボルトM3-8 4本 / コネクタのみ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
13
13
10
リミット+原点
E:コネクタのみ
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
J:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.55
六角穴付ボルトM3-8 4本 / コネクタのみ
-
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
13
13
10
リミット+原点
E:コネクタのみ
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.55
六角穴付ボルトM3-8 4本 / コネクタのみ
-
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
13
13
10
リミット+原点
E:コネクタのみ
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.55
六角穴付ボルトM3-8 4本 / コネクタのみ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
13
13
10
リミット+原点
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
無記号:標準グリース
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.55
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
13
13
10
リミット+原点
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
J:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.55
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル2m両端コネクタ
-
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
13
13
10
リミット+原点
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.55
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル2m両端コネクタ
-
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
13
13
10
リミット+原点
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.55
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
13
13
10
リミット+原点
G:ロボットケーブル2m片端バラ
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
無記号:標準グリース
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.55
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
13
13
10
リミット+原点
G:ロボットケーブル2m片端バラ
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
J:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.55
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル2m片端バラ
-
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
13
13
10
リミット+原点
G:ロボットケーブル2m片端バラ
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.55
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
13
13
10
リミット+原点
G:ロボットケーブル2m片端バラ
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.55
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
13
13
10
リミット+原点
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
無記号:標準グリース
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.55
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
13
13
10
リミット+原点
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
J:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.55
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
13
13
10
リミット+原点
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.55
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
13
13
10
リミット+原点
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.55
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
13
13
10
リミット+原点
J:ロボットケーブル4m片端バラ
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
無記号:標準グリース
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.55
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
13
13
10
リミット+原点
J:ロボットケーブル4m片端バラ
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
J:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.55
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル4m片端バラ
-
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
13
13
10
リミット+原点
J:ロボットケーブル4m片端バラ
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.55
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル4m片端バラ
-
1個
5相ステッピングモータ標準
40
40
13
13
13
10
リミット+原点
J:ロボットケーブル4m片端バラ
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.55
六角穴付ボルトM3-8 4本 / ロボットケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
13
13
30
リミット+原点
無記号:ケーブルなし
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
無記号:標準グリース
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.82
六角穴付ボルトM3-8 4本
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
13
13
30
リミット+原点+近接原点
無記号:ケーブルなし
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
4:4センサ(リミット+原点+近接原点)
A:すべてN.C.
無記号:標準グリース
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.94
六角穴付ボルトM3-8 4本
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
13
13
30
リミット+原点+近接原点
無記号:ケーブルなし
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
4:4センサ(リミット+原点+近接原点)
A:すべてN.C.
J:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.94
六角穴付ボルトM3-8 4本
-
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
13
13
30
リミット+原点+近接原点
無記号:ケーブルなし
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
4:4センサ(リミット+原点+近接原点)
A:すべてN.C.
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.94
六角穴付ボルトM3-8 4本
-
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
13
13
30
リミット+原点+近接原点
無記号:ケーブルなし
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
4:4センサ(リミット+原点+近接原点)
A:すべてN.C.
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.94
六角穴付ボルトM3-8 4本
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
13
13
30
リミット+原点
無記号:ケーブルなし
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
J:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.82
六角穴付ボルトM3-8 4本
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
13
13
30
リミット+原点
無記号:ケーブルなし
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.82
六角穴付ボルトM3-8 4本
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
13
13
30
リミット+原点
無記号:ケーブルなし
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.82
六角穴付ボルトM3-8 4本
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
13
13
30
リミット+原点
A:2m両端コネクタ
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
無記号:標準グリース
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.82
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
13
13
30
リミット+原点
A:2m両端コネクタ
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
J:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.82
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
-
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
13
13
30
リミット+原点
A:2m両端コネクタ
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.82
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
-
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
13
13
30
リミット+原点
A:2m両端コネクタ
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.82
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
13
13
30
リミット+原点
B:2m片端バラ
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
無記号:標準グリース
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.82
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
13
13
30
リミット+原点
B:2m片端バラ
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
J:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.82
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
13
13
30
リミット+原点
B:2m片端バラ
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.82
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
40
40
13
13
13
30
リミット+原点
B:2m片端バラ
L:L位置(X軸L、Y軸R、Z軸L)
無記号:3センサ(リミット+原点)
A:すべてN.C.
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
1.82
六角穴付ボルトM3-8 4本 / 標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
259,990
( 285,989 )
お見積り
273,580
( 300,938 )
お見積り
349,680
( 384,648 )
お見積り
355,110
( 390,621 )
お見積り
376,850
( 414,535 )
お見積り
336,090
( 369,699 )
お見積り
341,520
( 375,672 )
お見積り
363,260
( 399,586 )
お見積り
273,580
( 300,938 )
お見積り
349,680
( 384,648 )
お見積り
355,110
( 390,621 )
お見積り
376,850
( 414,535 )
お見積り
273,580
( 300,938 )
お見積り
349,680
( 384,648 )
お見積り
355,110
( 390,621 )
お見積り
376,850
( 414,535 )
お見積り
276,300
( 303,930 )
お見積り
352,390
( 387,629 )
お見積り
357,830
( 393,613 )
お見積り
379,570
( 417,527 )
お見積り
276,300
( 303,930 )
お見積り
352,390
( 387,629 )
お見積り
357,830
( 393,613 )
お見積り
379,570
( 417,527 )
お見積り
264,880
( 291,368 )
お見積り
340,980
( 375,078 )
お見積り
346,410
( 381,051 )
お見積り
368,160
( 404,976 )
お見積り
281,730
( 309,903 )
お見積り
357,830
( 393,613 )
お見積り
363,260
( 399,586 )
お見積り
385,000
( 423,500 )
お見積り
281,730
( 309,903 )
お見積り
357,830
( 393,613 )
お見積り
363,260
( 399,586 )
お見積り
385,000
( 423,500 )
お見積り
289,890
( 318,879 )
お見積り
365,980
( 402,578 )
お見積り
371,420
( 408,562 )
お見積り
393,160
( 432,476 )
お見積り
289,890
( 318,879 )
お見積り
365,980
( 402,578 )
お見積り
371,420
( 408,562 )
お見積り
393,160
( 432,476 )
お見積り
268,150
( 294,965 )
お見積り
281,730
( 309,903 )
お見積り
357,830
( 393,613 )
お見積り
363,260
( 399,586 )
お見積り
385,000
( 423,500 )
お見積り
344,240
( 378,664 )
お見積り
349,680
( 384,648 )
お見積り
371,420
( 408,562 )
お見積り
281,730
( 309,903 )
お見積り
357,830
( 393,613 )
お見積り
363,260
( 399,586 )
お見積り
385,000
( 423,500 )
お見積り
281,730
( 309,903 )
お見積り
357,830
( 393,613 )
お見積り
363,260
( 399,586 )
お見積り
385,000
( 423,500 )
お見積り

詳細情報

基本情報

「薄型×高剛性」を実現したリニアボールガイドステージ(XYZ軸)です。【特長】・高剛性:締結部品が少なく、ステンレス製の為、高い剛性を実現
・高精度:筐体に直接ガイドを加工している為、移動精度や上下面の平行度が高い
・薄型:案内ガイド一体構造で薄型を実現
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め
【豊富なオプション】・コネクタ、センサカバー位置、センサ論理選択、センサオプション、ケーブルのバリエーションが豊富
・用途に合わせ、以下モータより選択可能
 ステッピングモータ:標準(5相)│高トルク│高分解能│電磁ブレーキ付(落下防止)MAシリーズ(100V)/MBシリーズ(200V)│αSTEP(脱調レス) ARシリーズ/AZシリーズ
 サーボモータ(高速対応):ACサーボモータ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアボールガイドステージ(PMZG)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアボールガイドステージ(PMZG)
リニアボールガイドステージ(KWG)
リニアボールガイドステージ CAVE-X POSITIONER(KWL)
クロスローラガイドステージ(KWC)
【自動】XYZ軸 リニアボール
【自動】XYZ軸クロスローラ式
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機ミスミミスミ
通常価格259,990-257,140 -316,160 -281,736 -239,000 -350,000 -
通常出荷日お見積りお見積り74日目74日目〜75日目49日目〜
種類XYZ軸ステージXYZ軸ステージXYZ軸ステージXYZ軸ステージXYZ軸ステージXYZ軸ステージ
テーブル材質ステンレス-ステンレスアルミニウムSCM420相当アルミ
移動ガイドリニアボールガイドリニアボールガイドリニアボールガイドクロスローラガイドリニアボールガイドクロスローラ
送り方式ボールねじボールねじボールねじボールねじボールねじボールねじ
Z軸ステージ面垂直-垂直垂直垂直垂直

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動XYZ軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト