17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24,480型番あります。

リニアボールガイドステージ CAVE-X POSITIONER(KYL)

  • 種類
    XY軸ステージ
  • テーブル材質
    ステンレス
  • 移動ガイド
    リニアボールガイド
  • 送り方式
    ボールねじ
  • テーブルサイズ長さ (mm)
    60
  • テーブルサイズ幅 (mm)
    60
  • テーブル表面処理
    無電解ニッケルメッキ
  • 耐荷重(範囲) (N)
    50.1~100
  • 耐荷重 (N)
    98
  • コネクタ仕様
    M:パネルマウント
  • 単軸精度 繰返し位置決め精度 (±μm)
    0.5
  • 単軸精度 ロストモーション (μm)
    1
  • 単軸精度 バックラッシ (μm)
    1
未確定:候補が24,480型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

モータ・モータ特性

ステージ面厚さ H

(mm)

移動量X軸

(mm)

移動量Y軸

(mm)

最高速度

(mm/sec)

センサ

カバー有無

リード選択

(mm)

ケーブルオプション

単軸精度 一方向位置決め精度

(μm)

直角度(フルストローク)

(μm)

グリース仕様

分解能

単軸精度 真直度

(μm)

単軸精度 ピッチング/ヨーイング

自重

(kg)

付属品

RoHS?最小発注数量
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット
C:あり
1
無記号:ケーブルなし
5
15
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.66
六角穴付ボルト M4-14 8本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
無記号:ケーブルなし
5
15
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
A:2m両端コネクタ
5
15
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
A:2m両端コネクタ
5
15
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
A:2m両端コネクタ
5
15
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
B:2m片端バラ
5
15
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
B:2m片端バラ
5
15
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
B:2m片端バラ
5
15
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
C:4m両端コネクタ
5
15
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
C:4m両端コネクタ
5
15
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
C:4m両端コネクタ
5
15
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
D:4m片端バラ
5
15
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
D:4m片端バラ
5
15
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
D:4m片端バラ
5
15
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
E:コネクタのみ
5
15
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / コネクタのみ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
E:コネクタのみ
5
15
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / コネクタのみ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
E:コネクタのみ
5
15
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / コネクタのみ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
5
15
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
5
15
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
5
15
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
G:ロボットケーブル2m片端バラ
5
15
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
G:ロボットケーブル2m片端バラ
5
15
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
G:ロボットケーブル2m片端バラ
5
15
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
5
15
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
5
15
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
5
15
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
J:ロボットケーブル4m片端バラ
5
15
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
J:ロボットケーブル4m片端バラ
5
15
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
J:ロボットケーブル4m片端バラ
5
15
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
無記号:ケーブルなし
5
15
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
無記号:ケーブルなし
5
15
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
無記号:ケーブルなし
5
15
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
A:2m両端コネクタ
5
15
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
A:2m両端コネクタ
5
15
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
A:2m両端コネクタ
5
15
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
B:2m片端バラ
5
15
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
B:2m片端バラ
5
15
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
B:2m片端バラ
5
15
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
C:4m両端コネクタ
5
15
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
C:4m両端コネクタ
5
15
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
C:4m両端コネクタ
5
15
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
D:4m片端バラ
5
15
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
D:4m片端バラ
5
15
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
D:4m片端バラ
5
15
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
E:コネクタのみ
5
15
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / コネクタのみ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
E:コネクタのみ
5
15
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / コネクタのみ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
E:コネクタのみ
5
15
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / コネクタのみ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
5
15
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
5
15
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
5
15
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
G:ロボットケーブル2m片端バラ
5
15
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
G:ロボットケーブル2m片端バラ
5
15
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
G:ロボットケーブル2m片端バラ
5
15
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
5
15
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
5
15
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
5
15
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
J:ロボットケーブル4m片端バラ
5
15
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
J:ロボットケーブル4m片端バラ
5
15
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
J:ロボットケーブル4m片端バラ
5
15
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
30
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
無記号:ケーブルなし
5
15
K:クリーン環境用グリース(LG2)
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
3
20"以内 / 15″以内
2.72
六角穴付ボルト M4-14 8本
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
221,950
( 244,145 )
31日目
231,000
( 254,100 )
31日目
240,060
( 264,066 )
31日目
294,420
( 323,862 )
31日目
308,910
( 339,801 )
31日目
240,060
( 264,066 )
31日目
294,420
( 323,862 )
31日目
308,910
( 339,801 )
31日目
241,880
( 266,068 )
31日目
296,230
( 325,853 )
31日目
310,720
( 341,792 )
31日目
241,880
( 266,068 )
31日目
296,230
( 325,853 )
31日目
310,720
( 341,792 )
31日目
234,270
( 257,697 )
31日目
288,620
( 317,482 )
31日目
303,110
( 333,421 )
31日目
245,500
( 270,050 )
31日目
299,850
( 329,835 )
31日目
314,350
( 345,785 )
31日目
245,500
( 270,050 )
31日目
299,850
( 329,835 )
31日目
314,350
( 345,785 )
31日目
250,930
( 276,023 )
31日目
305,290
( 335,819 )
31日目
319,780
( 351,758 )
31日目
250,930
( 276,023 )
31日目
305,290
( 335,819 )
31日目
319,780
( 351,758 )
31日目
285,360
( 313,896 )
31日目
299,850
( 329,835 )
31日目
231,000
( 254,100 )
31日目
240,060
( 264,066 )
31日目
294,420
( 323,862 )
31日目
308,910
( 339,801 )
31日目
240,060
( 264,066 )
31日目
294,420
( 323,862 )
31日目
308,910
( 339,801 )
31日目
241,880
( 266,068 )
31日目
296,230
( 325,853 )
31日目
310,720
( 341,792 )
31日目
241,880
( 266,068 )
31日目
296,230
( 325,853 )
31日目
310,720
( 341,792 )
31日目
234,270
( 257,697 )
31日目
288,620
( 317,482 )
31日目
303,110
( 333,421 )
31日目
245,500
( 270,050 )
31日目
299,850
( 329,835 )
31日目
314,350
( 345,785 )
31日目
245,500
( 270,050 )
31日目
299,850
( 329,835 )
31日目
314,350
( 345,785 )
31日目
250,930
( 276,023 )
31日目
305,290
( 335,819 )
31日目
319,780
( 351,758 )
31日目
250,930
( 276,023 )
31日目
305,290
( 335,819 )
31日目
319,780
( 351,758 )
31日目
285,360
( 313,896 )
31日目

詳細情報

基本情報

「ロングストローク×高剛性」を実現したリニアボールガイドステージ(XY軸)です。【特長】・高剛性:締結部品が少なくステンレス製のため、高い剛性を実現
・高精度:筐体に直接ガイドを加工し、移動精度や上下面の平行度が高いステージ
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め
【豊富なオプション】
・本体カバー、原点センサ、ケーブルのバリエーションが豊富
・用途に合わせ、以下モータより選択可能
 ステッピングモータ:標準│高トルク│高分解能│電磁ブレーキ付(落下防止)│αSTEP ARシリーズ/AZシリーズ(脱調レス)
 サーボモータ:ACサーボモータ(高速対応)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアボールガイドステージ CAVE-X POSITIONER(KYL)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアボールガイドステージ CAVE-X POSITIONER(KYL)
X・Yステージ ボールねじ仕様(自動ステージ)
スライドガイドステージ(KYS)
【自動】XY軸クロスローラ式 -ストローク30-
クロスローラガイドステージ(KS201)
モータレス XY軸リニアボールガイド CAVE-X POSITIONER(KYG)
メーカー駿河精機中央精機駿河精機ミスミ駿河精機駿河精機
通常価格200,200-268,250 -409,360 -318,900318,860 -210,140 -
通常出荷日31日目3日目56日目98日目56日目56日目
種類XY軸ステージXYステージXY軸ステージ自動XY軸ステージXY軸ステージXY軸ステージ
テーブル材質ステンレスステンレスアルミニウムアルミアルミニウム特殊鋼
移動ガイドリニアボールガイドボールウェイスライドガイドクロスローラクロスローラガイドリニアボールガイド
送り方式ボールねじ送りねじボールねじボールねじボールねじボールねじ
テーブルサイズ長さ(mm)60301807070-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動XY軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト