17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4,320型番あります。

モータレス リニアボールガイドステージ CAVE-X POSITIONER(KXL)

通常単価(税別)
101,920220,410
税込単価
112,112242,451
通常出荷日:31日目

「ロングストローク×高剛性」を実現したモータレスのリニアボールガイドステージ(X軸)です。【特長】・高...

詳細を確認
  • モータの組立手順書ならびに適合モータについては、カタログタブの商品特長2を参照ください。
  • モータ取付工数を削減したい場合はモータ付ステージを選定ください。
未確定:候補が4,320型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

ステージ面高さ H

(mm)

移動量X軸(フルストローク)

(mm)

最高速度

(mm/sec)

一方向位置決め精度-単軸の場合-

(μm)

運動の真直度-単軸の場合-

(μm)

センサ

カバー有無

リード選択

(mm)

原点センサオプション

適用モータ

運動の平行度

(μm)

ピッチング/ヨーイング

グリース仕様

ケーブルオプション

分解能

自重

(kg)

付属品

RoHS?最小発注数量
33
30
30
5
3
リミット
C:あり
1
無記号:なし
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
無記号:センサケーブル2m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.23
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル2m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット
C:あり
1
無記号:なし
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
3:センサケーブル3m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.23
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル3m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット
C:あり
1
無記号:なし
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
K:クリーン環境用グリース(LG2)
3:センサケーブル3m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.23
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル3m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット
C:あり
1
無記号:なし
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
3:センサケーブル3m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.23
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル3m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット
C:あり
1
無記号:なし
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
5:センサケーブル5m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.23
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル5m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット
C:あり
1
無記号:なし
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
K:クリーン環境用グリース(LG2)
5:センサケーブル5m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.23
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル5m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット
C:あり
1
無記号:なし
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
5:センサケーブル5m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.23
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル5m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット
C:あり
1
無記号:なし
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
K:クリーン環境用グリース(LG2)
無記号:センサケーブル2m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.23
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル2m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット
C:あり
1
無記号:なし
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
無記号:センサケーブル2m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.23
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル2m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
1:CCW右
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
無記号:センサケーブル2m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル2m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
1:CCW右
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
3:センサケーブル3m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル3m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
1:CCW右
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
K:クリーン環境用グリース(LG2)
3:センサケーブル3m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル3m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
1:CCW右
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
3:センサケーブル3m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル3m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
1:CCW右
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
5:センサケーブル5m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル5m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
1:CCW右
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
K:クリーン環境用グリース(LG2)
5:センサケーブル5m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル5m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
1:CCW右
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
5:センサケーブル5m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル5m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
1:CCW右
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
K:クリーン環境用グリース(LG2)
無記号:センサケーブル2m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル2m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
1:CCW右
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
無記号:センサケーブル2m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル2m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
2:CCW左
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
無記号:センサケーブル2m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル2m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
2:CCW左
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
3:センサケーブル3m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル3m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
2:CCW左
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
K:クリーン環境用グリース(LG2)
3:センサケーブル3m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル3m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
2:CCW左
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
3:センサケーブル3m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル3m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
2:CCW左
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
5:センサケーブル5m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル5m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
2:CCW左
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
K:クリーン環境用グリース(LG2)
5:センサケーブル5m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル5m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
2:CCW左
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
5:センサケーブル5m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル5m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
2:CCW左
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
K:クリーン環境用グリース(LG2)
無記号:センサケーブル2m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル2m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
2:CCW左
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
無記号:センサケーブル2m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル2m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
3:中央右
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
無記号:センサケーブル2m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル2m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
3:中央右
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
3:センサケーブル3m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル3m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
3:中央右
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
K:クリーン環境用グリース(LG2)
3:センサケーブル3m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル3m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
3:中央右
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
3:センサケーブル3m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル3m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
3:中央右
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
5:センサケーブル5m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル5m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
3:中央右
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
K:クリーン環境用グリース(LG2)
5:センサケーブル5m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル5m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
3:中央右
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
5:センサケーブル5m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル5m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
3:中央右
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
K:クリーン環境用グリース(LG2)
無記号:センサケーブル2m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル2m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
3:中央右
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
無記号:センサケーブル2m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル2m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
4:中央左
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
無記号:センサケーブル2m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル2m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
4:中央左
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
3:センサケーブル3m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル3m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
4:中央左
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
K:クリーン環境用グリース(LG2)
3:センサケーブル3m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル3m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
4:中央左
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
3:センサケーブル3m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル3m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
4:中央左
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
5:センサケーブル5m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル5m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
4:中央左
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
K:クリーン環境用グリース(LG2)
5:センサケーブル5m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル5m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
4:中央左
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
5:センサケーブル5m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル5m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
4:中央左
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
K:クリーン環境用グリース(LG2)
無記号:センサケーブル2m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル2m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
4:中央左
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
無記号:センサケーブル2m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル2m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
5:CW右
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
無記号:センサケーブル2m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル2m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
5:CW右
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
3:センサケーブル3m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル3m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
5:CW右
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
K:クリーン環境用グリース(LG2)
3:センサケーブル3m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル3m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
5:CW右
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
3:センサケーブル3m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル3m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
5:CW右
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
5:センサケーブル5m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル5m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
5:CW右
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
K:クリーン環境用グリース(LG2)
5:センサケーブル5m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル5m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
5:CW右
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
5:センサケーブル5m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル5m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
5:CW右
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
K:クリーン環境用グリース(LG2)
無記号:センサケーブル2m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル2m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
5:CW右
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
無記号:センサケーブル2m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル2m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
6:CW左
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
無記号:センサケーブル2m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル2m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
6:CW左
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
3:センサケーブル3m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル3m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
6:CW左
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
K:クリーン環境用グリース(LG2)
3:センサケーブル3m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル3m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
6:CW左
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
3:センサケーブル3m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル3m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
6:CW左
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
5:センサケーブル5m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル5m片端バラ / 平行ピン
10
1個
33
30
30
5
3
リミット+原点
C:あり
1
6:CW左
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
10
20"以内 / 15"以内
K:クリーン環境用グリース(LG2)
5:センサケーブル5m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.26
モータブラケット / モータプレート / カップリング / 各種取付ねじ(モータ、プレート、カップリング) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-14 8本) / センサケーブル5m片端バラ / 平行ピン
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
112,790
( 124,069 )
31日目
113,150
( 124,465 )
31日目
140,330
( 154,363 )
31日目
147,570
( 162,327 )
31日目
114,420
( 125,862 )
31日目
141,590
( 155,749 )
31日目
148,840
( 163,724 )
31日目
139,960
( 153,956 )
31日目
147,210
( 161,931 )
31日目
117,320
( 129,052 )
31日目
117,680
( 129,448 )
31日目
144,860
( 159,346 )
31日目
152,100
( 167,310 )
31日目
118,950
( 130,845 )
31日目
146,120
( 160,732 )
31日目
153,370
( 168,707 )
31日目
144,490
( 158,939 )
31日目
151,740
( 166,914 )
31日目
117,320
( 129,052 )
31日目
117,680
( 129,448 )
31日目
144,860
( 159,346 )
31日目
152,100
( 167,310 )
31日目
118,950
( 130,845 )
31日目
146,120
( 160,732 )
31日目
153,370
( 168,707 )
31日目
144,490
( 158,939 )
31日目
151,740
( 166,914 )
31日目
117,320
( 129,052 )
31日目
117,680
( 129,448 )
31日目
144,860
( 159,346 )
31日目
152,100
( 167,310 )
31日目
118,950
( 130,845 )
31日目
146,120
( 160,732 )
31日目
153,370
( 168,707 )
31日目
144,490
( 158,939 )
31日目
151,740
( 166,914 )
31日目
117,320
( 129,052 )
31日目
117,680
( 129,448 )
31日目
144,860
( 159,346 )
31日目
152,100
( 167,310 )
31日目
118,950
( 130,845 )
31日目
146,120
( 160,732 )
31日目
153,370
( 168,707 )
31日目
144,490
( 158,939 )
31日目
151,740
( 166,914 )
31日目
117,320
( 129,052 )
31日目
117,680
( 129,448 )
31日目
144,860
( 159,346 )
31日目
152,100
( 167,310 )
31日目
118,950
( 130,845 )
31日目
146,120
( 160,732 )
31日目
153,370
( 168,707 )
31日目
144,490
( 158,939 )
31日目
151,740
( 166,914 )
31日目
117,320
( 129,052 )
31日目
117,680
( 129,448 )
31日目
144,860
( 159,346 )
31日目
152,100
( 167,310 )
31日目
118,950
( 130,845 )
31日目
146,120
( 160,732 )
31日目

詳細情報

基本情報

「ロングストローク×高剛性」を実現したモータレスのリニアボールガイドステージ(X軸)です。【特長】・高剛性:締結部品が少なくステンレス製のため、高い剛性を実現
・高精度:筐体に直接ガイドを加工し、移動精度や上下面の平行度が高いステージ
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め
【豊富なオプション】
・本体カバー、原点センサ、ケーブルのバリエーションが豊富

ご注意

  • モータの組立手順書ならびに適合モータについては、カタログタブの商品特長2を参照ください。
  • モータ取付工数を削減したい場合はモータ付ステージを選定ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モータレス リニアボールガイドステージ CAVE-X POSITIONER(KXL)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モータレス リニアボールガイドステージ CAVE-X POSITIONER(KXL)
モータレス リニアボールガイド CAVE-X POSITIONER(KXG)
モータレス リニアボールガイドステージ(PG)
モータレス クロスローラガイドステージ (KXC)
リニアボールガイドステージ(KXT)
Xステージ ボールねじ仕様(自動ステージ)
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機中央精機
通常価格101,920-94,122 -89,690 -109,740 -64,950 -135,085
通常出荷日31日目56日目56日目31日目〜56日目3日目
種類X軸ステージX軸ステージX軸ステージX軸ステージX軸ステージXステージ
モータ・モータ特性モータレス-モータレスモータレス5相ステッピングモータ標準PK513PB相当
テーブル材質ステンレス-ステンレスアルミニウムスチールステンレス
移動ガイドリニアボールガイドリニアボールガイドリニアボールガイドクロスローラガイドリニアボールガイドボールウェイ
送り方式ボールねじボールねじボールねじボールねじボールねじ送りねじ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動X軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト