40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | L:L位置 | 無記号:クリーン環境用グリース(AFF) | 無記号:ケーブルなし | 0.38 | 六角穴付ボルト M3-8 4本 | 10 | 1個 |
40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | L:L位置 | K:クリーン環境用グリース(LG2) | 無記号:ケーブルなし | 0.38 | 六角穴付ボルト M3-8 4本 | 10 | 1個 |
40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | L:L位置 | L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2) | 無記号:ケーブルなし | 0.38 | 六角穴付ボルト M3-8 4本 | 10 | 1個 |
40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | L:L位置 | 無記号:クリーン環境用グリース(AFF) | F:ロボットケーブル2m両端コネクタ | 0.38 | 六角穴付ボルト M3-8 4本 / ロボットケーブル両端コネクタ2m | 10 | 1個 |
40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | L:L位置 | K:クリーン環境用グリース(LG2) | F:ロボットケーブル2m両端コネクタ | 0.38 | 六角穴付ボルト M3-8 4本 / ロボットケーブル両端コネクタ2m | 10 | 1個 |
40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | L:L位置 | L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2) | F:ロボットケーブル2m両端コネクタ | 0.38 | 六角穴付ボルト M3-8 4本 / ロボットケーブル両端コネクタ2m | 10 | 1個 |
40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | L:L位置 | 無記号:クリーン環境用グリース(AFF) | G:ロボットケーブル2m片端バラ | 0.38 | 六角穴付ボルト M3-8 4本 / ロボットケーブル片端バラ2m | 10 | 1個 |
40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | L:L位置 | K:クリーン環境用グリース(LG2) | G:ロボットケーブル2m片端バラ | 0.38 | 六角穴付ボルト M3-8 4本 / ロボットケーブル片端バラ2m | 10 | 1個 |
40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | L:L位置 | L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2) | G:ロボットケーブル2m片端バラ | 0.38 | 六角穴付ボルト M3-8 4本 / ロボットケーブル片端バラ2m | 10 | 1個 |
40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | L:L位置 | 無記号:クリーン環境用グリース(AFF) | H:ロボットケーブル4m両端コネクタ | 0.38 | 六角穴付ボルト M3-8 4本 / ロボットケーブル両端コネクタ4m | 10 | 1個 |
40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | L:L位置 | K:クリーン環境用グリース(LG2) | H:ロボットケーブル4m両端コネクタ | 0.38 | 六角穴付ボルト M3-8 4本 / ロボットケーブル両端コネクタ4m | 10 | 1個 |
40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | L:L位置 | L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2) | H:ロボットケーブル4m両端コネクタ | 0.38 | 六角穴付ボルト M3-8 4本 / ロボットケーブル両端コネクタ4m | 10 | 1個 |
40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | L:L位置 | 無記号:クリーン環境用グリース(AFF) | J:ロボットケーブル4m片端バラ | 0.38 | 六角穴付ボルト M3-8 4本 / ロボットケーブル片端バラ4m | 10 | 1個 |
40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | L:L位置 | K:クリーン環境用グリース(LG2) | J:ロボットケーブル4m片端バラ | 0.38 | 六角穴付ボルト M3-8 4本 / ロボットケーブル片端バラ4m | 10 | 1個 |
40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | L:L位置 | L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2) | J:ロボットケーブル4m片端バラ | 0.38 | 六角穴付ボルト M3-8 4本 / ロボットケーブル片端バラ4m | 10 | 1個 |
40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | R:勝手違い | 無記号:クリーン環境用グリース(AFF) | 無記号:ケーブルなし | 0.38 | 六角穴付ボルト M3-8 4本 | 10 | 1個 |
40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | R:勝手違い | K:クリーン環境用グリース(LG2) | 無記号:ケーブルなし | 0.38 | 六角穴付ボルト M3-8 4本 | 10 | 1個 |
40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | R:勝手違い | L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2) | 無記号:ケーブルなし | 0.38 | 六角穴付ボルト M3-8 4本 | 10 | 1個 |
40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | R:勝手違い | 無記号:クリーン環境用グリース(AFF) | F:ロボットケーブル2m両端コネクタ | 0.38 | 六角穴付ボルト M3-8 4本 / ロボットケーブル両端コネクタ2m | 10 | 1個 |
40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | R:勝手違い | K:クリーン環境用グリース(LG2) | F:ロボットケーブル2m両端コネクタ | 0.38 | 六角穴付ボルト M3-8 4本 / ロボットケーブル両端コネクタ2m | 10 | 1個 |
40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | R:勝手違い | L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2) | F:ロボットケーブル2m両端コネクタ | 0.38 | 六角穴付ボルト M3-8 4本 / ロボットケーブル両端コネクタ2m | 10 | 1個 |
40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | R:勝手違い | 無記号:クリーン環境用グリース(AFF) | G:ロボットケーブル2m片端バラ | 0.38 | 六角穴付ボルト M3-8 4本 / ロボットケーブル片端バラ2m | 10 | 1個 |
40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | R:勝手違い | K:クリーン環境用グリース(LG2) | G:ロボットケーブル2m片端バラ | 0.38 | 六角穴付ボルト M3-8 4本 / ロボットケーブル片端バラ2m | 10 | 1個 |
40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | R:勝手違い | L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2) | G:ロボットケーブル2m片端バラ | 0.38 | 六角穴付ボルト M3-8 4本 / ロボットケーブル片端バラ2m | 10 | 1個 |
40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | R:勝手違い | 無記号:クリーン環境用グリース(AFF) | H:ロボットケーブル4m両端コネクタ | 0.38 | 六角穴付ボルト M3-8 4本 / ロボットケーブル両端コネクタ4m | 10 | 1個 |
40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | R:勝手違い | K:クリーン環境用グリース(LG2) | H:ロボットケーブル4m両端コネクタ | 0.38 | 六角穴付ボルト M3-8 4本 / ロボットケーブル両端コネクタ4m | 10 | 1個 |
40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | R:勝手違い | L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2) | H:ロボットケーブル4m両端コネクタ | 0.38 | 六角穴付ボルト M3-8 4本 / ロボットケーブル両端コネクタ4m | 10 | 1個 |
40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | R:勝手違い | 無記号:クリーン環境用グリース(AFF) | J:ロボットケーブル4m片端バラ | 0.38 | 六角穴付ボルト M3-8 4本 / ロボットケーブル片端バラ4m | 10 | 1個 |
40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | R:勝手違い | K:クリーン環境用グリース(LG2) | J:ロボットケーブル4m片端バラ | 0.38 | 六角穴付ボルト M3-8 4本 / ロボットケーブル片端バラ4m | 10 | 1個 |
40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | R:勝手違い | L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2) | J:ロボットケーブル4m片端バラ | 0.38 | 六角穴付ボルト M3-8 4本 / ロボットケーブル片端バラ4m | 10 | 1個 |
60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | L:L位置 | 無記号:クリーン環境用グリース(AFF) | 無記号:ケーブルなし | 0.6 | 六角穴付ボルト M4-8 4本 | 10 | 1個 |
60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | L:L位置 | K:クリーン環境用グリース(LG2) | 無記号:ケーブルなし | 0.6 | 六角穴付ボルト M4-8 4本 | 10 | 1個 |
60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | L:L位置 | L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2) | 無記号:ケーブルなし | 0.6 | 六角穴付ボルト M4-8 4本 | 10 | 1個 |
60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | L:L位置 | 無記号:クリーン環境用グリース(AFF) | F:ロボットケーブル2m両端コネクタ | 0.6 | 六角穴付ボルト M4-8 4本 / ロボットケーブル両端コネクタ2m | 10 | 1個 |
60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | L:L位置 | K:クリーン環境用グリース(LG2) | F:ロボットケーブル2m両端コネクタ | 0.6 | 六角穴付ボルト M4-8 4本 / ロボットケーブル両端コネクタ2m | 10 | 1個 |
60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | L:L位置 | L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2) | F:ロボットケーブル2m両端コネクタ | 0.6 | 六角穴付ボルト M4-8 4本 / ロボットケーブル両端コネクタ2m | 10 | 1個 |
60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | L:L位置 | 無記号:クリーン環境用グリース(AFF) | G:ロボットケーブル2m片端バラ | 0.6 | 六角穴付ボルト M4-8 4本 / ロボットケーブル片端バラ2m | 10 | 1個 |
60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | L:L位置 | K:クリーン環境用グリース(LG2) | G:ロボットケーブル2m片端バラ | 0.6 | 六角穴付ボルト M4-8 4本 / ロボットケーブル片端バラ2m | 10 | 1個 |
60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | L:L位置 | L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2) | G:ロボットケーブル2m片端バラ | 0.6 | 六角穴付ボルト M4-8 4本 / ロボットケーブル片端バラ2m | 10 | 1個 |
60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | L:L位置 | 無記号:クリーン環境用グリース(AFF) | H:ロボットケーブル4m両端コネクタ | 0.6 | 六角穴付ボルト M4-8 4本 / ロボットケーブル両端コネクタ4m | 10 | 1個 |
60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | L:L位置 | K:クリーン環境用グリース(LG2) | H:ロボットケーブル4m両端コネクタ | 0.6 | 六角穴付ボルト M4-8 4本 / ロボットケーブル両端コネクタ4m | 10 | 1個 |
60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | L:L位置 | L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2) | H:ロボットケーブル4m両端コネクタ | 0.6 | 六角穴付ボルト M4-8 4本 / ロボットケーブル両端コネクタ4m | 10 | 1個 |
60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | L:L位置 | 無記号:クリーン環境用グリース(AFF) | J:ロボットケーブル4m片端バラ | 0.6 | 六角穴付ボルト M4-8 4本 / ロボットケーブル片端バラ4m | 10 | 1個 |
60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | L:L位置 | K:クリーン環境用グリース(LG2) | J:ロボットケーブル4m片端バラ | 0.6 | 六角穴付ボルト M4-8 4本 / ロボットケーブル片端バラ4m | 10 | 1個 |
60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | L:L位置 | L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2) | J:ロボットケーブル4m片端バラ | 0.6 | 六角穴付ボルト M4-8 4本 / ロボットケーブル片端バラ4m | 10 | 1個 |
60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | R:勝手違い | 無記号:クリーン環境用グリース(AFF) | 無記号:ケーブルなし | 0.6 | 六角穴付ボルト M4-8 4本 | 10 | 1個 |
60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | R:勝手違い | K:クリーン環境用グリース(LG2) | 無記号:ケーブルなし | 0.6 | 六角穴付ボルト M4-8 4本 | 10 | 1個 |
60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | R:勝手違い | L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2) | 無記号:ケーブルなし | 0.6 | 六角穴付ボルト M4-8 4本 | 10 | 1個 |
60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | R:勝手違い | 無記号:クリーン環境用グリース(AFF) | F:ロボットケーブル2m両端コネクタ | 0.6 | 六角穴付ボルト M4-8 4本 / ロボットケーブル両端コネクタ2m | 10 | 1個 |
60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | R:勝手違い | K:クリーン環境用グリース(LG2) | F:ロボットケーブル2m両端コネクタ | 0.6 | 六角穴付ボルト M4-8 4本 / ロボットケーブル両端コネクタ2m | 10 | 1個 |
60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | R:勝手違い | L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2) | F:ロボットケーブル2m両端コネクタ | 0.6 | 六角穴付ボルト M4-8 4本 / ロボットケーブル両端コネクタ2m | 10 | 1個 |
60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | R:勝手違い | 無記号:クリーン環境用グリース(AFF) | G:ロボットケーブル2m片端バラ | 0.6 | 六角穴付ボルト M4-8 4本 / ロボットケーブル片端バラ2m | 10 | 1個 |
60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | R:勝手違い | K:クリーン環境用グリース(LG2) | G:ロボットケーブル2m片端バラ | 0.6 | 六角穴付ボルト M4-8 4本 / ロボットケーブル片端バラ2m | 10 | 1個 |
60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | R:勝手違い | L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2) | G:ロボットケーブル2m片端バラ | 0.6 | 六角穴付ボルト M4-8 4本 / ロボットケーブル片端バラ2m | 10 | 1個 |
60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | R:勝手違い | 無記号:クリーン環境用グリース(AFF) | H:ロボットケーブル4m両端コネクタ | 0.6 | 六角穴付ボルト M4-8 4本 / ロボットケーブル両端コネクタ4m | 10 | 1個 |
60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | R:勝手違い | K:クリーン環境用グリース(LG2) | H:ロボットケーブル4m両端コネクタ | 0.6 | 六角穴付ボルト M4-8 4本 / ロボットケーブル両端コネクタ4m | 10 | 1個 |
60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | R:勝手違い | L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2) | H:ロボットケーブル4m両端コネクタ | 0.6 | 六角穴付ボルト M4-8 4本 / ロボットケーブル両端コネクタ4m | 10 | 1個 |
60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | R:勝手違い | 無記号:クリーン環境用グリース(AFF) | J:ロボットケーブル4m片端バラ | 0.6 | 六角穴付ボルト M4-8 4本 / ロボットケーブル片端バラ4m | 10 | 1個 |
60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | R:勝手違い | K:クリーン環境用グリース(LG2) | J:ロボットケーブル4m片端バラ | 0.6 | 六角穴付ボルト M4-8 4本 / ロボットケーブル片端バラ4m | 10 | 1個 |
60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | R:勝手違い | L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2) | J:ロボットケーブル4m片端バラ | 0.6 | 六角穴付ボルト M4-8 4本 / ロボットケーブル片端バラ4m | 10 | 1個 |