17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24,480型番あります。

リニアボールガイドステージ CAVE-X POSITIONER(KXL)

  • 種類
    X軸ステージ
  • テーブル材質
    ステンレス
  • 移動ガイド
    リニアボールガイド
  • 送り方式
    ボールねじ
  • テーブルサイズ長さ (mm)
    60
  • テーブルサイズ幅 (mm)
    60
  • テーブル表面処理
    無電解ニッケルメッキ
  • 耐荷重(範囲) (N)
    100.1~
  • 耐荷重 (N)
    117.6
  • 平行度 (μm)
    15
  • モーメント剛性(ピッチング)-単軸の場合- ("/N・cm)
    0.05
  • モーメント剛性(ヨーイング)-単軸の場合- ("/N・cm)
    0.05
  • モーメント剛性(ローリング)-単軸の場合- ("/N・cm)
    0.05
  • コネクタ仕様
    M:パネルマウント
  • 繰返し位置決め精度 (±μm)
    0.5
  • ロストモーション (μm)
    1
  • バックラッシ (μm)
    1

ご注意

  • 型番末尾のアルファベットは下記仕様を表しております。
    無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
    K:クリーン環境用グリース(LG2)
    L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
未確定:候補が24,480型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

モータ・モータ特性

ステージ面高さ H

(mm)

移動量X軸(フルストローク)

(mm)

最高速度

(mm/sec)

一方向位置決め精度-単軸の場合-

(μm)

運動の真直度-単軸の場合-

(μm)

センサ

カバー有無

リード選択

(mm)

原点センサオプション

運動の平行度

(μm)

ピッチング/ヨーイング

グリース仕様

ケーブルオプション

分解能

自重

(kg)

付属品

RoHS?最小発注数量
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット
C:あり
1
無記号:なし
10
20"以内 / 15″以内
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
無記号:ケーブルなし
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.33
六角穴付ボルト M4-14 8本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
1:CCW右
10
20"以内 / 15″以内
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
無記号:ケーブルなし
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
1:CCW右
10
20"以内 / 15″以内
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
A:2m両端コネクタ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
1:CCW右
10
20"以内 / 15″以内
K:クリーン環境用グリース(LG2)
A:2m両端コネクタ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
1:CCW右
10
20"以内 / 15″以内
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
A:2m両端コネクタ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
1:CCW右
10
20"以内 / 15″以内
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
B:2m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
1:CCW右
10
20"以内 / 15″以内
K:クリーン環境用グリース(LG2)
B:2m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
1:CCW右
10
20"以内 / 15″以内
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
B:2m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
1:CCW右
10
20"以内 / 15″以内
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
C:4m両端コネクタ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
1:CCW右
10
20"以内 / 15″以内
K:クリーン環境用グリース(LG2)
C:4m両端コネクタ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
1:CCW右
10
20"以内 / 15″以内
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
C:4m両端コネクタ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
1:CCW右
10
20"以内 / 15″以内
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
D:4m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
1:CCW右
10
20"以内 / 15″以内
K:クリーン環境用グリース(LG2)
D:4m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
1:CCW右
10
20"以内 / 15″以内
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
D:4m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
1:CCW右
10
20"以内 / 15″以内
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
E:コネクタのみ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / コネクタのみ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
1:CCW右
10
20"以内 / 15″以内
K:クリーン環境用グリース(LG2)
E:コネクタのみ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / コネクタのみ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
1:CCW右
10
20"以内 / 15″以内
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
E:コネクタのみ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / コネクタのみ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
1:CCW右
10
20"以内 / 15″以内
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
1:CCW右
10
20"以内 / 15″以内
K:クリーン環境用グリース(LG2)
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
1:CCW右
10
20"以内 / 15″以内
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
1:CCW右
10
20"以内 / 15″以内
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
G:ロボットケーブル2m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
1:CCW右
10
20"以内 / 15″以内
K:クリーン環境用グリース(LG2)
G:ロボットケーブル2m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
1:CCW右
10
20"以内 / 15″以内
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
G:ロボットケーブル2m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
1:CCW右
10
20"以内 / 15″以内
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
1:CCW右
10
20"以内 / 15″以内
K:クリーン環境用グリース(LG2)
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
1:CCW右
10
20"以内 / 15″以内
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
1:CCW右
10
20"以内 / 15″以内
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
J:ロボットケーブル4m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
1:CCW右
10
20"以内 / 15″以内
K:クリーン環境用グリース(LG2)
J:ロボットケーブル4m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
1:CCW右
10
20"以内 / 15″以内
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
J:ロボットケーブル4m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
1:CCW右
10
20"以内 / 15″以内
K:クリーン環境用グリース(LG2)
無記号:ケーブルなし
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
1:CCW右
10
20"以内 / 15″以内
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
無記号:ケーブルなし
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
2:CCW左
10
20"以内 / 15″以内
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
無記号:ケーブルなし
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
2:CCW左
10
20"以内 / 15″以内
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
A:2m両端コネクタ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
2:CCW左
10
20"以内 / 15″以内
K:クリーン環境用グリース(LG2)
A:2m両端コネクタ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
2:CCW左
10
20"以内 / 15″以内
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
A:2m両端コネクタ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
2:CCW左
10
20"以内 / 15″以内
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
B:2m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
2:CCW左
10
20"以内 / 15″以内
K:クリーン環境用グリース(LG2)
B:2m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
2:CCW左
10
20"以内 / 15″以内
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
B:2m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
2:CCW左
10
20"以内 / 15″以内
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
C:4m両端コネクタ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
2:CCW左
10
20"以内 / 15″以内
K:クリーン環境用グリース(LG2)
C:4m両端コネクタ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
2:CCW左
10
20"以内 / 15″以内
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
C:4m両端コネクタ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
2:CCW左
10
20"以内 / 15″以内
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
D:4m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
2:CCW左
10
20"以内 / 15″以内
K:クリーン環境用グリース(LG2)
D:4m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
2:CCW左
10
20"以内 / 15″以内
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
D:4m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / 標準ケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
2:CCW左
10
20"以内 / 15″以内
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
E:コネクタのみ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / コネクタのみ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
2:CCW左
10
20"以内 / 15″以内
K:クリーン環境用グリース(LG2)
E:コネクタのみ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / コネクタのみ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
2:CCW左
10
20"以内 / 15″以内
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
E:コネクタのみ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / コネクタのみ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
2:CCW左
10
20"以内 / 15″以内
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
2:CCW左
10
20"以内 / 15″以内
K:クリーン環境用グリース(LG2)
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
2:CCW左
10
20"以内 / 15″以内
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
F:ロボットケーブル2m両端コネクタ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル2m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
2:CCW左
10
20"以内 / 15″以内
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
G:ロボットケーブル2m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
2:CCW左
10
20"以内 / 15″以内
K:クリーン環境用グリース(LG2)
G:ロボットケーブル2m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
2:CCW左
10
20"以内 / 15″以内
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
G:ロボットケーブル2m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル2m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
2:CCW左
10
20"以内 / 15″以内
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
2:CCW左
10
20"以内 / 15″以内
K:クリーン環境用グリース(LG2)
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
2:CCW左
10
20"以内 / 15″以内
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
H:ロボットケーブル4m両端コネクタ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル4m両端コネクタ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
2:CCW左
10
20"以内 / 15″以内
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
J:ロボットケーブル4m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
2:CCW左
10
20"以内 / 15″以内
K:クリーン環境用グリース(LG2)
J:ロボットケーブル4m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
2:CCW左
10
20"以内 / 15″以内
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
J:ロボットケーブル4m片端バラ
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本 / ロボットケーブル4m片端バラ
10
1個
5相ステッピングモータ標準
33
30
30
5
3
リミット(原点はオプション指定可)
C:あり
1
2:CCW左
10
20"以内 / 15″以内
K:クリーン環境用グリース(LG2)
無記号:ケーブルなし
Full 2μm / Half 1μm / MS 0.1μm(1/20分割時)
1.36
六角穴付ボルト M4-14 8本
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
110,520
( 121,572 )
31日目
115,050
( 126,555 )
31日目
119,580
( 131,538 )
31日目
146,760
( 161,436 )
31日目
154,000
( 169,400 )
31日目
119,580
( 131,538 )
31日目
146,760
( 161,436 )
31日目
154,000
( 169,400 )
31日目
120,490
( 132,539 )
31日目
147,660
( 162,426 )
31日目
154,910
( 170,401 )
31日目
120,490
( 132,539 )
31日目
147,660
( 162,426 )
31日目
154,910
( 170,401 )
31日目
116,680
( 128,348 )
31日目
143,860
( 158,246 )
31日目
151,110
( 166,221 )
31日目
122,300
( 134,530 )
31日目
149,480
( 164,428 )
31日目
156,720
( 172,392 )
31日目
122,300
( 134,530 )
31日目
149,480
( 164,428 )
31日目
156,720
( 172,392 )
31日目
125,020
( 137,522 )
31日目
152,190
( 167,409 )
31日目
159,440
( 175,384 )
31日目
125,020
( 137,522 )
31日目
152,190
( 167,409 )
31日目
159,440
( 175,384 )
31日目
142,230
( 156,453 )
31日目
149,480
( 164,428 )
31日目
115,050
( 126,555 )
31日目
119,580
( 131,538 )
31日目
146,760
( 161,436 )
31日目
154,000
( 169,400 )
31日目
119,580
( 131,538 )
31日目
146,760
( 161,436 )
31日目
154,000
( 169,400 )
31日目
120,490
( 132,539 )
31日目
147,660
( 162,426 )
31日目
154,910
( 170,401 )
31日目
120,490
( 132,539 )
31日目
147,660
( 162,426 )
31日目
154,910
( 170,401 )
31日目
116,680
( 128,348 )
31日目
143,860
( 158,246 )
31日目
151,110
( 166,221 )
31日目
122,300
( 134,530 )
31日目
149,480
( 164,428 )
31日目
156,720
( 172,392 )
31日目
122,300
( 134,530 )
31日目
149,480
( 164,428 )
31日目
156,720
( 172,392 )
31日目
125,020
( 137,522 )
31日目
152,190
( 167,409 )
31日目
159,440
( 175,384 )
31日目
125,020
( 137,522 )
31日目
152,190
( 167,409 )
31日目
159,440
( 175,384 )
31日目
142,230
( 156,453 )
31日目

詳細情報

基本情報

「ロングストローク×高剛性」を実現したリニアボールガイドステージ(X軸)です。【特長】・高剛性:締結部品が少なくステンレス製のため、高い剛性を実現
・高精度:筐体に直接ガイドを加工し、移動精度や上下面の平行度が高いステージ
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め
【豊富なオプション】
・本体カバー、原点センサ、ケーブルのバリエーションが豊富
・用途に合わせ、以下モータより選択可能
 ステッピングモータ:標準│高トルク│高分解能│電磁ブレーキ付(落下防止)│αSTEP ARシリーズ/AZシリーズ(脱調レス)
 サーボモータ:ACサーボモータ(高速対応)

ご注意

  • 型番末尾のアルファベットは下記仕様を表しております。
    無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
    K:クリーン環境用グリース(LG2)
    L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアボールガイドステージ CAVE-X POSITIONER(KXL)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアボールガイドステージ CAVE-X POSITIONER(KXL)
モータレス リニアボールガイドステージ CAVE-X POSITIONER(KXL)
Xステージ ボールねじ仕様(自動ステージ)
【自動】X軸クロスローラ式 -ストローク30-
クロスローラガイドステージ(KS101)
スライドガイドステージ(KXS)
メーカー駿河精機駿河精機中央精機ミスミ駿河精機駿河精機
通常価格99,650-101,920 -135,085159,400 -159,430 -204,680 -
通常出荷日31日目31日目3日目98日目56日目56日目
種類X軸ステージX軸ステージXステージ自動X軸ステージX軸ステージX軸ステージ
テーブル材質ステンレスステンレスステンレスアルミアルミニウムアルミニウム
移動ガイドリニアボールガイドリニアボールガイドボールウェイクロスローラクロスローラガイドスライドガイド
送り方式ボールねじボールねじ送りねじボールねじボールねじボールねじ
テーブルサイズ長さ(mm)6060307070180

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動X軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト