メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ウェアラブルカメラ CX-WLシリーズ(スマホ無線接続)

通常単価(税別)
146,590
税込単価
161,249
通常出荷日:8日目

目線映像をリアルタイムに共有するわずか29g(カメラヘッド部のみ)のウェアラブル映像デバイス。装着場所...

詳細を確認
  • 型番CX-WL100W1はウェアラブル ライブ映像デバイス(CX-WL100W)にXacti Booster Package12か月分が付いた商品です。

型番:

CX-WL100W1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

CX-WL100W1の仕様・寸法情報

カラー対応
カラー
画素数(範囲指定)
501万画素~
センサーサイズ
1/2.3型
フレームレート(fps)
30
商品タイプ
スマホ無線接続
外形寸法(W×H×D)(mm)
カメラヘッド:25×34×34/本体ユニット:66×12×60
画素数詳細
約1247万画素
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CX-WL100W1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
146,590
( 161,249 )
8日目

詳細情報

基本情報

目線映像をリアルタイムに共有するわずか29g(カメラヘッド部のみ)のウェアラブル映像デバイス。装着場所を選ばず、あらゆるビジネスでの活用が可能。

ご注意

  • 型番CX-WL100W1はウェアラブル ライブ映像デバイス(CX-WL100W)にXacti Booster Package12か月分が付いた商品です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェアラブルカメラ CX-WLシリーズ(スマホ無線接続)の型番CX-WL100W1のページです。 型番CX-WL100W1に関する仕様情報を記載しております。
ウェアラブルカメラ CX-WLシリーズ(スマホ無線接続)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェアラブルカメラ CX-WLシリーズ(スマホ無線接続)
業務用ウェアラブルカメラ CX-WEシリーズ
チョコ停ウォッチャーⅡ
VGAアナログカメラ/200万画素/マウス操作/十字線機能【貸出対象】
CoaXPress-12規格 高速産業用カメラ
HDMI 4K/1080Pカメラ/拡大可能/十字線有【貸出可能】
メーカーXACTIXACTI因幡電機産業ミスミミスミミスミ
通常価格146,59056,80069,80053,000416,87094,300
通常出荷日8日目8日目1日目在庫品1日目19日目在庫品1日目
カラー対応カラーカラーカラーカラーカラーカラー
画素数(範囲指定)501万画素~501万画素~101~300万画素101~300万画素101~300万画素501万画素~
センサーサイズ1/2.3型1/2.3型1/2.7型1/3型2/3型1/1.9型
フレームレート(fps)30303030188430fps
商品タイプスマホ無線接続-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用カメラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト