17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

アーチグリップ(オフセット仕様)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付ネジ径M

RoHS?最小発注数量
M6×1
10
1個
M8×1.25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,820
( 2,002 )
4日目
1,910
( 2,101 )
4日目

詳細情報

基本情報

人間工学に基づいたアーチグリップです。
【特長】
・握りやすい楕円形状
・耐熱温度:0~100℃
【用途】
・スライドドアの取っ手に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アーチグリップ(オフセット仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アーチグリップ(オフセット仕様)
ソフトシリコーンハンドル PXB-GR09型
ステンレス取手 SUS316 SEMI規格準拠
COハンドル96mmクローム
ハンドル(亜鉛ダイカスト)
【クリーン洗浄品】小径アルミパイプ取手
メーカーイマオコーポレーションスガツネ工業ミスミニッサチェインニッサチェインミスミ
通常価格1,820-960 -6,770 -840720-
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目2日目2日目3日目
特性・用途該当なし該当なし低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / SEMI規格(S8-0218 2018)準拠該当なし該当なし-
本体種類標準形標準形標準形面付形面付形標準形
面付形種類アーチ形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法めねじめねじ丸穴めねじ丸穴丸穴
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト