17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付部径 G

  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 高さ H(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 28日以内

オイルプラグ PMT

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付部径 G

外径 D

(φ)

高さ H

(mm)

RoHS?最小発注数量
G1
44
36
10
1個
G1/2
32
29
10
1個
G3/4
37
32.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,200
( 1,320 )
28日目
980
( 1,078 )
4日目
1,100
( 1,210 )
4日目

詳細情報

基本情報

注油口、ドレン用のオイルプラグです。
【特長】
・工具を使用しない手締めタイプのオイルプラグです
・使用温度:-30~+100℃
【用途】
・オイルタンクに利用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルプラグ PMTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルプラグ PMT
オイルプラグ(PN・PO)
バルブ キャップ(VL)
ブリーザ キャップ (シーリングタイプ) (BSC-3/8)
ブリーザ キャップ (BN-38S)
オイルプラグ(POSH)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格980-174 -664 -3,0062,133174 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜
つや消しブラックつや消しブラックキャップ:つや消しオレンジ / ネジ部:つや消しブラックつや消しブラックつや消しオレンジ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルキャップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト