17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ケーブル・ホース案内保護装置 サイルベアフレックス KSF-50-110【1~2個入り】

通常単価(税別)
8,17571,246
税込単価
8,99378,371
通常出荷日:9日目

【特長】・連続一体成形により、つなぎ目のないリンクレス構造を採用し滑らかな動きです・ねじれ規制により局...

詳細を確認
  • 取付け寸法や収納断面積、取扱方法など事前に『サイルベアフレックス』カタログの記載事項をご確認のうえご使用してください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類詳細

最小内径

長さ

質量(g)

材質1

トラスココード

JANコード

最小発注数量
固定ブラケット
-
-
94
本体:ナイロン、ビットインサート:黄銅
354-0358
4580484542266
1パック

2個入り

フレキシブルケーブルチェーン
Φ53.5
2m
1260
ナイロン
354-0362
4580484542242
1個
フレキシブルケーブルチェーン
Φ53.5
3m
1840
ナイロン
354-0360
4580484542259
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,175
( 8,993 )
9日目
48,652
( 53,517 )
9日目
71,246
( 78,371 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・連続一体成形により、つなぎ目のないリンクレス構造を採用し滑らかな動きです
・ねじれ規制により局部的なねじれ過ぎを防ぎます
・開閉式カバーのため、ケーブル類の収納が容易です
・高い耐衝撃性のあるフルカバー構造です
【用途】
・産業用多関節ロボットのケーブル・ホース保護用に
【材質】
・本体:ナイロン

ご注意

  • 取付け寸法や収納断面積、取扱方法など事前に『サイルベアフレックス』カタログの記載事項をご確認のうえご使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブル・ホース案内保護装置 サイルベアフレックス KSF-50-110のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブル・ホース案内保護装置 サイルベアフレックス KSF-50-110
ケーブル・ホース案内保護装置 サイルベアフレックス KSF-35-070
協働ロボット用ケーブル保護キットCobotKit/CobotKit+(コボキット/コボキットプラス)
ロボットケーブルホルダー 【オーム電機】【配線・ケーブル固定バンド/保護部品】
協働ロボット用クランプ EOA-01
FAIRINO 協働ロボット FRシリーズ用 ロボットケーブルカバー
メーカー国盛化学国盛化学ABB(THOMAS&BETTS)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)ABB(THOMAS&BETTS)FAIRINO
通常価格8,175-6,99159,155 -540 -23,83930,300 -
通常出荷日9日目9日目2日目在庫品1日目〜2日目19日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルカバー・ホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト