メカニカル部品技術窓口

確定しました

SE2L形 セーフティレーザスキャナ 底面取付金具

型番:

SE9Z-HS2-BK01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SE9Z-HS2-BK01の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
光電センサ取付用
取付部品 種類
ブラケット
ブラケット形状
L
適応メーカー
その他
形状
L
組合せ用部品 種類
取付用金具
種類詳細
底面取付金具
付属品
ボルト(M5×12)4本
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
SE9Z-HS2-BK01
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,607
( 16,068 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体の垂直方向の取付け角度を変更できます。上下方向に合計15°(各7.5°ずつ)調整可能
・材質:鉄
・付属品:ボルト(M5×12)4本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SE2L形 セーフティレーザスキャナ 底面取付金具の型番SE9Z-HS2-BK01のページです。 型番SE9Z-HS2-BK01に関する仕様情報を記載しております。
SE2L形 セーフティレーザスキャナ 底面取付金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SE2L形 セーフティレーザスキャナ 底面取付金具
SE2L形 セーフティレーザスキャナ 底面簡易取付金具
SE2L形 セーフティレーザスキャナ 背面取付金具
SE2L形 セーフティレーザスキャナ カバー金具
SE2L形 セーフティレーザスキャナ 背面簡易取付金具(ロングタイプ)
取付金具 (PX-2)
メーカーIDECIDECIDECIDECIDECPanasonic
通常価格14,6076,05916,8549,4426,059551
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目3日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし-
種類光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用
取付部品 種類ブラケットブラケットブラケットその他ブラケットブラケット
ブラケット形状LLLその他LL
適応メーカーその他その他その他その他その他-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト