17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が461型番あります。

パルス制御モータ X63シリーズ

通常単価(税別)
240,761520,457
税込単価
264,837572,503
通常出荷日:19日目

【特長】・ワークの高速安定供給を実現します・搬送ストローク30~130mmまで、充実のラインナップから...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が461型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ストロークX×Z

制御モータ

外部センサ

外部センサ用カバー

ドライバ記号

モデルタイプ

オプション

モデルNo.

チャックホルダブラケット

最小発注数量
30×10mm
α STEP AC電源入力、AZシリーズ(ショート片軸)
なし
なし
無し
中型
無し
X6303A
無し
1個
30×10mm
α STEP AC電源入力、AZシリーズ(ショート片軸)
なし
なし
D1
中型
無し
X6303A
無し
1個
30×10mm
α STEP AC電源入力、AZシリーズ(ショート片軸)
なし
なし
D2
中型
無し
X6303A
無し
1個
30×10mm
α STEP AC電源入力、AZシリーズ(ショート片軸)
なし
なし
DD1
中型
無し
X6303A
無し
1個
30×10mm
α STEP AC電源入力、AZシリーズ(ショート片軸)
なし
なし
DD2
中型
無し
X6303A
無し
1個
30×10mm
α STEP DC電源入力、AZシリーズ(ショート片軸)
なし
なし
無し
中型
無し
X6303A
無し
1個
30×10mm
α STEP DC電源入力、AZシリーズ(ショート片軸)
なし
なし
D
中型
無し
X6303A
無し
1個
30×10mm
α STEP DC電源入力、AZシリーズ(ショート片軸)
なし
なし
DD
中型
無し
X6303A
無し
1個
30×10mm
α STEP AC電源入力、AZシリーズ(ショート、ブレーキ付)
なし
なし
無し
中型
無し
X6303A
無し
1個
30×10mm
α STEP AC電源入力、AZシリーズ(ショート、ブレーキ付)
なし
なし
D1
中型
無し
X6303A
無し
1個
30×10mm
α STEP AC電源入力、AZシリーズ(ショート、ブレーキ付)
なし
なし
D2
中型
無し
X6303A
無し
1個
30×10mm
α STEP AC電源入力、AZシリーズ(ショート、ブレーキ付)
なし
なし
DD1
中型
無し
X6303A
無し
1個
30×10mm
α STEP AC電源入力、AZシリーズ(ショート、ブレーキ付)
なし
なし
DD2
中型
無し
X6303A
無し
1個
30×10mm
α STEP DC電源入力、AZシリーズ(ショート、ブレーキ付)
なし
なし
無し
中型
無し
X6303A
無し
1個
30×10mm
α STEP DC電源入力、AZシリーズ(ショート、ブレーキ付)
なし
なし
D
中型
無し
X6303A
無し
1個
30×10mm
α STEP DC電源入力、AZシリーズ(ショート、ブレーキ付)
なし
なし
DD
中型
無し
X6303A
無し
1個
30×10mm
α STEP AC電源入力、AZシリーズ(ショート片軸)
なし
なし
無し
小型
無し
X6303S
無し
1個
30×10mm
α STEP AC電源入力、AZシリーズ(ショート片軸)
なし
なし
D1
小型
無し
X6303S
無し
1個
30×10mm
α STEP AC電源入力、AZシリーズ(ショート片軸)
なし
なし
D2
小型
無し
X6303S
無し
1個
30×10mm
α STEP AC電源入力、AZシリーズ(ショート片軸)
なし
なし
DD1
小型
無し
X6303S
無し
1個
30×10mm
α STEP AC電源入力、AZシリーズ(ショート片軸)
なし
なし
DD2
小型
無し
X6303S
無し
1個
30×10mm
α STEP DC電源入力、AZシリーズ(ショート片軸)
なし
なし
無し
小型
無し
X6303S
無し
1個
30×10mm
α STEP DC電源入力、AZシリーズ(ショート片軸)
なし
なし
D
小型
無し
X6303S
無し
1個
30×10mm
α STEP DC電源入力、AZシリーズ(ショート片軸)
なし
なし
DD
小型
無し
X6303S
無し
1個
30×10mm
α STEP AC電源入力、AZシリーズ(ショート、ブレーキ付)
なし
なし
無し
小型
無し
X6303S
無し
1個
30×10mm
α STEP AC電源入力、AZシリーズ(ショート、ブレーキ付)
なし
なし
D1
小型
無し
X6303S
無し
1個
30×10mm
α STEP AC電源入力、AZシリーズ(ショート、ブレーキ付)
なし
なし
D2
小型
無し
X6303S
無し
1個
30×10mm
α STEP AC電源入力、AZシリーズ(ショート、ブレーキ付)
なし
なし
DD1
小型
無し
X6303S
無し
1個
30×10mm
α STEP AC電源入力、AZシリーズ(ショート、ブレーキ付)
なし
なし
DD2
小型
無し
X6303S
無し
1個
30×10mm
α STEP DC電源入力、AZシリーズ(ショート、ブレーキ付)
なし
なし
無し
小型
無し
X6303S
無し
1個
30×10mm
α STEP DC電源入力、AZシリーズ(ショート、ブレーキ付)
なし
なし
D
小型
無し
X6303S
無し
1個
30×10mm
α STEP DC電源入力、AZシリーズ(ショート、ブレーキ付)
なし
なし
DD
小型
無し
X6303S
無し
1個
40×12mm
α STEP AC電源入力、AZシリーズ(ショート片軸)
なし
なし
無し
中型
無し
X6304A
無し
1個
40×12mm
α STEP AC電源入力、AZシリーズ(ショート片軸)
なし
なし
D1
中型
無し
X6304A
無し
1個
40×12mm
α STEP AC電源入力、AZシリーズ(ショート片軸)
なし
なし
D2
中型
無し
X6304A
無し
1個
40×12mm
α STEP AC電源入力、AZシリーズ(ショート片軸)
なし
なし
DD1
中型
無し
X6304A
無し
1個
40×12mm
α STEP AC電源入力、AZシリーズ(ショート片軸)
なし
なし
DD2
中型
無し
X6304A
無し
1個
40×12mm
α STEP DC電源入力、AZシリーズ(ショート片軸)
なし
なし
無し
中型
無し
X6304A
無し
1個
40×12mm
α STEP DC電源入力、AZシリーズ(ショート片軸)
なし
なし
D
中型
無し
X6304A
無し
1個
40×12mm
α STEP DC電源入力、AZシリーズ(ショート片軸)
なし
なし
DD
中型
無し
X6304A
無し
1個
40×12mm
α STEP AC電源入力、AZシリーズ(ショート、ブレーキ付)
なし
なし
無し
中型
無し
X6304A
無し
1個
40×12mm
α STEP AC電源入力、AZシリーズ(ショート、ブレーキ付)
なし
なし
D1
中型
無し
X6304A
無し
1個
40×12mm
α STEP AC電源入力、AZシリーズ(ショート、ブレーキ付)
なし
なし
D2
中型
無し
X6304A
無し
1個
40×12mm
α STEP AC電源入力、AZシリーズ(ショート、ブレーキ付)
なし
なし
DD1
中型
無し
X6304A
無し
1個
40×12mm
α STEP AC電源入力、AZシリーズ(ショート、ブレーキ付)
なし
なし
DD2
中型
無し
X6304A
無し
1個
40×12mm
α STEP DC電源入力、AZシリーズ(ショート、ブレーキ付)
なし
なし
無し
中型
無し
X6304A
無し
1個
40×12mm
α STEP DC電源入力、AZシリーズ(ショート、ブレーキ付)
なし
なし
D
中型
無し
X6304A
無し
1個
40×12mm
α STEP DC電源入力、AZシリーズ(ショート、ブレーキ付)
なし
なし
DD
中型
無し
X6304A
無し
1個
40×12mm
α STEP AC電源入力、AZシリーズ(ショート片軸)
なし
なし
無し
小型
無し
X6304S
無し
1個
40×12mm
α STEP AC電源入力、AZシリーズ(ショート片軸)
なし
なし
D1
小型
無し
X6304S
無し
1個
40×12mm
α STEP AC電源入力、AZシリーズ(ショート片軸)
なし
なし
D2
小型
無し
X6304S
無し
1個
40×12mm
α STEP AC電源入力、AZシリーズ(ショート片軸)
なし
なし
DD1
小型
無し
X6304S
無し
1個
40×12mm
α STEP AC電源入力、AZシリーズ(ショート片軸)
なし
なし
DD2
小型
無し
X6304S
無し
1個
40×12mm
α STEP DC電源入力、AZシリーズ(ショート片軸)
なし
なし
無し
小型
無し
X6304S
無し
1個
40×12mm
α STEP DC電源入力、AZシリーズ(ショート片軸)
なし
なし
D
小型
無し
X6304S
無し
1個
40×12mm
α STEP DC電源入力、AZシリーズ(ショート片軸)
なし
なし
DD
小型
無し
X6304S
無し
1個
40×12mm
α STEP AC電源入力、AZシリーズ(ショート、ブレーキ付)
なし
なし
無し
小型
無し
X6304S
無し
1個
40×12mm
α STEP AC電源入力、AZシリーズ(ショート、ブレーキ付)
なし
なし
D1
小型
無し
X6304S
無し
1個
40×12mm
α STEP AC電源入力、AZシリーズ(ショート、ブレーキ付)
なし
なし
D2
小型
無し
X6304S
無し
1個
40×12mm
α STEP AC電源入力、AZシリーズ(ショート、ブレーキ付)
なし
なし
DD1
小型
無し
X6304S
無し
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
243,394
( 267,733 )
19日目
303,245
( 333,570 )
19日目
303,245
( 333,570 )
19日目
309,662
( 340,628 )
19日目
309,662
( 340,628 )
19日目
240,761
( 264,837 )
19日目
284,097
( 312,507 )
19日目
290,409
( 319,450 )
19日目
286,064
( 314,670 )
19日目
345,926
( 380,519 )
19日目
345,926
( 380,519 )
19日目
352,344
( 387,578 )
19日目
352,344
( 387,578 )
19日目
283,431
( 311,774 )
19日目
326,775
( 359,453 )
19日目
333,088
( 366,397 )
19日目
243,394
( 267,733 )
19日目
303,245
( 333,570 )
19日目
303,245
( 333,570 )
19日目
309,662
( 340,628 )
19日目
309,662
( 340,628 )
19日目
240,761
( 264,837 )
19日目
284,097
( 312,507 )
19日目
290,409
( 319,450 )
19日目
286,064
( 314,670 )
19日目
345,926
( 380,519 )
19日目
345,926
( 380,519 )
19日目
352,344
( 387,578 )
19日目
352,344
( 387,578 )
19日目
283,431
( 311,774 )
19日目
326,775
( 359,453 )
19日目
333,088
( 366,397 )
19日目
243,394
( 267,733 )
19日目
303,245
( 333,570 )
19日目
303,245
( 333,570 )
19日目
309,662
( 340,628 )
19日目
309,662
( 340,628 )
19日目
240,761
( 264,837 )
19日目
284,097
( 312,507 )
19日目
290,409
( 319,450 )
19日目
286,064
( 314,670 )
19日目
345,926
( 380,519 )
19日目
345,926
( 380,519 )
19日目
352,344
( 387,578 )
19日目
352,344
( 387,578 )
19日目
283,431
( 311,774 )
19日目
326,775
( 359,453 )
19日目
333,088
( 366,397 )
19日目
243,394
( 267,733 )
19日目
303,245
( 333,570 )
19日目
303,245
( 333,570 )
19日目
309,662
( 340,628 )
19日目
309,662
( 340,628 )
19日目
240,761
( 264,837 )
19日目
284,097
( 312,507 )
19日目
290,409
( 319,450 )
19日目
286,064
( 314,670 )
19日目
345,926
( 380,519 )
19日目
345,926
( 380,519 )
19日目
352,344
( 387,578 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークの高速安定供給を実現します
・搬送ストローク30~130mmまで、充実のラインナップから選べます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パルス制御モータ X63シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パルス制御モータ X63シリーズ
パルス制御モータ式 X63シリーズ フロントヘッド θ軸付きモデル
パルス制御モータ式 X63シリーズ S・W θ軸付きモデル
パルス制御モータ式ピック&プレースユニット 中型タイプ
パルス制御モータ式ピック&プレースユニット 小型タイプ
パルス制御モータ式ピック&プレースユニット 高可搬タイプ
メーカーマシンエンジニアリングマシンエンジニアリングマシンエンジニアリングマシンエンジニアリングマシンエンジニアリングマシンエンジニアリング
通常価格240,761-492,359 -360,378 -206,264 -203,115 -224,423 -
通常出荷日19日目19日目19日目11日目〜4日目〜11日目
内蔵センサ頂点検出センサ、原点&位置判別用センサ、アンプ内蔵フォトセンサ(パナソニック)PM-L25標準標準---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ピックアンドプレースユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト