17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

折り畳み脚付きアルミローラコンベヤ

折り畳み脚付きアルミローラコンベヤ
通常単価(税別)
47,62051,200
税込単価
52,38256,320
通常出荷日:4日目

【特長】・伸縮式折りたたみ脚付きでコンパクト収納・軽量なアルミ素材によるらくらく持ち運び・脚材ごとのス...

詳細を確認
  • 脚は安定した水平な場所に設置してください。
    使用時にはスライド脚がしっかりと固定されていることを確認してください。
  • 組立ては取扱説明書に基づきお客様でお願いいたします。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

搬送長さ L

(mm)

最小発注数量
1500
1個
2000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,620
( 52,382 )
4日目
51,200
( 56,320 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮式折りたたみ脚付きでコンパクト収納
・軽量なアルミ素材によるらくらく持ち運び
・脚材ごとのスライドが可能で段差のある場所でも安定設置

ご注意

  • 脚は安定した水平な場所に設置してください。
    使用時にはスライド脚がしっかりと固定されていることを確認してください。
  • 組立ては取扱説明書に基づきお客様でお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折り畳み脚付きアルミローラコンベヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折り畳み脚付きアルミローラコンベヤ
スチールローラーコンベヤ Φ57 W600×P75×L2000
エコノミータイプ アルミ製ローラコンベヤ Φ42 HAR型
グラビティコンベヤフリーカーブ
スチールローラコンベヤ W150×P15×500L Φ12
スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-5721NB)
メーカーオークラ輸送機トラスコ中山オークラ輸送機オークラ輸送機太陽工業マキテック
通常価格47,620-44,76717,860 -30,120 -32,699-
通常出荷日4日目7日目3日目〜5日目〜10日目7日目〜
種類ローラローラローラローラローラローラ
ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ材質アルミニウム機械構造炭素鋼管アルミニウムスチール機械構造用炭素鋼管スチール
ローラ外径(mm)4257.242381257.2
ローラ幅(mm)350600305490150-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト