メカニカル部品技術窓口

Φ38ローラのフリーカーブローラコンベヤ。【特長】・動力不要で低コスト。省エネ...
詳細情報を確認する

| カーブ | カーブ半径(R) 芯々寸法(C) | FW500 | |
| 2スパン | 4スパン | ||
| 90° | 最大(R) | 935 | 2,120 |
| 最小(R) | 750 | 1,250 | |
| 180° | 最大(C) | - | 1,870 |
| 最小(C) | - | 1,500 | |
| S字 | 最大(C) | - | 1,100 |
| EFX | 38 | S | 500 | - | 4 |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| ①機種記号 | EFX(Web専用) |
| ②ローラ径 | 38:φ38 |
| ③ローラ配列 | S:ローラ単列 |
| ④FWフレーム内幅(mm) | 500 |
| RW呼称ローラ幅(mm) | 490 |
| Pローラピッチ(mm) | 40 ~ 133 |
| ⑤スパン (L機長(mm)) | 4 : 4スパン(1 ,348 ~ 3, 952) 3 : 3スパン(1 ,011 ~ 2, 964) 2 : 2スパン(678 ~ 1 ,976) 1 : 1スパン(394 ~ 1 ,045) |
| 脚タイプ(機高)(mm) | 標準 563≦機高≦838 |
| 許容荷重 | 40kg |
| ローラー径 (φmm) | 42 |
| 材質(ローラー部) | アルミ |
| ローラー幅 (mm) | 360 |
| 機幅 (mm) | 430 |
| ローラーピッチ(mm) | 100 |
| 機高 (mm) | 684~993 |
| 材質 (フレーム) | アルミ |
| 內容量 | 1台 |
| 機種記号 | EFX(Web専用) | |||
| スパン | 4スパン | 3スパン | 2スパン | 1スパン |
| 自重(kg) | 73 | 56 | 39 | 22 |
| 脚数 | 5脚 | 4脚 | 3脚 | 2脚 |
| キャスター | φ100ブレーキ付 | |||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
30,120円 ( 33,132円 ) | 5日目 |
47,740円 ( 52,514円 ) | 5日目 |
70,360円 ( 77,396円 ) | 5日目 |
82,620円 ( 90,882円 ) | 5日目 |
Φ38ローラのフリーカーブローラコンベヤ。
【特長】
・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート
・水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます
・伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく
・ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキテック
削り出しホイールコンベヤ W-50WW
0
矢崎化工
クリフォームプラコンワイド PWCシリーズ
0通常価格(税別):12,234円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅(T) 6~32mm
4.3通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
ステンレス製すべり板
3.8
ミスミ
おねじ付ベアリング
4.8通常価格(税別):450円~

ミスミ
カラー付ウレタンローラ
4.6
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6