メカニカル部品技術窓口

軽荷重用エコノミータイプのアルミローラコンベヤ。【特長】・エコノミータイプ:お...
詳細情報を確認する
| RW呼称ローラ幅 | 305 |
| FWフレーム内幅 | 315 |
| 機幅 FW+50 | 365 |
| Pローラピッチ | 100 |
| L機長 | 1,500・2,000・3,000 |
●許容荷重
■ローラ1本当りの強度表
| RW手称ローラ幅 (mm) | 240 | 305 | 390 | 490 |
| 許容荷重(kg/本) | 20 | 20 | 20 | 20 |
注) 上記は無衝撃時の数値です。
■フレーム2本当りの強度表
| 脚取付けピッチ | 1m | 1.5m | 2m | 3m |
| 許容荷重(kg/m) | 260 | 156 | 82 | 23 |
注) 上記は許容曲げ応力100MPa、 たわみ1/500で算出。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
17,860円 ( 19,646円 ) | 3日目 |
22,620円 ( 24,882円 ) | 4日目 |
32,150円 ( 35,365円 ) | 4日目 |
軽荷重用エコノミータイプのアルミローラコンベヤ。
【特長】
・エコノミータイプ:お求めやすい【低価格】にこだわりました
・耐食性に優れたアルミ製
・環境に優しいクリーンなコンベヤです。用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ
【用途】
・水平設置の手押し搬送・傾斜設置の自重搬送など、漁業・水産加工場など水濡れが心配な現場に最適です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキテック
削り出しホイールコンベヤ W-50WW
0
矢崎化工
クリフォームプラコンワイド PWCシリーズ
0通常価格(税別):12,234円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅(T) 6~32mm
4.3通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
ステンレス製すべり板
3.8
ミスミ
おねじ付ベアリング
4.8通常価格(税別):450円~

ミスミ
カラー付ウレタンローラ
4.6
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6