メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ポリマーサイレンサ 雄ねじ

通常単価(税別)
1,672
税込単価
1,839
通常出荷日:6日目

FESTOのポリマーサイレンサです。【特長】・空気圧部の排気ポートでの騒音抑制

型番:

U-1/8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

U-1/8の仕様・寸法情報

種類
標準
管接続口 種類
G(管用平行ねじ)
取付ねじの呼び
1/8
本体材質
樹脂
外径 D(φ)
15.2
材質詳細
ハウジング:ポリアセタール、サイレンサインサート:ポリエチレン

型番リスト

表示件数
型番
U-1/8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,672
( 1,839 )
6日目

詳細情報

基本情報

FESTOのポリマーサイレンサです。
【特長】
・空気圧部の排気ポートでの騒音抑制

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリマーサイレンサ 雄ねじの型番U-1/8のページです。 型番U-1/8に関する仕様情報を記載しております。
ポリマーサイレンサ 雄ねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリマーサイレンサ 雄ねじ
38dB(A)高消音サイレンサ ANB1シリーズ
サイレンサ 高消音・コンパクトタイプ SLW-Sシリーズ
サイレンサー CSS-Fタイプ(ブレザベント)
サイレンサー CSBタイプ
サイレンサ メートルネジ用
メーカーFESTOSMCCKD千代田通商千代田通商日本ピスコ
通常価格1,672807 -586 -1,578 -351 -368 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
管接続口 種類G(管用平行ねじ)-R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)-M(メートルねじ並目)
取付ねじの呼び1/8-----
本体材質樹脂--SUS304黄銅PBT
外径 D(φ)15.2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイレンサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト