17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ケーブル長(m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

接続ケーブル

通常単価(税別)
5,7826,352
税込単価
6,3606,987
通常出荷日:4日目

AWG20・4芯片側M12スマートクリックコネクタ付ケーブルです。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ケーブル長

(m)

最小発注数量
2
1個
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,782
( 6,360 )
4日目
6,352
( 6,987 )
4日目

詳細情報

基本情報

AWG20・4芯片側M12スマートクリックコネクタ付ケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接続ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接続ケーブル
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 L右90°角度付HD(高剛性)
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(円柱型)用 スリットタイプ(底面取付)
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 L右90°角度付タイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 Zタイプ
センシング・エレメント回転防止機構を持つ作動ピン付
メーカーPanasonic岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所ロームヘルドハルダー
通常価格5,782-739 -1,550 -429 -507 -4,752 -
通常出荷日4日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目
種類その他ブラケットブラケットブラケットブラケットその他
ケーブル外径(φ)6-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

近接センサ用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト