17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が385型番あります。

G3タイプ ギアモータ・ブレーキ付ギアモータ・クラッチ/ブレーキ付ギアモータ MIDシリーズ

通常単価(税別)
46,388363,000
税込単価
51,027399,300
通常出荷日:6日目~7日目

ニッセイのG3タイプ ギアモータ・ブレーキ付ギアモータ・クラッチ/ブレーキ付ギアモータ MIDシリーズ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 0.2kW、0.4kWはCCC規格品としては短時間定格仕様として認証されていますので、ご使用の際はご注意ください。
  • クラッチ/ブレーキ付ギアモータは上下運転(昇降用)での使用は避けてください。停電時、落下事故のおそれがあります。
未確定:候補が385型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付区分

減速比

容量

(W)

出力軸径

ターミナルBOX

電圧【AC】

モータ区分

モータ仕様

規格

ブレーキ仕様

最小発注数量
[フランジ取付型] フランジ取付型
5
100
18
なし
200 ~ 220
クラッチ/ブレーキ付
IE1効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキなし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
5
200
18
なし
200 ~ 220
クラッチ/ブレーキ付
IE2効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキなし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
5
100
18
なし
380 ~ 440
インダクション標準(IP40 or IP44)
IE1効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキ手動解放装置付400V級ブレーキ付
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
5
200
18
なし
380 ~ 440
インダクション標準(IP40 or IP44)
IE2効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキ手動解放装置付400V級ブレーキ付
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
10
100
18
なし
200 ~ 220
クラッチ/ブレーキ付
IE1効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキなし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
10
200
18
なし
200 ~ 220
クラッチ/ブレーキ付
IE2効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキなし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
10
100
18
なし
380 ~ 440
インダクション標準(IP40 or IP44)
IE1効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキ手動解放装置付400V級ブレーキ付
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
10
200
18
なし
380 ~ 440
インダクション標準(IP40 or IP44)
IE2効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキ手動解放装置付400V級ブレーキ付
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
15
100
18
なし
200 ~ 220
クラッチ/ブレーキ付
IE1効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキなし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
15
200
18
なし
200 ~ 220
クラッチ/ブレーキ付
IE2効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキなし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
15
100
18
なし
380 ~ 440
インダクション標準(IP40 or IP44)
IE1効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキ手動解放装置付400V級ブレーキ付
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
15
200
18
なし
380 ~ 440
インダクション標準(IP40 or IP44)
IE2効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキ手動解放装置付400V級ブレーキ付
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
20
100
18
なし
200 ~ 220
クラッチ/ブレーキ付
IE1効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキなし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
20
200
18
なし
200 ~ 220
クラッチ/ブレーキ付
IE2効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキなし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
20
100
18
なし
380 ~ 440
インダクション標準(IP40 or IP44)
IE1効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキ手動解放装置付400V級ブレーキ付
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
20
200
18
なし
380 ~ 440
インダクション標準(IP40 or IP44)
IE2効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキ手動解放装置付400V級ブレーキ付
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
25
100
18
なし
200 ~ 220
クラッチ/ブレーキ付
IE1効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキなし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
25
200
18
なし
200 ~ 220
クラッチ/ブレーキ付
IE2効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキなし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
25
100
18
なし
380 ~ 440
インダクション標準(IP40 or IP44)
IE1効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキ手動解放装置付400V級ブレーキ付
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
25
200
18
なし
380 ~ 440
インダクション標準(IP40 or IP44)
IE2効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキ手動解放装置付400V級ブレーキ付
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
30
100
18
なし
200 ~ 220
クラッチ/ブレーキ付
IE1効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキなし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
30
100
18
なし
380 ~ 440
インダクション標準(IP40 or IP44)
IE1効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキ手動解放装置付400V級ブレーキ付
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
40
100
18
なし
200 ~ 220
クラッチ/ブレーキ付
IE1効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキなし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
40
100
18
なし
380 ~ 440
インダクション標準(IP40 or IP44)
IE1効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキ手動解放装置付400V級ブレーキ付
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
50
100
18
なし
200 ~ 220
クラッチ/ブレーキ付
IE1効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキなし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
50
100
18
なし
380 ~ 440
インダクション標準(IP40 or IP44)
IE1効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキ手動解放装置付400V級ブレーキ付
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
5
400
22
なし
380 ~ 440
インダクション標準(IP40 or IP44)
IE2効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキ手動解放装置付400V級ブレーキ付
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
10
400
22
なし
380 ~ 440
インダクション標準(IP40 or IP44)
IE2効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキ手動解放装置付400V級ブレーキ付
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
15
400
22
なし
380 ~ 440
インダクション標準(IP40 or IP44)
IE2効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキ手動解放装置付400V級ブレーキ付
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
20
400
22
なし
380 ~ 440
インダクション標準(IP40 or IP44)
IE2効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキ手動解放装置付400V級ブレーキ付
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
25
400
22
なし
380 ~ 440
インダクション標準(IP40 or IP44)
IE2効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキ手動解放装置付400V級ブレーキ付
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
30
200
22
なし
200 ~ 220
クラッチ/ブレーキ付
IE2効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキなし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
30
200
22
なし
380 ~ 440
インダクション標準(IP40 or IP44)
IE2効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキ手動解放装置付400V級ブレーキ付
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
40
200
22
なし
200 ~ 220
クラッチ/ブレーキ付
IE2効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキなし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
40
200
22
なし
380 ~ 440
インダクション標準(IP40 or IP44)
IE2効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキ手動解放装置付400V級ブレーキ付
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
50
200
22
なし
200 ~ 220
クラッチ/ブレーキ付
IE2効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキなし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
50
200
22
なし
380 ~ 440
インダクション標準(IP40 or IP44)
IE2効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキ手動解放装置付400V級ブレーキ付
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
60
100
22
なし
200 ~ 220
クラッチ/ブレーキ付
IE1効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキなし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
60
200
22
なし
200 ~ 220
クラッチ/ブレーキ付
IE2効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキなし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
60
100
22
なし
380 ~ 440
インダクション標準(IP40 or IP44)
IE1効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキ手動解放装置付400V級ブレーキ付
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
60
200
22
なし
380 ~ 440
インダクション標準(IP40 or IP44)
IE2効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキ手動解放装置付400V級ブレーキ付
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
80
100
22
なし
200 ~ 220
クラッチ/ブレーキ付
IE1効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキなし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
80
200
22
なし
200 ~ 220
クラッチ/ブレーキ付
IE2効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキなし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
80
100
22
なし
380 ~ 440
インダクション標準(IP40 or IP44)
IE1効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキ手動解放装置付400V級ブレーキ付
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
80
200
22
なし
380 ~ 440
インダクション標準(IP40 or IP44)
IE2効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキ手動解放装置付400V級ブレーキ付
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
100
100
22
なし
200 ~ 220
クラッチ/ブレーキ付
IE1効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキなし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
100
200
22
なし
200 ~ 220
クラッチ/ブレーキ付
IE2効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキなし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
100
100
22
なし
380 ~ 440
インダクション標準(IP40 or IP44)
IE1効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキ手動解放装置付400V級ブレーキ付
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
100
200
22
なし
380 ~ 440
インダクション標準(IP40 or IP44)
IE2効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキ手動解放装置付400V級ブレーキ付
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
120
100
22
なし
200 ~ 220
クラッチ/ブレーキ付
IE1効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキなし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
120
100
22
なし
380 ~ 440
インダクション標準(IP40 or IP44)
IE1効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキ手動解放装置付400V級ブレーキ付
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
160
100
22
なし
200 ~ 220
クラッチ/ブレーキ付
IE1効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキなし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
160
100
22
なし
380 ~ 440
インダクション標準(IP40 or IP44)
IE1効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキ手動解放装置付400V級ブレーキ付
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
200
100
22
なし
200 ~ 220
クラッチ/ブレーキ付
IE1効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキなし
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
200
100
22
なし
380 ~ 440
インダクション標準(IP40 or IP44)
IE1効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキ手動解放装置付400V級ブレーキ付
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
30
400
28
なし
380 ~ 440
インダクション標準(IP40 or IP44)
IE2効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキ手動解放装置付400V級ブレーキ付
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
40
400
28
なし
380 ~ 440
インダクション標準(IP40 or IP44)
IE2効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキ手動解放装置付400V級ブレーキ付
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
40
400
28
T型
380 ~ 440
インダクション標準(IP40 or IP44)
IE2効率 F種 標準モータ
UL・CE・CCC
400V級ブレーキ付
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
50
400
28
なし
380 ~ 440
インダクション標準(IP40 or IP44)
IE2効率 F種 標準モータ
なし
ブレーキ手動解放装置付400V級ブレーキ付
1個
[フランジ取付型] フランジ取付型
50
400
28
T型
380 ~ 440
インダクション標準(IP40 or IP44)
IE2効率 F種 標準モータ
UL・CE・CCC
400V級ブレーキ付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
146,355
( 160,991 )
7日目
158,226
( 174,049 )
7日目
49,687
( 54,656 )
7日目
54,958
( 60,454 )
7日目
143,863
( 158,249 )
7日目
154,927
( 170,420 )
7日目
47,703
( 52,473 )
7日目
53,060
( 58,366 )
7日目
143,863
( 158,249 )
7日目
154,927
( 170,420 )
7日目
47,703
( 52,473 )
7日目
53,060
( 58,366 )
7日目
143,863
( 158,249 )
7日目
154,927
( 170,420 )
7日目
47,703
( 52,473 )
7日目
53,060
( 58,366 )
7日目
143,863
( 158,249 )
7日目
154,927
( 170,420 )
7日目
47,703
( 52,473 )
7日目
53,060
( 58,366 )
7日目
143,863
( 158,249 )
7日目
47,703
( 52,473 )
7日目
143,863
( 158,249 )
7日目
47,703
( 52,473 )
7日目
143,863
( 158,249 )
7日目
47,703
( 52,473 )
7日目
69,767
( 76,744 )
7日目
67,571
( 74,328 )
7日目
67,571
( 74,328 )
7日目
67,571
( 74,328 )
7日目
67,571
( 74,328 )
7日目
158,226
( 174,049 )
7日目
54,958
( 60,454 )
7日目
160,358
( 176,394 )
7日目
56,285
( 61,914 )
7日目
160,358
( 176,394 )
7日目
56,285
( 61,914 )
7日目
152,296
( 167,526 )
7日目
168,494
( 185,343 )
7日目
55,627
( 61,190 )
7日目
61,556
( 67,712 )
7日目
152,296
( 167,526 )
7日目
168,494
( 185,343 )
7日目
55,627
( 61,190 )
7日目
61,556
( 67,712 )
7日目
156,687
( 172,356 )
7日目
168,494
( 185,343 )
7日目
59,064
( 64,970 )
7日目
61,556
( 67,712 )
7日目
156,687
( 172,356 )
7日目
59,064
( 64,970 )
7日目
160,867
( 176,954 )
7日目
61,706
( 67,877 )
7日目
160,867
( 176,954 )
7日目
61,706
( 67,877 )
7日目
71,751
( 78,926 )
7日目
73,575
( 80,933 )
7日目
74,558
( 82,014 )
6日目
73,575
( 80,933 )
7日目
74,558
( 82,014 )
6日目

詳細情報

基本情報

ニッセイのG3タイプ ギアモータ・ブレーキ付ギアモータ・クラッチ/ブレーキ付ギアモータ MIDシリーズです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 0.2kW、0.4kWはCCC規格品としては短時間定格仕様として認証されていますので、ご使用の際はご注意ください。
  • クラッチ/ブレーキ付ギアモータは上下運転(昇降用)での使用は避けてください。停電時、落下事故のおそれがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G3タイプ ギアモータ・ブレーキ付ギアモータ・クラッチ/ブレーキ付ギアモータ MIDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G3タイプ ギアモータ・ブレーキ付ギアモータ・クラッチ/ブレーキ付ギアモータ MIDシリーズ
H2タイプ ギアモータ・ブレーキ付ギアモータ・クラッチ/ブレーキ付ギアモータ MIDシリーズ
F3タイプ ギアモータ・ブレーキ付ギアモータ MIDシリーズ 同心中空軸/同心中実軸・モータ付
Fタイプ ギアモータ・ブレーキ付ギアモータ MIDシリーズ 中実軸/中空軸・モータ付
SG-P1 三相クラッチブレーキ付ギヤモータ
ハイポイドモートル TAシリーズ モータ付 フェイスマウント形
メーカーニッセイニッセイニッセイニッセイシグマー技研ツバキE&M
通常価格46,388-49,984 -31,927 -51,002 -77,205 -49,865
通常出荷日6日目〜6日目〜6日目〜6日目〜8日目9日目
相数三相三相三相三相三相三相
出力軸配置(入力軸側から見た場合)N---N左側
モータありありありあり--
軸材質炭素鋼-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ギアモータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト