中実軸/フランジ取付 | 5 | 100 | 左側 | 18 | なし | 200 ~ 220 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE1効率 F種 標準モータ | CE・UL・CCC | ブレーキ手動解放装置付(オプション)200V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 5 | 100 | 左側 | 18 | なし | 380 ~ 440 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE1効率 F種 標準モータ | なし | ブレーキ手動解放装置付(オプション)400V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 5 | 200 | 左側 | 18 | なし | 200 ~ 220 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE2効率 F種 標準モータ | CE・UL・CCC | ブレーキ手動解放装置付(オプション)200V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 5 | 200 | 左側 | 18 | なし | 380 ~ 440 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE2効率 F種 標準モータ | なし | ブレーキ手動解放装置付(オプション)400V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 5 | 200 | 左側 | 18 | T型 | 380 ~ 440 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE2効率 F種 標準モータ | CE・UL・CCC | 400V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 5 | 200 | 左側 | 18 | T型 | 380 ~ 440 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE2効率 F種 標準モータ | CE・UL・CCC | ブレーキなし | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 7 | 100 | 左側 | 18 | なし | 200 ~ 220 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE1効率 F種 標準モータ | CE・UL・CCC | ブレーキ手動解放装置付(オプション)200V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 7 | 100 | 左側 | 18 | なし | 380 ~ 440 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE1効率 F種 標準モータ | なし | ブレーキ手動解放装置付(オプション)400V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 7 | 200 | 左側 | 18 | なし | 200 ~ 220 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE2効率 F種 標準モータ | CE・UL・CCC | 200V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 7 | 200 | 左側 | 18 | なし | 200 ~ 220 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE2効率 F種 標準モータ | CE・UL・CCC | ブレーキ手動解放装置付(オプション)200V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 7 | 200 | 左側 | 18 | なし | 380 ~ 440 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE2効率 F種 標準モータ | なし | ブレーキ手動解放装置付(オプション)400V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 7 | 200 | 左側 | 18 | T型 | 380 ~ 440 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE2効率 F種 標準モータ | CE・UL・CCC | 400V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 7 | 200 | 左側 | 18 | T型 | 380 ~ 440 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE2効率 F種 標準モータ | CE・UL・CCC | ブレーキなし | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 10 | 100 | 左側 | 18 | なし | 200 ~ 220 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE1効率 F種 標準モータ | CE・UL・CCC | ブレーキ手動解放装置付(オプション)200V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 10 | 100 | 左側 | 18 | なし | 380 ~ 440 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE1効率 F種 標準モータ | なし | ブレーキ手動解放装置付(オプション)400V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 10 | 200 | 左側 | 18 | なし | 200 ~ 220 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE2効率 F種 標準モータ | CE・UL・CCC | 200V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 10 | 200 | 左側 | 18 | なし | 200 ~ 220 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE2効率 F種 標準モータ | CE・UL・CCC | ブレーキ手動解放装置付(オプション)200V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 10 | 200 | 左側 | 18 | なし | 380 ~ 440 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE2効率 F種 標準モータ | なし | ブレーキ手動解放装置付(オプション)400V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 10 | 200 | 左側 | 18 | T型 | 380 ~ 440 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE2効率 F種 標準モータ | CE・UL・CCC | 400V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 10 | 200 | 左側 | 18 | T型 | 380 ~ 440 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE2効率 F種 標準モータ | CE・UL・CCC | ブレーキなし | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 12 | 100 | 左側 | 18 | なし | 200 ~ 220 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE1効率 F種 標準モータ | CE・UL・CCC | ブレーキ手動解放装置付(オプション)200V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 12 | 100 | 左側 | 18 | なし | 380 ~ 440 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE1効率 F種 標準モータ | なし | ブレーキ手動解放装置付(オプション)400V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 12 | 200 | 左側 | 18 | なし | 200 ~ 220 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE2効率 F種 標準モータ | CE・UL・CCC | 200V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 12 | 200 | 左側 | 18 | なし | 200 ~ 220 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE2効率 F種 標準モータ | CE・UL・CCC | ブレーキ手動解放装置付(オプション)200V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 12 | 200 | 左側 | 18 | なし | 380 ~ 440 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE2効率 F種 標準モータ | なし | ブレーキ手動解放装置付(オプション)400V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 12 | 200 | 左側 | 18 | T型 | 380 ~ 440 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE2効率 F種 標準モータ | CE・UL・CCC | 400V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 12 | 200 | 左側 | 18 | T型 | 380 ~ 440 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE2効率 F種 標準モータ | CE・UL・CCC | ブレーキなし | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 15 | 100 | 左側 | 18 | なし | 200 ~ 220 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE1効率 F種 標準モータ | CE・UL・CCC | ブレーキ手動解放装置付(オプション)200V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 15 | 100 | 左側 | 18 | なし | 380 ~ 440 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE1効率 F種 標準モータ | なし | ブレーキ手動解放装置付(オプション)400V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 15 | 200 | 左側 | 18 | なし | 200 ~ 220 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE2効率 F種 標準モータ | CE・UL・CCC | 200V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 15 | 200 | 左側 | 18 | なし | 200 ~ 220 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE2効率 F種 標準モータ | CE・UL・CCC | ブレーキ手動解放装置付(オプション)200V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 15 | 200 | 左側 | 18 | なし | 380 ~ 440 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE2効率 F種 標準モータ | なし | ブレーキ手動解放装置付(オプション)400V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 15 | 200 | 左側 | 18 | T型 | 380 ~ 440 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE2効率 F種 標準モータ | CE・UL・CCC | 400V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 15 | 200 | 左側 | 18 | T型 | 380 ~ 440 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE2効率 F種 標準モータ | CE・UL・CCC | ブレーキなし | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 20 | 100 | 左側 | 18 | なし | 200 ~ 220 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE1効率 F種 標準モータ | CE・UL・CCC | ブレーキ手動解放装置付(オプション)200V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 20 | 100 | 左側 | 18 | なし | 380 ~ 440 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE1効率 F種 標準モータ | なし | ブレーキ手動解放装置付(オプション)400V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 20 | 200 | 左側 | 18 | なし | 200 ~ 220 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE2効率 F種 標準モータ | CE・UL・CCC | 200V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 20 | 200 | 左側 | 18 | なし | 200 ~ 220 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE2効率 F種 標準モータ | CE・UL・CCC | ブレーキ手動解放装置付(オプション)200V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 20 | 200 | 左側 | 18 | なし | 380 ~ 440 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE2効率 F種 標準モータ | なし | ブレーキ手動解放装置付(オプション)400V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 20 | 200 | 左側 | 18 | T型 | 380 ~ 440 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE2効率 F種 標準モータ | CE・UL・CCC | 400V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 20 | 200 | 左側 | 18 | T型 | 380 ~ 440 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE2効率 F種 標準モータ | CE・UL・CCC | ブレーキなし | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 25 | 100 | 左側 | 18 | なし | 200 ~ 220 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE1効率 F種 標準モータ | CE・UL・CCC | ブレーキ手動解放装置付(オプション)200V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 25 | 100 | 左側 | 18 | なし | 380 ~ 440 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE1効率 F種 標準モータ | なし | ブレーキ手動解放装置付(オプション)400V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 25 | 200 | 左側 | 18 | なし | 200 ~ 220 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE2効率 F種 標準モータ | CE・UL・CCC | 200V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 25 | 200 | 左側 | 18 | なし | 200 ~ 220 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE2効率 F種 標準モータ | CE・UL・CCC | ブレーキ手動解放装置付(オプション)200V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 25 | 200 | 左側 | 18 | なし | 380 ~ 440 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE2効率 F種 標準モータ | なし | ブレーキ手動解放装置付(オプション)400V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 25 | 200 | 左側 | 18 | T型 | 380 ~ 440 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE2効率 F種 標準モータ | CE・UL・CCC | 400V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 25 | 200 | 左側 | 18 | T型 | 380 ~ 440 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE2効率 F種 標準モータ | CE・UL・CCC | ブレーキなし | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 30 | 100 | 左側 | 18 | なし | 200 ~ 220 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE1効率 F種 標準モータ | CE・UL・CCC | ブレーキ手動解放装置付(オプション)200V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 30 | 100 | 左側 | 18 | なし | 380 ~ 440 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE1効率 F種 標準モータ | なし | ブレーキ手動解放装置付(オプション)400V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 30 | 200 | 左側 | 18 | なし | 200 ~ 220 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE2効率 F種 標準モータ | CE・UL・CCC | 200V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 30 | 200 | 左側 | 18 | なし | 200 ~ 220 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE2効率 F種 標準モータ | CE・UL・CCC | ブレーキ手動解放装置付(オプション)200V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 30 | 200 | 左側 | 18 | なし | 380 ~ 440 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE2効率 F種 標準モータ | なし | ブレーキ手動解放装置付(オプション)400V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 30 | 200 | 左側 | 18 | T型 | 380 ~ 440 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE2効率 F種 標準モータ | CE・UL・CCC | 400V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 30 | 200 | 左側 | 18 | T型 | 380 ~ 440 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE2効率 F種 標準モータ | CE・UL・CCC | ブレーキなし | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 40 | 100 | 左側 | 18 | なし | 200 ~ 220 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE1効率 F種 標準モータ | CE・UL・CCC | ブレーキ手動解放装置付(オプション)200V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 40 | 100 | 左側 | 18 | なし | 380 ~ 440 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE1効率 F種 標準モータ | なし | ブレーキ手動解放装置付(オプション)400V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 50 | 100 | 左側 | 18 | なし | 200 ~ 220 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE1効率 F種 標準モータ | CE・UL・CCC | ブレーキ手動解放装置付(オプション)200V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 50 | 100 | 左側 | 18 | なし | 380 ~ 440 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE1効率 F種 標準モータ | なし | ブレーキ手動解放装置付(オプション)400V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |
中実軸/フランジ取付 | 60 | 100 | 左側 | 18 | なし | 200 ~ 220 | インダクション標準(IP40 or IP44) | IE1効率 F種 標準モータ | CE・UL・CCC | ブレーキ手動解放装置付(オプション)200V級ブレーキ付 | 炭素鋼 | 1個 |