17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • ストローク S(mm)

    ~mm
  • ガス反力(20℃時) 最大長-10mm時(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ガススプリング オールガス形 YEGシリーズ

通常単価(税別)
3,970
税込単価
4,367
通常出荷日:3日目

【オールガス形】・ストローク長に対し、全長がコンパクトで、短いスペースへの取付にオススメです・ピストン...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ストローク S

(mm)

ガス反力(20℃時) 最大長-10mm時

(N)

最小発注数量
270
127
1個
300
745
1個
300
845
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,970
( 4,367 )
3日目
3,970
( 4,367 )
3日目
3,970
( 4,367 )
3日目

詳細情報

基本情報

【オールガス形】
・ストローク長に対し、全長がコンパクトで、短いスペースへの取付にオススメです
・ピストンロッドを下向きにして、±60°の範囲でご使用ください
・ストローク270~300mmからお選びいただけます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガススプリング オールガス形 YEGシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガススプリング オールガス形 YEGシリーズ
ガススプリング オールガス形 YDGシリーズ
ガススプリング オールガス形 YCGシリーズ
ガススプリング オールガス形 YAGシリーズ
ガススプリング オールガス形 YBGシリーズ
ガススプリング フリーピストン形 YFFシリーズ
メーカーユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスター
通常価格3,9703,100 -3,160 -2,9972,820 -4,200 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類ガススプリングガススプリングガススプリングガススプリングガススプリングガススプリング
ガススプリング 種類取付方向固定タイプ取付方向固定タイプ取付方向固定タイプ取付方向固定タイプ取付方向固定タイプ取付方向自在タイプ
最小長 Lmin(mm)400-----
製品区分標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
シリンダーサイズΦ22Φ22Φ18Φ12Φ15Φ27.4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガススプリング・ガススプリング用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト