17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が171型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 材質

    • スチール
    • ステンレス
  • 詳細材質

  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • ニッケルメッキ
    • 緩み止め剤塗布
    • 黒色塗装
    • 緑色塗装
    • なし
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

六角穴付スリムヘッド小ねじ

通常単価(税別)
321692
税込単価
353761
通常出荷日:1日目

【詳細形状】極低頭【取付穴形状】六角穴【基本形状】標準(丸)【材質】スチール/ステンレス【表面処理】生...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が171型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

材質

詳細材質

表面処理

RoHS?最小発注数量
6
8
1
[ステンレス] ステンレス
SUS316L
[なし] 生地
10
1個
6
10
1
[ステンレス] ステンレス
SUS316L
[なし] 生地
10
1個
6
12
1
[ステンレス] ステンレス
SUS316L
[なし] 生地
10
1個
6
15
1
[ステンレス] ステンレス
SUS316L
[なし] 生地
10
1個
6
16
1
[ステンレス] ステンレス
SUS316L
[なし] 生地
10
1個
6
20
1
[ステンレス] ステンレス
SUS316L
[なし] 生地
10
1個
6
25
1
[ステンレス] ステンレス
SUS316L
[なし] 生地
10
1個
6
30
1
[ステンレス] ステンレス
SUS316L
[なし] 生地
10
1個
6
35
1
[ステンレス] ステンレス
SUS316L
[なし] 生地
10
1個
6
40
1
[ステンレス] ステンレス
SUS316L
[なし] 生地
10
1個
6
45
1
[ステンレス] ステンレス
SUS316L
[なし] 生地
10
1個
6
50
1
[ステンレス] ステンレス
SUS316L
[なし] 生地
10
1個
8
8
1.25
[ステンレス] ステンレス
SUS316L
[なし] 生地
10
1個
8
10
1.25
[ステンレス] ステンレス
SUS316L
[なし] 生地
10
1個
8
12
1.25
[ステンレス] ステンレス
SUS316L
[なし] 生地
10
1個
8
14
1.25
[ステンレス] ステンレス
SUS316L
[なし] 生地
10
1個
8
15
1.25
[ステンレス] ステンレス
SUS316L
[なし] 生地
10
1個
8
16
1.25
[ステンレス] ステンレス
SUS316L
[なし] 生地
10
1個
8
18
1.25
[ステンレス] ステンレス
SUS316L
[なし] 生地
10
1個
8
20
1.25
[ステンレス] ステンレス
SUS316L
[なし] 生地
10
1個
8
25
1.25
[ステンレス] ステンレス
SUS316L
[なし] 生地
10
1個
8
30
1.25
[ステンレス] ステンレス
SUS316L
[なし] 生地
10
1個
8
35
1.25
[ステンレス] ステンレス
SUS316L
[なし] 生地
10
1個
8
40
1.25
[ステンレス] ステンレス
SUS316L
[なし] 生地
10
1個
8
45
1.25
[ステンレス] ステンレス
SUS316L
[なし] 生地
10
1個
8
50
1.25
[ステンレス] ステンレス
SUS316L
[なし] 生地
10
1個
2
4
0.4
[スチール] スチール
-
[三価クロメート] 三価ブラック
10
1個
2
5
0.4
[スチール] スチール
-
[三価クロメート] 三価ブラック
10
1個
2
6
0.4
[スチール] スチール
-
[三価クロメート] 三価ブラック
10
1個
2
10
0.4
[スチール] スチール
-
[三価クロメート] 三価ブラック
10
1個
2.6
4
0.45
[スチール] スチール
-
[三価クロメート] 三価ブラック
10
1個
3
4
0.5
[スチール] スチール
-
[三価クロメート] 三価ブラック
10
1個
3
5
0.5
[スチール] スチール
-
[三価クロメート] 三価ブラック
10
1個
3
6
0.5
[スチール] スチール
-
[三価クロメート] 三価ブラック
10
1個
3
8
0.5
[スチール] スチール
-
[三価クロメート] 三価ブラック
10
1個
3
10
0.5
[スチール] スチール
-
[三価クロメート] 三価ブラック
10
1個
3
12
0.5
[スチール] スチール
-
[三価クロメート] 三価ブラック
10
1個
4
4
0.7
[スチール] スチール
-
[三価クロメート] 三価ブラック
10
1個
4
5
0.7
[スチール] スチール
-
[三価クロメート] 三価ブラック
10
1個
4
6
0.7
[スチール] スチール
-
[三価クロメート] 三価ブラック
10
1個
4
8
0.7
[スチール] スチール
-
[三価クロメート] 三価ブラック
10
1個
4
10
0.7
[スチール] スチール
-
[三価クロメート] 三価ブラック
10
1個
4
12
0.7
[スチール] スチール
-
[三価クロメート] 三価ブラック
10
1個
4
14
0.7
[スチール] スチール
-
[三価クロメート] 三価ブラック
10
1個
4
15
0.7
[スチール] スチール
-
[三価クロメート] 三価ブラック
10
1個
4
16
0.7
[スチール] スチール
-
[三価クロメート] 三価ブラック
10
1個
4
20
0.7
[スチール] スチール
-
[三価クロメート] 三価ブラック
10
1個
4
25
0.7
[スチール] スチール
-
[三価クロメート] 三価ブラック
10
1個
4
30
0.7
[スチール] スチール
-
[三価クロメート] 三価ブラック
10
1個
5
8
0.8
[スチール] スチール
-
[三価クロメート] 三価ブラック
10
1個
5
10
0.8
[スチール] スチール
-
[三価クロメート] 三価ブラック
10
1個
5
12
0.8
[スチール] スチール
-
[三価クロメート] 三価ブラック
10
1個
5
15
0.8
[スチール] スチール
-
[三価クロメート] 三価ブラック
10
1個
5
16
0.8
[スチール] スチール
-
[三価クロメート] 三価ブラック
10
1個
5
20
0.8
[スチール] スチール
-
[三価クロメート] 三価ブラック
10
1個
5
25
0.8
[スチール] スチール
-
[三価クロメート] 三価ブラック
10
1個
5
30
0.8
[スチール] スチール
-
[三価クロメート] 三価ブラック
10
1個
6
10
1
[スチール] スチール
-
[三価クロメート] 三価ブラック
10
1個
6
15
1
[スチール] スチール
-
[三価クロメート] 三価ブラック
10
1個
6
16
1
[スチール] スチール
-
[三価クロメート] 三価ブラック
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
547
( 602 )
1日目
547
( 602 )
1日目
560
( 616 )
1日目
574
( 631 )
1日目
580
( 638 )
1日目
598
( 658 )
1日目
623
( 685 )
1日目
647
( 712 )
1日目
668
( 735 )
1日目
682
( 750 )
1日目
605
( 666 )
1日目
617
( 679 )
1日目
692
( 761 )
1日目
603
( 663 )
1日目
605
( 666 )
1日目
680
( 748 )
1日目
682
( 750 )
1日目
688
( 757 )
1日目
692
( 761 )
1日目
603
( 663 )
1日目
611
( 672 )
1日目
625
( 688 )
1日目
635
( 699 )
1日目
647
( 712 )
1日目
668
( 735 )
1日目
692
( 761 )
1日目
329
( 362 )
1日目
329
( 362 )
1日目
329
( 362 )
1日目
331
( 364 )
1日目
331
( 364 )
1日目
354
( 389 )
1日目
354
( 389 )
1日目
352
( 387 )
1日目
343
( 377 )
1日目
343
( 377 )
1日目
345
( 380 )
1日目
360
( 396 )
1日目
360
( 396 )
1日目
358
( 394 )
1日目
356
( 392 )
1日目
345
( 380 )
1日目
345
( 380 )
1日目
347
( 382 )
1日目
347
( 382 )
1日目
347
( 382 )
1日目
349
( 384 )
1日目
349
( 384 )
1日目
349
( 384 )
1日目
362
( 398 )
1日目
362
( 398 )
1日目
345
( 380 )
1日目
345
( 380 )
1日目
345
( 380 )
1日目
347
( 382 )
1日目
352
( 387 )
1日目
352
( 387 )
1日目
370
( 407 )
1日目
354
( 389 )
1日目
354
( 389 )
1日目

詳細情報

基本情報

【詳細形状】極低頭
【取付穴形状】六角穴
【基本形状】標準(丸)
【材質】スチール/ステンレス
【表面処理】生地/三価ホワイト/三価ブラック/黒色塗装/ニッケルメッキ/緑色塗装/緩み止め剤塗布(エフロック)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付スリムヘッド小ねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付スリムヘッド小ねじ
十字穴付(+)スリムヘッド小ねじ
シンヘッド(FHタイプ)小ねじ
シンヘッド(TPタイプ)小ねじ
ラミメイト 小ねじ
低頭六角穴付ボルト 小箱
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO日東精工ミスミ
通常価格321-348 -26 -368 -2,800 -5,400 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
詳細形状極低頭超極低頭極低頭極低頭超極低頭低頭
取付穴形状六角穴十字穴六角穴六角穴十字穴六角穴
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
追加形状標準-標準フランジ付標準標準

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角穴付低頭ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト