17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • なし
  • ねじの呼び(inch)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超低頭六角ボルト(ウィット)

通常単価(税別)
409488
税込単価
450537
通常出荷日:1日目

【詳細形状】低頭【取付穴形状】なし【基本形状】六角【材質】スチール【表面処理】生地/三価ホワイト

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さL

(mm)

表面処理

ねじの呼び(inch)

RoHS?最小発注数量
16
[三価クロメート] 三価ホワイト
3/8
10
1個
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
3/8
10
1個
25
[三価クロメート] 三価ホワイト
3/8
10
1個
32
[三価クロメート] 三価ホワイト
3/8
10
1個
38
[三価クロメート] 三価ホワイト
3/8
10
1個
40
[三価クロメート] 三価ホワイト
3/8
10
1個
45
[三価クロメート] 三価ホワイト
3/8
10
1個
50
[三価クロメート] 三価ホワイト
3/8
10
1個
15
[なし] 生地
1/2
10
1個
20
[なし] 生地
1/2
10
1個
25
[なし] 生地
1/2
10
1個
30
[なし] 生地
1/2
10
1個
35
[なし] 生地
1/2
10
1個
40
[なし] 生地
1/2
10
1個
45
[なし] 生地
1/2
10
1個
50
[なし] 生地
1/2
10
1個
16
[なし] 生地
3/8
10
1個
20
[なし] 生地
3/8
10
1個
25
[なし] 生地
3/8
10
1個
32
[なし] 生地
3/8
10
1個
38
[なし] 生地
3/8
10
1個
40
[なし] 生地
3/8
10
1個
45
[なし] 生地
3/8
10
1個
50
[なし] 生地
3/8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
449
( 494 )
1日目
456
( 502 )
1日目
456
( 502 )
1日目
462
( 508 )
1日目
466
( 513 )
1日目
466
( 513 )
1日目
470
( 517 )
1日目
472
( 519 )
1日目
445
( 490 )
1日目
452
( 497 )
1日目
458
( 504 )
1日目
464
( 510 )
1日目
470
( 517 )
1日目
476
( 524 )
1日目
482
( 530 )
1日目
488
( 537 )
1日目
409
( 450 )
1日目
413
( 454 )
1日目
413
( 454 )
1日目
419
( 461 )
1日目
421
( 463 )
1日目
421
( 463 )
1日目
425
( 468 )
1日目
427
( 470 )
1日目

詳細情報

基本情報

【詳細形状】低頭
【取付穴形状】なし
【基本形状】六角
【材質】スチール
【表面処理】生地/三価ホワイト

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超低頭六角ボルト(ウィット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超低頭六角ボルト(ウィット)
超低頭六角ボルト
極低頭六角ボルト
低頭六角穴付ボルト
【クリーン洗浄品】極低頭六角ボルト
ステンレス 超低頭 六角ボルト
メーカーSUNCOSUNCOミスミ八幡ねじミスミSUNCO
通常価格409-280 -180 -40-314 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目〜
ねじ山種類ウィット並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
詳細形状低頭極低頭極低頭低頭極低頭極低頭
取付穴形状なしなしなし六角穴なしなし
基本形状六角六角六角標準(丸)六角六角
材質スチールステンレスSUS304相当SCMSUS304相当ステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角穴付低頭ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト