17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    極薄NSローヘッド 細目

    未確定:候補が11型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    長さL

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    10
    10
    1個
    12
    10
    1個
    15
    10
    1個
    16
    10
    1個
    20
    10
    1個
    25
    10
    1個
    30
    10
    1個
    35
    10
    1個
    40
    10
    1個
    45
    10
    1個
    50
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    507
    ( 558 )
    1日目
    478
    ( 526 )
    1日目
    449
    ( 494 )
    1日目
    456
    ( 502 )
    1日目
    466
    ( 513 )
    1日目
    486
    ( 535 )
    1日目
    521
    ( 573 )
    1日目
    552
    ( 607 )
    1日目
    645
    ( 710 )
    1日目
    688
    ( 757 )
    1日目
    643
    ( 707 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【詳細形状】低頭
    【取付穴形状】六角穴
    【基本形状】標準(丸)
    【材質】ステンレス
    【表面処理】生地

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    極薄NSローヘッド 細目のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    極薄NSローヘッド 細目
    NSローヘッド(小頭) 日産ネジ製
    SSHS-ALK 六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス/ナイロン溶着つき)
    ローヘッドキャップ S=6
    鉄(+)取っ手用小ねじ
    十字穴付取っ手用小ねじ
    メーカーSUNCOSUNCO鍋屋バイテックSUNCOSUNCOSUNCO
    通常価格449-3641,173378 -6,503 -2,054 -
    通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
    ねじの呼び(M)10331044
    ねじ山種類メートル細目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
    ピッチ(mm)1.250.50.51.50.70.7
    詳細形状低頭低頭小径極低頭低頭低頭低頭
    取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴十字穴十字穴

    六角穴付低頭ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト