17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    ローヘッドキャップ S=6

    • 数量スライド割引
    通常単価(税別)
    378627
    税込単価
    416690

    【詳細形状】低頭【取付穴形状】六角穴【基本形状】標準(丸)【材質】ステンレス【...

    詳細情報を確認する
    未確定:候補が6型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    長さL

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    16
    10
    1個
    20
    10
    1個
    25
    10
    1個
    30
    10
    1個
    35
    10
    1個
    50
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    439
    ( 483 )
    3日目
    378
    ( 416 )
    3日目
    384
    ( 422 )
    3日目
    403
    ( 443 )
    3日目
    445
    ( 490 )
    3日目
    627
    ( 690 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【詳細形状】低頭
    【取付穴形状】六角穴
    【基本形状】標準(丸)
    【材質】ステンレス
    【表面処理】生地

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ローヘッドキャップ S=6のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ローヘッドキャップ S=6
    低頭六角穴付ボルト
    鉄(+)取っ手用小ねじ
    シールアップスクリュー 薄平型
    NSローヘッド(小頭) 日産ネジ製
    十字穴付取っ手用小ねじ
    メーカーSUNCO八幡ねじSUNCO富士セイラSUNCOSUNCO
    通常価格378-406,503 -1,851 -3642,054 -
    通常出荷日3日目3日目1日目3日目4日目1日目〜
    ねじの呼び(M)1034234
    ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
    ピッチ(mm)1.50.50.70.40.50.7
    詳細形状低頭低頭低頭低頭低頭小径低頭
    取付穴形状六角穴六角穴十字穴十字穴六角穴十字穴

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    六角穴付低頭ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト