17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

サンコータイト(+) Sタイプ 皿(小頭)(D=7)

通常単価(税別)
313315
税込単価
344347
通常出荷日:1日目

【ねじ山種類】メートル並目【材質】ステンレス【表面処理】生地

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
313
( 344 )
1日目
313
( 344 )
1日目
315
( 347 )
1日目
315
( 347 )
1日目

詳細情報

基本情報

【ねじ山種類】メートル並目
【材質】ステンレス
【表面処理】生地

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンコータイト(+) Sタイプ 皿(小頭)(D=7)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコータイト(+) Sタイプ 皿(小頭)(D=7)
サンコータイト Sタイプ 皿小頭(D=6)
サンコータイト Sタイプ 皿
サンコータイト Sタイプ 皿
サンコータイト (+) Sタイプ ナベ
サンコータイト Sタイプ ナベ
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格313-209 -207 -4,755204 -7,397 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト