17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が108型番あります。

モータレス XY軸リニアボールガイド CAVE-X POSITIONER(KYG)

  • 種類
    XY軸ステージ
  • テーブル材質
    特殊鋼
  • 移動ガイド
    リニアボールガイド
  • 送り方式
    ボールねじ
  • テーブルサイズ幅 (mm)
    60
  • ステージ面厚さ H (mm)
    60
  • テーブル表面処理
    無電解ニッケルメッキ
  • 耐荷重(範囲) (N)
    50.1~100
  • 耐荷重 (N)
    88.2
  • 最高速度 (mm/sec)
    20
  • センサ
    リミット+原点
  • 単軸精度 一方向位置決め精度 (μm)
    5
  • 分解能
    Full 2μm/Half 1μm/MS 0.1μm(1/20分割時)
  • 単軸精度 繰返し位置決め精度 (±μm)
    0.5
  • 単軸精度 真直度 (μm)
    3
  • 単軸精度 ロストモーション (μm)
    1
  • 単軸精度 バックラッシ (μm)
    1
  • 単軸精度 ピッチング/ヨーイング
    20″/15″

ご注意

  • モータの組立手順書ならびに適合モータについては、カタログタブの商品特長2を参照ください。
  • モータ取付工数を削減したい場合はモータ付ステージを選定ください。
未確定:候補が108型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

テーブルサイズ長さ

(mm)

移動量X軸

(mm)

移動量Y軸

(mm)

ケーブルオプション

直角度(フルストローク)

(μm)

グリース仕様

コネクタ仕様

適用モータ

自重

(kg)

付属品

RoHS?最小発注数量
60
20
20
無記号:センサケーブル2m片端バラ
10
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
1.2
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 8本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
60
20
20
3:センサケーブル3m片端バラ
10
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
1.2
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 8本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
60
20
20
3:センサケーブル3m片端バラ
10
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
1.2
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 8本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
60
20
20
3:センサケーブル3m片端バラ
10
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
1.2
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 8本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
60
20
20
5:センサケーブル5m片端バラ
10
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
1.2
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 8本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
60
20
20
5:センサケーブル5m片端バラ
10
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
1.2
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 8本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
60
20
20
5:センサケーブル5m片端バラ
10
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
1.2
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 8本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
60
20
20
無記号:センサケーブル2m片端バラ
10
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
1.2
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 8本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
60
20
20
無記号:センサケーブル2m片端バラ
10
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
1.2
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 8本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
60
20
20
無記号:センサケーブル2m片端バラ
10
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
S38:38mm角サーボモータ仕様
1.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 8本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
3:センサケーブル3m片端バラ
10
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
S38:38mm角サーボモータ仕様
1.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 8本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
3:センサケーブル3m片端バラ
10
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
S38:38mm角サーボモータ仕様
1.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 8本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
3:センサケーブル3m片端バラ
10
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
S38:38mm角サーボモータ仕様
1.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 8本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
5:センサケーブル5m片端バラ
10
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
S38:38mm角サーボモータ仕様
1.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 8本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
5:センサケーブル5m片端バラ
10
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
S38:38mm角サーボモータ仕様
1.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 8本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
5:センサケーブル5m片端バラ
10
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
S38:38mm角サーボモータ仕様
1.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 8本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
無記号:センサケーブル2m片端バラ
10
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
S38:38mm角サーボモータ仕様
1.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 8本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
無記号:センサケーブル2m片端バラ
10
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
S38:38mm角サーボモータ仕様
1.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 8本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
無記号:センサケーブル2m片端バラ
10
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
S40:40mm角サーボモータ仕様
1.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 4本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
3:センサケーブル3m片端バラ
10
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
S40:40mm角サーボモータ仕様
1.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 4本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
3:センサケーブル3m片端バラ
10
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
S40:40mm角サーボモータ仕様
1.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 4本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
3:センサケーブル3m片端バラ
10
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
S40:40mm角サーボモータ仕様
1.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 4本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
5:センサケーブル5m片端バラ
10
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
S40:40mm角サーボモータ仕様
1.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 4本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
5:センサケーブル5m片端バラ
10
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
S40:40mm角サーボモータ仕様
1.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 4本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
5:センサケーブル5m片端バラ
10
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
S40:40mm角サーボモータ仕様
1.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 4本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
無記号:センサケーブル2m片端バラ
10
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
S40:40mm角サーボモータ仕様
1.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 4本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
無記号:センサケーブル2m片端バラ
10
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
S40:40mm角サーボモータ仕様
1.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 4本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
無記号:センサケーブル2m片端バラ
10
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
T:ピッグテール
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
1.2
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 8本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
60
20
20
3:センサケーブル3m片端バラ
10
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
T:ピッグテール
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
1.2
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 8本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
60
20
20
3:センサケーブル3m片端バラ
10
K:クリーン環境用グリース(LG2)
T:ピッグテール
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
1.2
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 8本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
60
20
20
3:センサケーブル3m片端バラ
10
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
T:ピッグテール
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
1.2
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 8本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
60
20
20
5:センサケーブル5m片端バラ
10
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
T:ピッグテール
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
1.2
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 8本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
60
20
20
5:センサケーブル5m片端バラ
10
K:クリーン環境用グリース(LG2)
T:ピッグテール
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
1.2
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 8本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
60
20
20
5:センサケーブル5m片端バラ
10
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
T:ピッグテール
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
1.2
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 8本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
60
20
20
無記号:センサケーブル2m片端バラ
10
K:クリーン環境用グリース(LG2)
T:ピッグテール
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
1.2
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 8本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
60
20
20
無記号:センサケーブル2m片端バラ
10
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
T:ピッグテール
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
1.2
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 8本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
60
20
20
無記号:センサケーブル2m片端バラ
10
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
T:ピッグテール
S38:38mm角サーボモータ仕様
1.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 8本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
3:センサケーブル3m片端バラ
10
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
T:ピッグテール
S38:38mm角サーボモータ仕様
1.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 8本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
3:センサケーブル3m片端バラ
10
K:クリーン環境用グリース(LG2)
T:ピッグテール
S38:38mm角サーボモータ仕様
1.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 8本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
3:センサケーブル3m片端バラ
10
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
T:ピッグテール
S38:38mm角サーボモータ仕様
1.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 8本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
5:センサケーブル5m片端バラ
10
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
T:ピッグテール
S38:38mm角サーボモータ仕様
1.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 8本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
5:センサケーブル5m片端バラ
10
K:クリーン環境用グリース(LG2)
T:ピッグテール
S38:38mm角サーボモータ仕様
1.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 8本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
5:センサケーブル5m片端バラ
10
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
T:ピッグテール
S38:38mm角サーボモータ仕様
1.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 8本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
無記号:センサケーブル2m片端バラ
10
K:クリーン環境用グリース(LG2)
T:ピッグテール
S38:38mm角サーボモータ仕様
1.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 8本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
無記号:センサケーブル2m片端バラ
10
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
T:ピッグテール
S38:38mm角サーボモータ仕様
1.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM3-12 8本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
無記号:センサケーブル2m片端バラ
10
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
T:ピッグテール
S40:40mm角サーボモータ仕様
1.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 4本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
3:センサケーブル3m片端バラ
10
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
T:ピッグテール
S40:40mm角サーボモータ仕様
1.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 4本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
3:センサケーブル3m片端バラ
10
K:クリーン環境用グリース(LG2)
T:ピッグテール
S40:40mm角サーボモータ仕様
1.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 4本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
3:センサケーブル3m片端バラ
10
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
T:ピッグテール
S40:40mm角サーボモータ仕様
1.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 4本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
5:センサケーブル5m片端バラ
10
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
T:ピッグテール
S40:40mm角サーボモータ仕様
1.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 4本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
5:センサケーブル5m片端バラ
10
K:クリーン環境用グリース(LG2)
T:ピッグテール
S40:40mm角サーボモータ仕様
1.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 4本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
5:センサケーブル5m片端バラ
10
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
T:ピッグテール
S40:40mm角サーボモータ仕様
1.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 4本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
無記号:センサケーブル2m片端バラ
10
K:クリーン環境用グリース(LG2)
T:ピッグテール
S40:40mm角サーボモータ仕様
1.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 4本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
60
20
20
無記号:センサケーブル2m片端バラ
10
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
T:ピッグテール
S40:40mm角サーボモータ仕様
1.28
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM4-12 4本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル
10
1個
70
30
30
無記号:センサケーブル2m片端バラ
15
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
1.4
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 8本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
70
30
30
3:センサケーブル3m片端バラ
15
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
1.4
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 8本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
70
30
30
3:センサケーブル3m片端バラ
15
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
1.4
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 8本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
70
30
30
3:センサケーブル3m片端バラ
15
L:真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
M:パネルマウント
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
1.4
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 8本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
70
30
30
5:センサケーブル5m片端バラ
15
無記号:クリーン環境用グリース(AFF)
M:パネルマウント
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
1.4
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 8本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
70
30
30
5:センサケーブル5m片端バラ
15
K:クリーン環境用グリース(LG2)
M:パネルマウント
P28:28mm角ステッピングモータ仕様
1.4
モータブラケット/カップリング/取付ねじ(モータ用:六角穴付ボルトM2.5-6 8本、本体用:六角穴付きボルトM4-10 4本)/センサケーブル/ケーブル結束バンド
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
210,140
( 231,154 )
お見積り
210,990
( 232,089 )
お見積り
274,990
( 302,489 )
お見積り
292,060
( 321,266 )
お見積り
213,980
( 235,378 )
お見積り
277,980
( 305,778 )
お見積り
295,040
( 324,544 )
お見積り
274,140
( 301,554 )
お見積り
291,200
( 320,320 )
お見積り
222,940
( 245,234 )
お見積り
223,790
( 246,169 )
お見積り
287,790
( 316,569 )
お見積り
304,860
( 335,346 )
お見積り
226,780
( 249,458 )
お見積り
290,780
( 319,858 )
お見積り
307,840
( 338,624 )
お見積り
286,940
( 315,634 )
お見積り
304,000
( 334,400 )
お見積り
222,940
( 245,234 )
お見積り
223,790
( 246,169 )
お見積り
287,790
( 316,569 )
お見積り
304,860
( 335,346 )
お見積り
226,780
( 249,458 )
お見積り
290,780
( 319,858 )
お見積り
307,840
( 338,624 )
お見積り
286,940
( 315,634 )
お見積り
304,000
( 334,400 )
お見積り
210,140
( 231,154 )
お見積り
210,990
( 232,089 )
お見積り
274,990
( 302,489 )
お見積り
292,060
( 321,266 )
お見積り
213,980
( 235,378 )
お見積り
277,980
( 305,778 )
お見積り
295,040
( 324,544 )
お見積り
274,140
( 301,554 )
お見積り
291,200
( 320,320 )
お見積り
222,940
( 245,234 )
お見積り
223,790
( 246,169 )
お見積り
287,790
( 316,569 )
お見積り
304,860
( 335,346 )
お見積り
226,780
( 249,458 )
お見積り
290,780
( 319,858 )
お見積り
307,840
( 338,624 )
お見積り
286,940
( 315,634 )
お見積り
304,000
( 334,400 )
お見積り
222,940
( 245,234 )
お見積り
223,790
( 246,169 )
お見積り
287,790
( 316,569 )
お見積り
304,860
( 335,346 )
お見積り
226,780
( 249,458 )
お見積り
290,780
( 319,858 )
お見積り
307,840
( 338,624 )
お見積り
286,940
( 315,634 )
お見積り
304,000
( 334,400 )
お見積り
214,400
( 235,840 )
お見積り
215,260
( 236,786 )
お見積り
279,260
( 307,186 )
お見積り
296,320
( 325,952 )
お見積り
218,240
( 240,064 )
お見積り
282,240
( 310,464 )
お見積り

詳細情報

基本情報

「省スペース×高剛性」を実現したモータレスのリニアボールガイドステージ(XY軸)です。【特長】・省スペース : 上下面プレートと案内ガイドを一体化しコンパクトです。
※本ステージのスペック値は、検査用モータ(5相ステッピングモータ PK523HPB)を取り付けた際の保証値です。【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め

ご注意

  • モータの組立手順書ならびに適合モータについては、カタログタブの商品特長2を参照ください。
  • モータ取付工数を削減したい場合はモータ付ステージを選定ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モータレス XY軸リニアボールガイド CAVE-X POSITIONER(KYG)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モータレス XY軸リニアボールガイド CAVE-X POSITIONER(KYG)
リニアボールガイドステージ CAVE-X POSITIONER(KYL)
リニアボールガイドステージ(KYG)
X・Yステージ ボールねじ仕様(自動ステージ)
【自動】XY軸クロスローラ式 -ストローク30-
【自動】XY軸 リニアボール
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機中央精機ミスミミスミ
通常価格210,140-200,200 -165,120 -268,250 -318,900152,000 -
通常出荷日お見積り74日目お見積り3日目75日目75日目
種類XY軸ステージXY軸ステージXY軸ステージXYステージ自動XY軸ステージ自動XY軸ステージ
テーブル材質特殊鋼ステンレス-ステンレスアルミSCM420相当
移動ガイドリニアボールガイドリニアボールガイドリニアボールガイドボールウェイクロスローラリニアボールガイド
送り方式ボールねじボールねじボールねじ送りねじボールねじボールねじ
テーブルサイズ幅(mm)606060306060
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動XY軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト