[モータレス] モータレス ステッピング28mm角 | アルミ、りん青銅 | 40 | 40 | ±8 | ±6 | 黒アルマイト、黒塗装 | 5~30 | 24.5 | 40±0.2 | 1.57 | 2.32 | 1.57 | L:L位置 | 15°/15° | 0.005 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | M:パネルマウント | Full 0.003° | 0.54 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M2.5-6 4本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-6 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス ステッピング28mm角 | アルミ、りん青銅 | 40 | 40 | ±8 | ±6 | 黒アルマイト、黒塗装 | 5~30 | 24.5 | 40±0.2 | 1.57 | 2.32 | 1.57 | L:L位置 | 15°/15° | 0.005 | 3:センサケーブル3m片端バラ | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | M:パネルマウント | Full 0.003° | 0.54 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M2.5-6 4本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-6 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス ステッピング28mm角 | アルミ、りん青銅 | 40 | 40 | ±8 | ±6 | 黒アルマイト、黒塗装 | 5~30 | 24.5 | 40±0.2 | 1.57 | 2.32 | 1.57 | L:L位置 | 15°/15° | 0.005 | 5:センサケーブル5m片端バラ | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | M:パネルマウント | Full 0.003° | 0.54 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M2.5-6 4本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-6 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス サーボモータ38mm角 | アルミ、りん青銅 | 40 | 40 | ±8 | ±6 | 黒アルマイト、黒塗装 | 5~30 | 24.5 | 40±0.2 | 1.57 | 2.32 | 1.57 | L:L位置 | 15°/15° | 0.005 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | S38:38mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full 0.003° | 0.62 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M3-12 8本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-6 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス サーボモータ38mm角 | アルミ、りん青銅 | 40 | 40 | ±8 | ±6 | 黒アルマイト、黒塗装 | 5~30 | 24.5 | 40±0.2 | 1.57 | 2.32 | 1.57 | L:L位置 | 15°/15° | 0.005 | 3:センサケーブル3m片端バラ | S38:38mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full 0.003° | 0.62 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M3-12 8本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-6 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス サーボモータ38mm角 | アルミ、りん青銅 | 40 | 40 | ±8 | ±6 | 黒アルマイト、黒塗装 | 5~30 | 24.5 | 40±0.2 | 1.57 | 2.32 | 1.57 | L:L位置 | 15°/15° | 0.005 | 5:センサケーブル5m片端バラ | S38:38mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full 0.003° | 0.62 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M3-12 8本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-6 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス サーボモータ40mm角 | アルミ、りん青銅 | 40 | 40 | ±8 | ±6 | 黒アルマイト、黒塗装 | 5~30 | 24.5 | 40±0.2 | 1.57 | 2.32 | 1.57 | L:L位置 | 15°/15° | 0.005 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | S40:40mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full 0.003° | 0.62 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M4-12 4本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-6 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス サーボモータ40mm角 | アルミ、りん青銅 | 40 | 40 | ±8 | ±6 | 黒アルマイト、黒塗装 | 5~30 | 24.5 | 40±0.2 | 1.57 | 2.32 | 1.57 | L:L位置 | 15°/15° | 0.005 | 3:センサケーブル3m片端バラ | S40:40mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full 0.003° | 0.62 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M4-12 4本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-6 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス サーボモータ40mm角 | アルミ、りん青銅 | 40 | 40 | ±8 | ±6 | 黒アルマイト、黒塗装 | 5~30 | 24.5 | 40±0.2 | 1.57 | 2.32 | 1.57 | L:L位置 | 15°/15° | 0.005 | 5:センサケーブル5m片端バラ | S40:40mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full 0.003° | 0.62 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M4-12 4本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-6 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス ステッピング28mm角 | アルミ、りん青銅 | 40 | 40 | ±8 | ±6 | 黒アルマイト、黒塗装 | 5~30 | 24.5 | 40±0.2 | 1.57 | 2.32 | 1.57 | R:勝手違い | 15°/15° | 0.005 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | M:パネルマウント | Full 0.003° | 0.54 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M2.5-6 4本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-6 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス ステッピング28mm角 | アルミ、りん青銅 | 40 | 40 | ±8 | ±6 | 黒アルマイト、黒塗装 | 5~30 | 24.5 | 40±0.2 | 1.57 | 2.32 | 1.57 | R:勝手違い | 15°/15° | 0.005 | 3:センサケーブル3m片端バラ | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | M:パネルマウント | Full 0.003° | 0.54 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M2.5-6 4本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-6 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス ステッピング28mm角 | アルミ、りん青銅 | 40 | 40 | ±8 | ±6 | 黒アルマイト、黒塗装 | 5~30 | 24.5 | 40±0.2 | 1.57 | 2.32 | 1.57 | R:勝手違い | 15°/15° | 0.005 | 5:センサケーブル5m片端バラ | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | M:パネルマウント | Full 0.003° | 0.54 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M2.5-6 4本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-6 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス サーボモータ38mm角 | アルミ、りん青銅 | 40 | 40 | ±8 | ±6 | 黒アルマイト、黒塗装 | 5~30 | 24.5 | 40±0.2 | 1.57 | 2.32 | 1.57 | R:勝手違い | 15°/15° | 0.005 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | S38:38mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full 0.003° | 0.62 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M3-12 8本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-6 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス サーボモータ38mm角 | アルミ、りん青銅 | 40 | 40 | ±8 | ±6 | 黒アルマイト、黒塗装 | 5~30 | 24.5 | 40±0.2 | 1.57 | 2.32 | 1.57 | R:勝手違い | 15°/15° | 0.005 | 3:センサケーブル3m片端バラ | S38:38mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full 0.003° | 0.62 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M3-12 8本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-6 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス サーボモータ38mm角 | アルミ、りん青銅 | 40 | 40 | ±8 | ±6 | 黒アルマイト、黒塗装 | 5~30 | 24.5 | 40±0.2 | 1.57 | 2.32 | 1.57 | R:勝手違い | 15°/15° | 0.005 | 5:センサケーブル5m片端バラ | S38:38mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full 0.003° | 0.62 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M3-12 8本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-6 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス サーボモータ40mm角 | アルミ、りん青銅 | 40 | 40 | ±8 | ±6 | 黒アルマイト、黒塗装 | 5~30 | 24.5 | 40±0.2 | 1.57 | 2.32 | 1.57 | R:勝手違い | 15°/15° | 0.005 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | S40:40mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full 0.003° | 0.62 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M4-12 4本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-6 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス サーボモータ40mm角 | アルミ、りん青銅 | 40 | 40 | ±8 | ±6 | 黒アルマイト、黒塗装 | 5~30 | 24.5 | 40±0.2 | 1.57 | 2.32 | 1.57 | R:勝手違い | 15°/15° | 0.005 | 3:センサケーブル3m片端バラ | S40:40mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full 0.003° | 0.62 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M4-12 4本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-6 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス サーボモータ40mm角 | アルミ、りん青銅 | 40 | 40 | ±8 | ±6 | 黒アルマイト、黒塗装 | 5~30 | 24.5 | 40±0.2 | 1.57 | 2.32 | 1.57 | R:勝手違い | 15°/15° | 0.005 | 5:センサケーブル5m片端バラ | S40:40mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full 0.003° | 0.62 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M4-12 4本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-6 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス ステッピング28mm角 | アルミ、りん青銅 | 40 | 40 | ±8 | ±6 | 黒アルマイト、黒塗装 | 5~30 | 24.5 | 40±0.2 | 1.57 | 2.32 | 1.57 | L:L位置 | 15°/15° | 0.005 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | T:ピッグテール | Full 0.003° | 0.56 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M2.5-6 4本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-6 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス ステッピング28mm角 | アルミ、りん青銅 | 40 | 40 | ±8 | ±6 | 黒アルマイト、黒塗装 | 5~30 | 24.5 | 40±0.2 | 1.57 | 2.32 | 1.57 | L:L位置 | 15°/15° | 0.005 | 3:センサケーブル3m片端バラ | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | T:ピッグテール | Full 0.003° | 0.56 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M2.5-6 4本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-6 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス ステッピング28mm角 | アルミ、りん青銅 | 40 | 40 | ±8 | ±6 | 黒アルマイト、黒塗装 | 5~30 | 24.5 | 40±0.2 | 1.57 | 2.32 | 1.57 | L:L位置 | 15°/15° | 0.005 | 5:センサケーブル5m片端バラ | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | T:ピッグテール | Full 0.003° | 0.56 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M2.5-6 4本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-6 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス サーボモータ38mm角 | アルミ、りん青銅 | 40 | 40 | ±8 | ±6 | 黒アルマイト、黒塗装 | 5~30 | 24.5 | 40±0.2 | 1.57 | 2.32 | 1.57 | L:L位置 | 15°/15° | 0.005 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | S38:38mm角サーボモータ仕様 | T:ピッグテール | Full 0.003° | 0.64 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M3-12 8本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-6 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス サーボモータ38mm角 | アルミ、りん青銅 | 40 | 40 | ±8 | ±6 | 黒アルマイト、黒塗装 | 5~30 | 24.5 | 40±0.2 | 1.57 | 2.32 | 1.57 | L:L位置 | 15°/15° | 0.005 | 3:センサケーブル3m片端バラ | S38:38mm角サーボモータ仕様 | T:ピッグテール | Full 0.003° | 0.64 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M3-12 8本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-6 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス サーボモータ38mm角 | アルミ、りん青銅 | 40 | 40 | ±8 | ±6 | 黒アルマイト、黒塗装 | 5~30 | 24.5 | 40±0.2 | 1.57 | 2.32 | 1.57 | L:L位置 | 15°/15° | 0.005 | 5:センサケーブル5m片端バラ | S38:38mm角サーボモータ仕様 | T:ピッグテール | Full 0.003° | 0.64 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M3-12 8本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-6 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス サーボモータ40mm角 | アルミ、りん青銅 | 40 | 40 | ±8 | ±6 | 黒アルマイト、黒塗装 | 5~30 | 24.5 | 40±0.2 | 1.57 | 2.32 | 1.57 | L:L位置 | 15°/15° | 0.005 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | S40:40mm角サーボモータ仕様 | T:ピッグテール | Full 0.003° | 0.64 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M4-12 4本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-6 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス サーボモータ40mm角 | アルミ、りん青銅 | 40 | 40 | ±8 | ±6 | 黒アルマイト、黒塗装 | 5~30 | 24.5 | 40±0.2 | 1.57 | 2.32 | 1.57 | L:L位置 | 15°/15° | 0.005 | 3:センサケーブル3m片端バラ | S40:40mm角サーボモータ仕様 | T:ピッグテール | Full 0.003° | 0.64 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M4-12 4本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-6 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス サーボモータ40mm角 | アルミ、りん青銅 | 40 | 40 | ±8 | ±6 | 黒アルマイト、黒塗装 | 5~30 | 24.5 | 40±0.2 | 1.57 | 2.32 | 1.57 | L:L位置 | 15°/15° | 0.005 | 5:センサケーブル5m片端バラ | S40:40mm角サーボモータ仕様 | T:ピッグテール | Full 0.003° | 0.64 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M4-12 4本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-6 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス ステッピング28mm角 | アルミ、りん青銅 | 40 | 40 | ±8 | ±6 | 黒アルマイト、黒塗装 | 5~30 | 24.5 | 40±0.2 | 1.57 | 2.32 | 1.57 | R:勝手違い | 15°/15° | 0.005 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | T:ピッグテール | Full 0.003° | 0.56 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M2.5-6 4本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-6 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス ステッピング28mm角 | アルミ、りん青銅 | 40 | 40 | ±8 | ±6 | 黒アルマイト、黒塗装 | 5~30 | 24.5 | 40±0.2 | 1.57 | 2.32 | 1.57 | R:勝手違い | 15°/15° | 0.005 | 3:センサケーブル3m片端バラ | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | T:ピッグテール | Full 0.003° | 0.56 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M2.5-6 4本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-6 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス ステッピング28mm角 | アルミ、りん青銅 | 40 | 40 | ±8 | ±6 | 黒アルマイト、黒塗装 | 5~30 | 24.5 | 40±0.2 | 1.57 | 2.32 | 1.57 | R:勝手違い | 15°/15° | 0.005 | 5:センサケーブル5m片端バラ | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | T:ピッグテール | Full 0.003° | 0.56 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M2.5-6 4本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-6 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス サーボモータ38mm角 | アルミ、りん青銅 | 40 | 40 | ±8 | ±6 | 黒アルマイト、黒塗装 | 5~30 | 24.5 | 40±0.2 | 1.57 | 2.32 | 1.57 | R:勝手違い | 15°/15° | 0.005 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | S38:38mm角サーボモータ仕様 | T:ピッグテール | Full 0.003° | 0.64 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M3-12 8本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-6 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス サーボモータ38mm角 | アルミ、りん青銅 | 40 | 40 | ±8 | ±6 | 黒アルマイト、黒塗装 | 5~30 | 24.5 | 40±0.2 | 1.57 | 2.32 | 1.57 | R:勝手違い | 15°/15° | 0.005 | 3:センサケーブル3m片端バラ | S38:38mm角サーボモータ仕様 | T:ピッグテール | Full 0.003° | 0.64 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M3-12 8本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-6 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス サーボモータ38mm角 | アルミ、りん青銅 | 40 | 40 | ±8 | ±6 | 黒アルマイト、黒塗装 | 5~30 | 24.5 | 40±0.2 | 1.57 | 2.32 | 1.57 | R:勝手違い | 15°/15° | 0.005 | 5:センサケーブル5m片端バラ | S38:38mm角サーボモータ仕様 | T:ピッグテール | Full 0.003° | 0.64 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M3-12 8本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-6 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス サーボモータ40mm角 | アルミ、りん青銅 | 40 | 40 | ±8 | ±6 | 黒アルマイト、黒塗装 | 5~30 | 24.5 | 40±0.2 | 1.57 | 2.32 | 1.57 | R:勝手違い | 15°/15° | 0.005 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | S40:40mm角サーボモータ仕様 | T:ピッグテール | Full 0.003° | 0.64 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M4-12 4本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-6 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス サーボモータ40mm角 | アルミ、りん青銅 | 40 | 40 | ±8 | ±6 | 黒アルマイト、黒塗装 | 5~30 | 24.5 | 40±0.2 | 1.57 | 2.32 | 1.57 | R:勝手違い | 15°/15° | 0.005 | 3:センサケーブル3m片端バラ | S40:40mm角サーボモータ仕様 | T:ピッグテール | Full 0.003° | 0.64 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M4-12 4本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-6 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス サーボモータ40mm角 | アルミ、りん青銅 | 40 | 40 | ±8 | ±6 | 黒アルマイト、黒塗装 | 5~30 | 24.5 | 40±0.2 | 1.57 | 2.32 | 1.57 | R:勝手違い | 15°/15° | 0.005 | 5:センサケーブル5m片端バラ | S40:40mm角サーボモータ仕様 | T:ピッグテール | Full 0.003° | 0.64 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M4-12 4本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M3-6 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス ステッピング28mm角 | アルミニウム | 60 | 60 | ±10 | ±8 | 黒アルマイト | 30.1~50 | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 22.5°/16° | 0.003 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | M:パネルマウント | Full 0.0045°/Full 0.0032° | 0.78 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M2.5-6 8本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス ステッピング28mm角 | アルミニウム | 60 | 60 | ±10 | ±8 | 黒アルマイト | 30.1~50 | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 22.5°/16° | 0.003 | 3:センサケーブル3m片端バラ | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | M:パネルマウント | Full 0.0045°/Full 0.0032° | 0.78 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M2.5-6 8本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス ステッピング28mm角 | アルミニウム | 60 | 60 | ±10 | ±8 | 黒アルマイト | 30.1~50 | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 22.5°/16° | 0.003 | 5:センサケーブル5m片端バラ | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | M:パネルマウント | Full 0.0045°/Full 0.0032° | 0.78 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M2.5-6 8本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス サーボモータ38mm角 | アルミニウム | 60 | 60 | ±10 | ±8 | 黒アルマイト | 30.1~50 | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 22.5°/16° | 0.003 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | S38:38mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full 0.0045°/Full 0.0032° | 0.86 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M3-12 8本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス サーボモータ38mm角 | アルミニウム | 60 | 60 | ±10 | ±8 | 黒アルマイト | 30.1~50 | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 22.5°/16° | 0.003 | 3:センサケーブル3m片端バラ | S38:38mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full 0.0045°/Full 0.0032° | 0.86 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M3-12 8本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス サーボモータ38mm角 | アルミニウム | 60 | 60 | ±10 | ±8 | 黒アルマイト | 30.1~50 | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 22.5°/16° | 0.003 | 5:センサケーブル5m片端バラ | S38:38mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full 0.0045°/Full 0.0032° | 0.86 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M3-12 8本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス サーボモータ40mm角 | アルミニウム | 60 | 60 | ±10 | ±8 | 黒アルマイト | 30.1~50 | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 22.5°/16° | 0.003 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | S40:40mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full 0.0045°/Full 0.0032° | 0.86 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M4-12 4本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス サーボモータ40mm角 | アルミニウム | 60 | 60 | ±10 | ±8 | 黒アルマイト | 30.1~50 | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 22.5°/16° | 0.003 | 3:センサケーブル3m片端バラ | S40:40mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full 0.0045°/Full 0.0032° | 0.86 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M4-12 4本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス サーボモータ40mm角 | アルミニウム | 60 | 60 | ±10 | ±8 | 黒アルマイト | 30.1~50 | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 22.5°/16° | 0.003 | 5:センサケーブル5m片端バラ | S40:40mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full 0.0045°/Full 0.0032° | 0.86 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M4-12 4本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス ステッピング28mm角 | アルミニウム | 60 | 60 | ±10 | ±8 | 黒アルマイト | 30.1~50 | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | R:勝手違い | 22.5°/16° | 0.003 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | M:パネルマウント | Full 0.0045°/Full 0.0032° | 0.78 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M2.5-6 8本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス ステッピング28mm角 | アルミニウム | 60 | 60 | ±10 | ±8 | 黒アルマイト | 30.1~50 | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | R:勝手違い | 22.5°/16° | 0.003 | 3:センサケーブル3m片端バラ | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | M:パネルマウント | Full 0.0045°/Full 0.0032° | 0.78 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M2.5-6 8本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス ステッピング28mm角 | アルミニウム | 60 | 60 | ±10 | ±8 | 黒アルマイト | 30.1~50 | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | R:勝手違い | 22.5°/16° | 0.003 | 5:センサケーブル5m片端バラ | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | M:パネルマウント | Full 0.0045°/Full 0.0032° | 0.78 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M2.5-6 8本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス サーボモータ38mm角 | アルミニウム | 60 | 60 | ±10 | ±8 | 黒アルマイト | 30.1~50 | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | R:勝手違い | 22.5°/16° | 0.003 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | S38:38mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full 0.0045°/Full 0.0032° | 0.86 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M3-12 8本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス サーボモータ38mm角 | アルミニウム | 60 | 60 | ±10 | ±8 | 黒アルマイト | 30.1~50 | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | R:勝手違い | 22.5°/16° | 0.003 | 3:センサケーブル3m片端バラ | S38:38mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full 0.0045°/Full 0.0032° | 0.86 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M3-12 8本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス サーボモータ38mm角 | アルミニウム | 60 | 60 | ±10 | ±8 | 黒アルマイト | 30.1~50 | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | R:勝手違い | 22.5°/16° | 0.003 | 5:センサケーブル5m片端バラ | S38:38mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full 0.0045°/Full 0.0032° | 0.86 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M3-12 8本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス サーボモータ40mm角 | アルミニウム | 60 | 60 | ±10 | ±8 | 黒アルマイト | 30.1~50 | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | R:勝手違い | 22.5°/16° | 0.003 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | S40:40mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full 0.0045°/Full 0.0032° | 0.86 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M4-12 4本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス サーボモータ40mm角 | アルミニウム | 60 | 60 | ±10 | ±8 | 黒アルマイト | 30.1~50 | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | R:勝手違い | 22.5°/16° | 0.003 | 3:センサケーブル3m片端バラ | S40:40mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full 0.0045°/Full 0.0032° | 0.86 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M4-12 4本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス サーボモータ40mm角 | アルミニウム | 60 | 60 | ±10 | ±8 | 黒アルマイト | 30.1~50 | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | R:勝手違い | 22.5°/16° | 0.003 | 5:センサケーブル5m片端バラ | S40:40mm角サーボモータ仕様 | M:パネルマウント | Full 0.0045°/Full 0.0032° | 0.86 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M4-12 4本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス ステッピング28mm角 | アルミニウム | 60 | 60 | ±10 | ±8 | 黒アルマイト | 30.1~50 | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 22.5°/16° | 0.003 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | T:ピッグテール | Full 0.0045°/Full 0.0032° | 0.8 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M2.5-6 8本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス ステッピング28mm角 | アルミニウム | 60 | 60 | ±10 | ±8 | 黒アルマイト | 30.1~50 | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 22.5°/16° | 0.003 | 3:センサケーブル3m片端バラ | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | T:ピッグテール | Full 0.0045°/Full 0.0032° | 0.8 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M2.5-6 8本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス ステッピング28mm角 | アルミニウム | 60 | 60 | ±10 | ±8 | 黒アルマイト | 30.1~50 | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 22.5°/16° | 0.003 | 5:センサケーブル5m片端バラ | P28:28mm角ステッピングモータ仕様 | T:ピッグテール | Full 0.0045°/Full 0.0032° | 0.8 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M2.5-6 8本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス サーボモータ38mm角 | アルミニウム | 60 | 60 | ±10 | ±8 | 黒アルマイト | 30.1~50 | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 22.5°/16° | 0.003 | 無記号:センサケーブル2m片端バラ | S38:38mm角サーボモータ仕様 | T:ピッグテール | Full 0.0045°/Full 0.0032° | 0.88 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M3-12 8本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス サーボモータ38mm角 | アルミニウム | 60 | 60 | ±10 | ±8 | 黒アルマイト | 30.1~50 | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 22.5°/16° | 0.003 | 3:センサケーブル3m片端バラ | S38:38mm角サーボモータ仕様 | T:ピッグテール | Full 0.0045°/Full 0.0032° | 0.88 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M3-12 8本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |
[モータレス] モータレス サーボモータ38mm角 | アルミニウム | 60 | 60 | ±10 | ±8 | 黒アルマイト | 30.1~50 | 44.1 | 50±0.4 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | L:L位置 | 22.5°/16° | 0.003 | 5:センサケーブル5m片端バラ | S38:38mm角サーボモータ仕様 | T:ピッグテール | Full 0.0045°/Full 0.0032° | 0.88 | モータブラケット / カップリング / モータ取付ねじ(六角穴付ボルト M3-12 8本) / 本体取付ねじ(六角穴付ボルト M4-10 4本) / センサケーブル | 10 | 1個 |