メカニカル部品技術窓口

確定しました

高剛性スイベルトルクヒンジ HG-S50-HR50 偏荷重対応タイプ

通常単価(税別)
29,980
税込単価
32,978
通常出荷日:3日目

【特長】・高い剛性をもち、偏荷重に対応できます・360°回転し、任意の角度で保持できます・中央の穴から...

詳細を確認
  • 上フランジのねじ(6箇所)は絶対に回さないでください、動作不良に繋がります。

型番:

HG-S50-HR50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HG-S50-HR50の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
ロータリー形蝶番
本体材料
取付穴タイプ
[めねじ] 丸穴+めねじ
取付方法
ねじ止め
付加機能
トルク(フリーストップ)
長さ【範囲選択】(mm)
100.1~150
長さ(mm)
124
幅【範囲選択】(mm)
120.1~
幅(mm)
124
勝手違い
左右兼用
開き角度(deg)
360
トルク(1セット)(N・m)
5.0±20%
耐荷重(N)
600

型番リスト

表示件数
型番
HG-S50-HR50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,980
( 32,978 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い剛性をもち、偏荷重に対応できます
・360°回転し、任意の角度で保持できます
・中央の穴から配線を通せます
・付属の角度規制ボルトで回転角度を規制できます
【用途】
・工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど

ご注意

  • 上フランジのねじ(6箇所)は絶対に回さないでください、動作不良に繋がります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高剛性スイベルトルクヒンジ HG-S50-HR50 偏荷重対応タイプの型番HG-S50-HR50のページです。 型番HG-S50-HR50に関する仕様情報を記載しております。
高剛性スイベルトルクヒンジ HG-S50-HR50 偏荷重対応タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高剛性スイベルトルクヒンジ HG-S50-HR50 偏荷重対応タイプ
高剛性スイベルトルクヒンジ HG-S-HR50型 偏荷重対応タイプ
クリックスイベルヒンジ HG-S15-16C型
ステンレス スプリング蝶番 HG-SHL-RS型 高耐久仕様/逆ばね仕様
枠側面付隠し蝶番 HES2S-140-A125型 125°開き
トルクヒンジ HG-SFTH型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格29,98037,430 -8,9961,060 -4,353 -1,120 -
通常出荷日3日目4日目4日目4日目3日目〜4日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし耐食性・耐薬品該当なし該当なし
種類ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番平蝶番隠し蝶番平蝶番
本体材料ステンレス鋼(SUS430)ステンレス鋼ポリアセタールステンレス鋼
取付穴タイプ丸穴+めねじ丸穴めねじ+皿穴丸穴長穴+丸穴丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト