17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

クリックスイベルヒンジ HG-S15-16C型

通常単価(税別)
8,996
税込単価
9,896
通常出荷日:4日目

【特長】・360°回転するクリックヒンジです・30°ごとに仮保持するタイプと、90°ごとに仮保持するタ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

クリック角度

最小発注数量
30°ごと
1個
90°ごと
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,996
( 9,896 )
4日目
8,996
( 9,896 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・360°回転するクリックヒンジです
・30°ごとに仮保持するタイプと、90°ごとに仮保持するタイプがあります
・中央の穴から配線を通せます
・クリックしない区間はフリクションが生じます
【用途】
・タブレットスタンド、加工機、装置類の表示器角度調整など

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリックスイベルヒンジ HG-S15-16C型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリックスイベルヒンジ HG-S15-16C型
ワンウェイトルクヒンジ HG-TQS15型
ワンウェイトルク裏蝶番 HG-TQU15型
ワンウェイトルク裏蝶番 HG-TQWA15型 広角度開き
高剛性スイベルトルクヒンジ HG-S-HR50型 偏荷重対応タイプ
高剛性スイベルトルクヒンジ HG-S50-HR50 偏荷重対応タイプ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格8,9963,0343,470 -3,92237,430 -29,980
通常出荷日4日目4日目3日目3日目4日目3日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類ロータリー形蝶番平蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番
本体材料ステンレス鋼(SUS430)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)
取付穴タイプめねじ+皿穴丸穴長穴+丸穴長穴+丸穴丸穴丸穴+めねじ
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング