17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 推力(N)

    ~mm
  • 最大上昇速度(mm/秒)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

電動昇降装置 マルチリフト ML-2型 ロングストロークタイプ

通常単価(税別)
682,879878,539
税込単価
751,167966,393
通常出荷日:4日目

【特長】・推力は3000Nと1000Nの2種類です・3段仕様のため、従来品よりも大きなストロークを確保...

詳細を確認
  • 角パイプやプレートなどに取り付けて使用することを前提としています。この使用条件でのみ仕様データ通りの性能が得られます。
  • 連続使用の目的には設計されておりませんのでご注意ください。
  • 防水・防油・防塵機能はありません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

推力(N)

最大上昇速度

(mm/秒)

最小発注数量
1000
16
1個
3000
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
878,539
( 966,393 )
4日目
682,879
( 751,167 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・推力は3000Nと1000Nの2種類です
・3段仕様のため、従来品よりも大きなストロークを確保しています
・ヨーロッパにおけるオフィス環境の新規格DIN EN527-1:2011に対応しています
・側面の黒い樹脂カバーを外すと溝があり、補強バーなどの部品を取り付けできます
・伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です
・剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です

ご注意

  • 角パイプやプレートなどに取り付けて使用することを前提としています。この使用条件でのみ仕様データ通りの性能が得られます。
  • 連続使用の目的には設計されておりませんのでご注意ください。
  • 防水・防油・防塵機能はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動昇降装置 マルチリフト ML-2型 ロングストロークタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動昇降装置 マルチリフト ML-2型 ロングストロークタイプ
ケーブルマネージャー 214-0108型
ケーブルガイド 214-0110-51
電動昇降装置 マルチリフト ML-2-IM型(耐衝撃タイプ)
RK ROSE+KRIEGER 電動昇降装置 マルチリフト ML-1型 薄型タイプ
電動昇降装置 スリムリフト SL-1-460-S スリムタイプ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格682,879-848848243,820 -183,856 -271,329
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類昇降装置付属部品付属部品昇降装置昇降装置昇降装置
長さ(mm)32811298---
幅(mm)9076----
仕上/色アルマイト処理ブラックブラックアルマイト処理アルマイト処理-
ストローク(mm)650----460
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動昇降装置・電源ユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト