メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

延長ケーブル QZD070700

通常単価(税別)
6,739
税込単価
7,413
通常出荷日:3日目

スガツネ工業のコントロールユニット、ハンドセット間の延長ケーブルです。

型番:

QZD070700
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

QZD070700の仕様・寸法情報

種類
付属部品
コード長さ(m)
約2.5
適応品
マルチリフト ML-2型
-
-

型番リスト

表示件数
型番
QZD070700
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,739
( 7,413 )
3日目

詳細情報

基本情報

スガツネ工業のコントロールユニット、ハンドセット間の延長ケーブルです。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

延長ケーブル QZD070700の型番QZD070700のページです。 型番QZD070700に関する仕様情報を記載しております。
延長ケーブル QZD070700のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
延長ケーブル QZD070700
延長ケーブル QZD070526
延長ケーブル QZD070525
RK ROSE+KRIEGER コントロールユニット TR型 シンクロタイプ用
延長ケーブル QZD070712
PLCインターフェース QZD070690型 ML-1型、ML-2型用
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格6,73911,1429,169150,780 -17,094124,864
通常出荷日3日目3日目3日目4日目4日目3日目
種類付属部品付属部品付属部品コントローラ付属部品付属部品
コード長さ(m)約2.5約2.5約2.54約3-
適応品マルチリフト ML-2型マルチリフト ML-1型シンクロタイプ、スリムリフト、アルファコローネシンクロタイプマルチリフト ML-1型スタンダードタイプ、アルファコローネスタンダードタイプハンドセットHS-6LED、HS-2W、HS-2B、HS-2R、HS-FS-2-マルチリフト ML-1型、ML-2型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動昇降装置・電源ユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト