メカニカル部品技術窓口

確定しました

超重量用フロアロック TLF-HD-205-DP

通常単価(税別)
25,595
税込単価
28,155
通常出荷日:3日目

【特長】・ペダルを踏み込むワンアクションで、台車を下側から突っ張ることによりロックされます・耐荷重1....

詳細を確認
  • ジャッキとして使用しないでください。
  • ペダルを外に出すように付けてください。
  • 適正取付け高さを厳守してください。ゴム車輪は負荷により取付け高さが下がります。
  • 業台やステップ台に使用しないでください。
詳細を確認

型番:

TLF-HD-205-DP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TLF-HD-205-DPの仕様・寸法情報

金具材質
スチール
許容荷重【範囲選択】(daN)
750.01~
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
100~
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
127
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
63.5
関連部品種類
安全用部品
用途
物流、台車
許容荷重(daN)
1470
荷重区分
超重量用
プレート長さ L(mm)
153
プレート幅 W(mm)
115
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TLF-HD-205-DP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,595
( 28,155 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペダルを踏み込むワンアクションで、台車を下側から突っ張ることによりロックされます
・耐荷重1.5tの超重量用です
【用途】
・牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など

ご注意

  • ジャッキとして使用しないでください。
  • ペダルを外に出すように付けてください。
  • 適正取付け高さを厳守してください。ゴム車輪は負荷により取付け高さが下がります。
  • 業台やステップ台に使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超重量用フロアロック TLF-HD-205-DPの型番TLF-HD-205-DPのページです。 型番TLF-HD-205-DPに関する仕様情報を記載しております。
超重量用フロアロック TLF-HD-205-DPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超重量用フロアロック TLF-HD-205-DP
シーンシフター STG-SAS
超重量用単輪キャスター ABE50型
重量用AGV用キャスター GRDE型
超重荷重用キャスター(ポリウレタン車) 自在式
重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業テンテキャスタースガツネ工業
通常価格25,59554,69730,470 -16,374 -67,50024,510 -
通常出荷日3日目3日目3日目〜3日目4日目3日目
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
許容荷重【範囲選択】(daN)750.01~320.01~485.00750.01~-750.01~-
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)100~100~100~100~100~100~
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)127121160121105105
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)63.5801208075(80)80

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト