メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

シーンシフター STG-SAS

通常単価(税別)
54,697
税込単価
60,167
通常出荷日:3日目

【特長】・旋回性重視の低床3輪キャスターです・3つのキャスターが連動して回転するため、狭い場所でも細か...

詳細を確認

型番:

STG-SAS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STG-SASの仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレートタイプ 自在車
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
130.1~170
取付け高さ H(mm)
137.6
許容荷重【範囲選択】(daN)
320.01~485.00
車輪径【範囲選択】(mm)
70.1~95
車輪径 D(φ)
80
車輪材質
ポリウレタン
ストッパ
なし
車輪特性
なし
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
100~
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
121
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
80
取付穴種類
長穴
用途
物流、台車
許容荷重(daN)
471
荷重区分
重量用
特性
低床式
車輪幅 B(mm)
30
プレート長さ L(mm)
150
プレート幅 W(mm)
110
-
-

型番リスト

表示件数
型番
STG-SAS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,697
( 60,167 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・旋回性重視の低床3輪キャスターです
・3つのキャスターが連動して回転するため、狭い場所でも細かい旋回による自由な運搬・正確な位置決めが可能です
【用途】
・舞台演出の転換装置・重量機器の搬送など

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シーンシフター STG-SASの型番STG-SASのページです。 型番STG-SASに関する仕様情報を記載しております。
シーンシフター STG-SASのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーンシフター STG-SAS
重荷重用ステンレス製ストッパー付自在車MCナイロン車付 自在ストッパー付
重荷重用高性能旋回キャスター(AGV用・ポリウレタン車)
プレート式重荷重用ウレタンキャスター 固定
プレート式多機能キャスター(特殊樹脂車) 固定
プレート式キャスター(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在
メーカースガツネ工業ヨドノテンテキャスタートラスコ中山ハンマーキャスターユーエイキャスター
通常価格54,69729,09141,87810,74311,53812,843
通常出荷日3日目4日目1日目1日目1日目25日目
キャスタタイププレートタイプ 自在車プレート式自在プレート式自在プレート式固定平付けプレート固定式 / 樹脂プレート式自在
金具材質スチールステンレススチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)130.1~170170.1~200200.1~250250.1~170.1~200200.1~250
取付け高さ H(mm)137.6189245257196250
許容荷重【範囲選択】(daN)320.01~485.00485.01~750.00750.01~320.01~485.00220.01~320.00320.01~485.00

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト