17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ASセット アルミフレーム蝶番取付用ブラケット

通常単価(税別)
2,4422,444
税込単価
2,6862,688
通常出荷日:3日目

ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットセットになります...

詳細を確認
  • ブラケット端面とフレーム端面を合わせて取り付けてください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合アルミフレーム溝幅

(mm)

構成部品

最小発注数量
8
ブラケットAS-HG-JV65-S:2ヶ・AS-8M5:4ヶ・六角穴付きボタンボルトM5×6:4ヶ・六角穴付きボルトM5×12:4ヶ
1個
10
ブラケットAS-HG-JV65-S:2ヶ・AS-10M5:4ヶ・六角穴付きボタンボルトM5×6:4ヶ・六角穴付きボルトM5×14:4ヶ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,442
( 2,686 )
3日目
2,444
( 2,688 )
3日目

詳細情報

基本情報

ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットセットになります。(セット内容:取付ねじ・ASナット・ブラケット)

ご注意

  • ブラケット端面とフレーム端面を合わせて取り付けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ASセット アルミフレーム蝶番取付用ブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ASセット アルミフレーム蝶番取付用ブラケット
アルミフレーム取付用セット AS-HG-JH
アルミプロファイル用抜き差し丁番 ASセット_AS-265
異形フレーム用平型蝶番
高荷重用アルミ押し出し蝶番締結部品セット AHB
スペシャルフレーム SPシリーズ 蝶番フレーム AFH-0930/0940
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業SUS(エスユーエス)エヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格2,442-9,704 -3,560 -1,013 -4,497 --
通常出荷日3日目4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目4日目
種類関連部品--平蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止め---
材料ブラケット:ステンレス鋼(SUS430)-----
仕上ブラケット:バレル研磨-----
種類詳細取付ねじ・ASナット・ブラケット-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレーム用蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト