17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 基本動定格荷重(N)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 8日以内
    • 9日以内

フッ素グリース封入ステンレス軸受

未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径

(φ)

外径

(φ)

(mm)

基本動定格荷重

(N)

最大許容回転数

(rpm)

基本定格荷重 静定格

(N)

最小発注数量
10
26
8
3850
4000
1550
1個
12
28
8
4350
3600
1900
1個
15
32
9
4750
3000
2250
1個
20
42
12
8000
2300
4050
1個
25
47
12
8550
2000
4650
1個
40
68
15
14200
1300
9200
1個
10
30
9
4350
3600
1900
1個
12
32
10
5750
3200
2450
1個
15
35
11
6500
2800
3000
1個
17
40
12
8150
2500
3850
1個
20
47
14
10900
2100
5350
1個
25
52
15
11900
1800
6300
1個
30
62
16
16500
1500
9050
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,856
( 5,342 )
8日目
5,006
( 5,507 )
5日目
5,146
( 5,661 )
9日目
6,700
( 7,370 )
5日目
7,620
( 8,382 )
5日目
13,300
( 14,630 )
5日目
5,415
( 5,957 )
5日目
5,775
( 6,353 )
5日目
6,215
( 6,837 )
5日目
6,980
( 7,678 )
5日目
7,720
( 8,492 )
5日目
8,730
( 9,603 )
5日目
10,590
( 11,649 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーン環境、真空環境に適したフッ素系EXSEV(R)-EX(グリース)を封入
・環境規制対応(PFOA非含有)
【用途】
・半導体製造装置、液晶製造装置、搬送ロボット、真空ポンプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フッ素グリース封入ステンレス軸受のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フッ素グリース封入ステンレス軸受
LFシリーズ 低トルク仕様 潤滑ベアリング
密封型ベアリング 両シールド形 SUJ2
開放型ベアリング
ゴムシール型ベアリング
密封型ミニチュアベアリング
メーカージェイテクト_コーヨー南海精工所(SMT)エスコエスコエスコエスコ
通常価格4,856-12,505 -340 -347 -533 -361 -
通常出荷日5日目〜15日目1日目1日目1日目1日目
特性・用途クリーン洗浄 / 真空 / 耐熱性低発塵----
軌道輪形状ボール
シールド素材・形状両シールド形両シールド形両シールド形開放型ゴムシール形両シールド形
内外輪材質ステンレスステンレススチールスチールスチールスチール
内外輪詳細材質SUS440CSUS440CSUJ2SUJ2SUJ2SUJ2
よく一緒に購入される商品

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト