メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ハイドロナチュラルサポーター(CP310)

通常単価(税別)
98,422
税込単価
108,264
通常出荷日:4日目

高負荷、高荷重に対して、強力保持でワーク加工時のビビリ、歪みを防止。内蔵の油圧機構により保持力20kN...

詳細を確認

型番:

CP310-16090
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CP310-16090の仕様・寸法情報

種類
関連部品
材質
[スチール] S45C
表面処理
無電解ニッケルメッキ
突き出しストローク(mm)
10
保持力(kN)
20
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CP310-16090
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,422
( 108,264 )
4日目

詳細情報

基本情報

高負荷、高荷重に対して、強力保持でワーク加工時のビビリ、歪みを防止。内蔵の油圧機構により保持力20kNを実現。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイドロナチュラルサポーター(CP310)の型番CP310-16090のページです。 型番CP310-16090に関する仕様情報を記載しております。
ハイドロナチュラルサポーター(CP310)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイドロナチュラルサポーター(CP310)
クランプボルト(CP156)
クランプボルト(CP166・CP166-H)
サイドクランプ(CP100)
サイドクランプ(CP101)
クランプポスト(CP110)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格98,4222,973 -5,448 -25,815 -25,489 -15,327 -
通常出荷日4日目3日目〜3日目3日目3日目在庫品1日目〜
種類関連部品関連部品関連部品本体本体本体
材質S45CSCM435SCM435S45CS45CS45C
表面処理無電解ニッケルメッキ四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄被膜四三酸化鉄被膜四三酸化鉄被膜四三酸化鉄被膜
突き出しストローク(mm)10-----
保持力(kN)20-----

ワーククランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト