メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TCC-DB ブッシュ

通常単価(税別)
310
税込単価
341
通常出荷日:4日目

【特長】・TCC-LVとTCC-WNのクランプキットの交換部品としてご利用できます

型番:

TCC30-DB-M8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TCC30-DB-M8の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
適応シリーズ
その他
種類
ボルト・ナット・工具
材質
[樹脂] ポリアミド(ガラス繊維強化)
ブラック
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TCC30-DB-M8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
310
( 341 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TCC-LVとTCC-WNのクランプキットの交換部品としてご利用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TCC-DB ブッシュの型番TCC30-DB-M8のページです。 型番TCC30-DB-M8に関する仕様情報を記載しております。
TCC-DB ブッシュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TCC-DB ブッシュ
TCC/TCC-Q スリーブ
TCC-LV/TCC-WN クランプキット
TCC-BK ボルトキット
コーナーベース 3方向接続(ボルトタイプキャスタ用)
ツールホルダー TH60PNA
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミTMEHジャパン
通常価格3105501,488 -470958968
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目5日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
適応シリーズその他その他その他その他ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)
種類ボルト・ナット・工具カバーボルト・ナット・工具ボルト・ナット・工具キャップ・インサートパーツホルダ・アンチバック
材質ポリアミド(ガラス繊維強化)ポリアミド(ガラス繊維強化)ポリアミド(ガラス繊維強化)ステンレスADC12その他
ブラック-ブラック-シルバーダークグレー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト