17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

TCC-LV/TCC-WN クランプキット

通常単価(税別)
1,4881,683
税込単価
1,6371,851
通常出荷日:4日目

【特長】・各製品のボルトと置き換えてご使用いただけます・着脱や角度調整が、工具レスで簡単に素早く行えま...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
レバー付き
1個
レバーなし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,683
( 1,851 )
4日目
1,488
( 1,637 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各製品のボルトと置き換えてご使用いただけます
・着脱や角度調整が、工具レスで簡単に素早く行えます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TCC-LV/TCC-WN クランプキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TCC-LV/TCC-WN クランプキット
TCC/TCC-Q スリーブ
TCC-BK ボルトキット
TCC-DB ブッシュ
コーナーベース 3方向接続(ボルトタイプキャスタ用)
ツールホルダー TH60PNA
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミTMEHジャパン
通常価格1,488-550470310958968
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目5日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
適応シリーズその他その他その他その他ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)
種類ボルト・ナット・工具カバーボルト・ナット・工具ボルト・ナット・工具キャップ・インサートパーツホルダ・アンチバック
材質ポリアミド(ガラス繊維強化)ポリアミド(ガラス繊維強化)ステンレスポリアミド(ガラス繊維強化)ADC12その他
ブラック--ブラックシルバーダークグレー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト