17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ステンレス鋼ねじ込み管継手 ロックナット

ステンレス鋼ねじ込み管継手 ロックナット
通常単価(税別)
9121,272
税込単価
1,0031,399
通常出荷日:5日目

ステンレス製ロックナット、従来からの豊富な径違い品も含め、充実ラインナップ!!

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

規格表

(単位:mm)
呼び(B)全長 A2面巾 B備考
1/47238A
3/882610A
1/2103115A
3/4113720A
1104625A
記載内容については、予告なく変更することがあります。
また、許可なく無断で複製・転用を禁止します。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(関連部品)

最小発注数量
1/4B(8A)
1個
3/8B(10A)
1個
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
912
( 1,003 )
5日目
996
( 1,096 )
5日目
1,020
( 1,122 )
5日目
1,128
( 1,241 )
5日目
1,272
( 1,399 )
5日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製ロックナット、従来からの豊富な径違い品も含め、充実ラインナップ!!

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス鋼ねじ込み管継手 ロックナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼ねじ込み管継手 ロックナット
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白・黒)ロックナット
ステンレス鋼ねじ込み管継手 六角プラグ
ステンレス鋼ねじ込み管継手 六角キャップ
ステンレス鋼ねじ込み管継手 オスメスソケット
金属管継手 フレキ用エルボ
メーカー吉年吉年吉年吉年吉年オンダ製作所
通常価格912-522 -792 -996 -1,116 -893 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜5日目5日目5日目4日目
特性・用途該当なし-該当なし該当なし該当なし該当なし
種類関連部品関連部品継手継手継手継手
関連部品種類ナットナット----
材質(関連部品)ステンレス(SCS13)黒心可鍛鋳鉄----
接続ねじの種類(関連部品)GG----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト