メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

関連製品 メリーカッター

型番:

SX5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SX5の仕様・寸法情報

種類
関連用品
タイプ
メリーカッター
長さ(m)
0.195
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SX5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,687
( 8,456 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トリムを切断するためのカッティングツールです
・片刃のため断面をつぶさず簡単に作業できます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

関連製品 メリーカッターの型番SX5のページです。 型番SX5に関する仕様情報を記載しております。
関連製品 メリーカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
関連製品 メリーカッター
トリムシール(TPE一体成型)板厚4.8mm用(対応板厚3.2~4.8mm)
トリムシール(TPE一体成型)板厚3.2mm用(対応板厚2.4~3.2mm)
トリムシール(TPE)板厚6.4mm用(対応板厚5.5~6.4mm)
トリムシール(TPE一体成型)基本板厚1.6mm用
フラップシール 板厚1.6mm用(対応板厚1.2~2.4mm)
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格7,6875,3301,685 -21,7841,764 -2,686
通常出荷日5日目5日目5日目5日目4日目〜5日目
種類関連用品トリムトリムトリムトリムトリム
タイプメリーカッターCCA--
長さ(m)0.19531--1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トリムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト