メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

タッチ・ザ・フィルター

通常単価(税別)
92,800
税込単価
102,080
通常出荷日:4日目

機械の横に配管工事なしで簡単に設置が可能!すぐに使えるエアフィルター!

型番:

TF-105
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TF-105の仕様・寸法情報

種類
標準
特性
なし
使用流体
水分含有エア / 油分含有エア / 微粒子
処理空気流量(l/min)
750
接続種類
Rc(R)
配管ねじの呼び
3/8
流れ方向
右方向
ろ過度
0.01μm
ドレンコック
自動排出(手動排出)
ドレン貯容量(cm3)
50
ボウル材質
メタル
ボウルガード
なし
除菌性能
LRV≧9
ボウル材質詳細
アルミ
スタンド外寸(mm)
W350×D200×H500
-
-

商品情報

コンパクト設計!移動簡単!【タッチ・ザ・フィルター 】

型番リスト

表示件数
型番
TF-105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,800
( 102,080 )
4日目

詳細情報

基本情報

機械の横に配管工事なしで簡単に設置が可能!すぐに使えるエアフィルター!

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチ・ザ・フィルターの型番TF-105のページです。 型番TF-105に関する仕様情報を記載しております。
タッチ・ザ・フィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッチ・ザ・フィルター
タッチ・ザ・フィルター 抗菌仕様
圧縮空気清浄化フィルタ AFF-D・AM-D・AMD-Dシリーズ
クリーンガスフィルタ ディスポーザブルタイプ 多段ディスク形 SFC100シリーズ
エアフィルタ SAF2シリーズ
大型フィルタ
メーカーアイツールアイツールSMCSMCTAIYO(太陽鉄工)CHELIC(チェリック)
通常価格92,800120,4229,180 -45,486 -3,00511,885 -
通常出荷日4日目4日目6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目17日目〜
種類標準標準標準標準標準インラインフィルタ
特性なしなし-クリーンルーム仕様(発塵防止)なしなし
使用流体水分含有エア / 油分含有エア / 微粒子水分含有エア / 油分含有エア / 微粒子 / 菌含有圧縮空気一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア
処理空気流量(l/min)750750-240172200
接続種類Rc(R)Rc(R)--Rc(R)Rc

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト