メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

リッチウレタンゴム車輪 RUタイプ

型番:

RU-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

RU-150の仕様・寸法情報

車輪タイプ
外輪+ホイール
車輪材質
[ウレタン] ウレタンゴム
車輪径【範囲選択】(mm)
141~170
車輪径(mm)
150
穴径(φ)
20
最大荷重/許容荷重(daN)
500
最大荷重/許容荷重(kgf)
510
車幅(mm)
50
ボス幅(mm)
59
軸受
有り
ホイール材質
[アルミ] ダイガスト用アルミニウム合金(ADC-12)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RU-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,886
( 18,575 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高反発ウレタンにより始動抵抗が小さい
・車輪の摩耗が少なく、粉塵が出にくい

ご注意

  • リッチウレタンキャスターRUJH/RUJHB/RUKHタイプ専用の車輪です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リッチウレタンゴム車輪 RUタイプの型番RU-150のページです。 型番RU-150に関する仕様情報を記載しております。
リッチウレタンゴム車輪 RUタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リッチウレタンゴム車輪 RUタイプ
車輪TRシリーズ
車輪VMシリーズ
車輪NBNシリーズ
車輪UMシリーズ
専用キャスターHシリーズ用車輪重荷重用フェノール樹脂車輪H-50PH
メーカー岐阜産研工業(ウカイ)ナンシンナンシンナンシンナンシン東正車輛
通常価格16,8861,9151,5822,4971,455787
通常出荷日5日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール一体型外輪+ホイール一体型
車輪材質ウレタンゴムエラストマーゴムナイロンウレタンフェノール樹脂
車輪径【範囲選択】(mm)141~17076~100101~140101~14076~100-
車輪径(mm)15010012512510050
穴径(φ)20129.512810.2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト