17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 耐荷重(範囲)(N)

  • ステージ面(長さ)(範囲選択)(mm)

    長方形の場合は長手方向

    ~mm
  • ステージ面(幅)(範囲選択)(mm)

    長方形の場合は短手方向

    ~mm
  • ステージ面(長さ)(mm)

    ~mm
  • ステージ面(幅)(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

薄型VB XYステージ 40×40・60×60

通常単価(税別)
23,47027,080
税込単価
25,81729,788
通常出荷日:6日目

【特長】・マグネットの吸着力を利用した新しい構造のステージです・厚さ16mmを実現しました

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

耐荷重(範囲)

(N)

ステージ面(長さ)(範囲選択)

(mm)

ステージ面(幅)(範囲選択)

(mm)

ステージ面(長さ)

(mm)

ステージ面(幅)

(mm)

耐荷重

(N)

最小発注数量
50.1~100.0
26~40
26~40
40
40
97
1個
100.1~
41~60
41~60
60
60
145
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,470
( 25,817 )
6日目
27,080
( 29,788 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットの吸着力を利用した新しい構造のステージです
・厚さ16mmを実現しました

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型VB XYステージ 40×40・60×60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型VB XYステージ 40×40・60×60
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 超薄型
透過型XYステージ 125×125
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 長方形 オートクランプ
【エコノミーシリーズ】 XY軸 クロスローラ
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 正方形 オートクランプ
メーカー中央精機ミスミ中央精機ミスミミスミミスミ
通常価格23,470-54,000 -73,36043,00016,600 -35,800 -
通常出荷日6日目在庫品1日目6日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
送り方式送りねじ送りねじ標準マイクロメータ送りねじマイクロメータヘッド送りねじ
移動ガイドV溝と鋼球アリ溝V溝とクロスローラアリ溝クロスローラアリ溝
X軸移動量(範囲)(mm)~±10.0±10.1~30.0±10.1~30.0±10.1~30.0--
Y軸移動量(範囲)(mm)~±10.0±10.1~30.0±10.1~30.0±10.1~30.0--
高さ(範囲)(mm)~20.0~20.030.1~35.035.1~40.035.1~40.035.1~40.0

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト