17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ステージ面(長さ)(mm)

    ~mm
  • ステージ面(幅)(mm)

    ~mm
  • ストローク(X距離)(mm)

    ~mm
  • ストローク(Y距離)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 30日以内

XYステージ 転造ボールねじ仕様

通常単価(税別)
147,837155,937
税込単価
162,621171,531
通常出荷日:30日目

【特長】・転造ボールねじを使用した低価格の自動ステージです・40mm角、60mm角のステッピングモータ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ステージ面(長さ)

(mm)

ステージ面(幅)

(mm)

ストローク(X距離)

(mm)

ストローク(Y距離)

(mm)

最小発注数量
40
40
±7.5
±7.5
1個
60
60
±12.5
±12.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
147,837
( 162,621 )
30日目
155,937
( 171,531 )
30日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・転造ボールねじを使用した低価格の自動ステージです
・40mm角、60mm角のステッピングモータを採用した小型の自動ステージです
・移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです
【用途】
・カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XYステージ 転造ボールねじ仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
XYステージ 転造ボールねじ仕様
X・Yステージ ボールねじ仕様(自動ステージ)
【エコノミーシリーズ】自動XY軸 リニアボール
マイクロスキャニングステージ 顕微鏡用XYステージ
【自動】XY軸クロスローラ式 -ストローク25~50-
XYステージ 小型(自動ステージ)
メーカー中央精機中央精機ミスミ中央精機ミスミ中央精機
通常価格147,837-268,250 -99,910 -697,464 -298,000 -178,762
通常出荷日30日目3日目19日目〜19日目8日目31日目
種類XYステージXYステージ自動XY軸ステージ顕微鏡用XYステージ自動XY軸ステージXYステージ
使用モータPK523HPB相当PK513PB相当2相ステッピングモータ5相ステッピングモータ標準5相ステッピングモータ高分解能PK513PB相当
最小分解能(μm)22521μm-
主要素材アルミ合金ステンレスSUS440C相当アルミ合金アルミアルミ合金
移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)ボールウェイリニアボールガイドV溝とクロスローラクロスローラV溝とクロスローラ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動XY軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト