17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

2自由度PID温度調節器 TNシリーズ

通常単価(税別)
15,67518,675
税込単価
17,24320,543
通常出荷日:15日目

【特長】・多様な制御環境に最適化された2自由度PIDアルゴリズム・50ms高速サンプリング及び±0.2...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

制御出力

OUT2制御出力

オプション入/出力

通信

最小発注数量
内蔵SSR出力 / 電流
電流またはSSR駆動
デジタル入力(0)、CT入力(1)、伝送出力(0)
RS485
1個
リレー接点出力
リレー
デジタル入力(0)、CT入力(1)、伝送出力(1)
なし
1個
内蔵SSR出力
SSR駆動
デジタル入力(0)、CT入力(1)、伝送出力(0)
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,675
( 20,543 )
15日目
17,175
( 18,893 )
15日目
15,675
( 17,243 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多様な制御環境に最適化された2自由度PIDアルゴリズム
・50ms高速サンプリング及び±0.2%表示精度実現
・プログラム制御及び定値制御の2モデルを提供
・加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御で高機能制御を実現
・RS485通信出力をサポート
・全モデルヒーター断線警報(CT入力)機能対応
・メンテナンス性向上に向けた端子台分離構造

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2自由度PID温度調節器 TNシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2自由度PID温度調節器 TNシリーズ
LCD PID 制御温度調節器 TXシリーズ
加熱/冷却同時出力PID制御温度調節器 TKシリーズ
【エコノミーシリーズ】 温度調節器・標準型
独立1段表示PID制御温度調節器 TR1Dシリーズ
【エコノミーシリーズ】 温度調節器・RS485通信型
メーカーAUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)ミスミAUTONICS(オートニクス)ミスミ
通常価格15,675-7,493 -10,320 --7,118 -7,940
通常出荷日15日目8日目〜8日目〜お見積り8日目在庫品1日目
種類温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ
制御方式ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / PI制御 / PD制御 / P制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / PI制御 / PD制御 / P制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / PI制御 / PD制御 / P制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / セルフチューニング付PID制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / PI制御 / PD制御 / P制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / セルフチューニング付PID制御
入力方式熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流熱電対 / 測温抵抗体熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流熱電対 / 測温抵抗体熱電対 / 測温抵抗体熱電対 / 測温抵抗体
入力点数(ヶ)111111
制御点数(ヶ)111111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト