17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

加熱/冷却同時出力PID制御温度調節器 TKシリーズ

通常単価(税別)
10,32011,175
税込単価
11,35212,293
通常出荷日:8日目~15日目

【特長】・50msの高速サンプリング及び±0.3%の表示精度を実現・加熱/冷却の同時制御及び自動/手動...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

制御出力

オプション入/出力

最小発注数量
リレー接点出力
警報1+CT入力
1個
リレー接点出力
警報1+警報2
1個
内蔵SSR出力
警報1+警報2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,320
( 11,352 )
15日目
11,175
( 12,293 )
8日目
11,175
( 12,293 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・50msの高速サンプリング及び±0.3%の表示精度を実現
・加熱/冷却の同時制御及び自動/手動制御により高機能制御を実現
・電流出力又はSSR駆動出力の選択機能
・通信出力モデルサポート:RS485(Modbus RTU方式)
・PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信)
・ヒータ断線警報(CT入力)機能
・60mmのパネル後面長さの小型化を実現
・マルチ入力/マルチレンジ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

加熱/冷却同時出力PID制御温度調節器 TKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
加熱/冷却同時出力PID制御温度調節器 TKシリーズ
LCD PID 制御温度調節器 TXシリーズ
独立1段表示PID制御温度調節器 TR1Dシリーズ
2自由度PID温度調節器 TNシリーズ
【エコノミーシリーズ】 温度調節器・標準型
【エコノミーシリーズ】 温度調節器・RS485通信型
メーカーAUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)ミスミミスミ
通常価格10,320-7,493 -7,118 -15,675 --7,940
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目15日目お見積り在庫品1日目
種類温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ
制御方式ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / PI制御 / PD制御 / P制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / PI制御 / PD制御 / P制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / PI制御 / PD制御 / P制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / PI制御 / PD制御 / P制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / セルフチューニング付PID制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / セルフチューニング付PID制御
入力方式熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流熱電対 / 測温抵抗体熱電対 / 測温抵抗体熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流熱電対 / 測温抵抗体熱電対 / 測温抵抗体
入力点数(ヶ)111111
制御点数(ヶ)111111
よく一緒に購入される商品

温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト