17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

独立1段表示PID制御温度調節器 TR1Dシリーズ

通常単価(税別)
7,1188,175
税込単価
7,8308,993
通常出荷日:8日目

【特長】・22.5mmの横長さでスリム化を実現・最高50msの高速サンプリング及び±0.3%の表示程度...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

制御出力

オプション出力

OUT2制御出力

追加機能

最小発注数量
内蔵SSR出力 / 電流
なし
電流/SSR⇔伝送
CT入力
1個
内蔵SSR出力 / 電流
なし
なし
なし
1個
リレー接点出力
なし
なし
なし
1個
リレー接点出力
なし
リレー⇔警報
CT入力、二重警報出力
1個
内蔵SSR出力 / 電流
伝送
電流/SSR⇔伝送
CT入力、二重伝送出力
1個
リレー接点出力
伝送
リレー⇔警報
CT入力、二重警報出力
1個
内蔵SSR出力 / 電流
通信
電流/SSR⇔伝送
CT入力
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,418
( 8,160 )
8日目
7,118
( 7,830 )
8日目
7,118
( 7,830 )
8日目
7,418
( 8,160 )
8日目
7,493
( 8,242 )
8日目
7,493
( 8,242 )
8日目
8,175
( 8,993 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・22.5mmの横長さでスリム化を実現
・最高50msの高速サンプリング及び±0.3%の表示程度を実現
・加熱/冷却の同時制御機能搭載
・電流出力又はSSR駆動出力の選択機能
・画面保護機能をサポート

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

独立1段表示PID制御温度調節器 TR1Dシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
独立1段表示PID制御温度調節器 TR1Dシリーズ
LCD PID 制御温度調節器 TXシリーズ
加熱/冷却同時出力PID制御温度調節器 TKシリーズ
2自由度PID温度調節器 TNシリーズ
【エコノミーシリーズ】 温度調節器・標準型
【エコノミーシリーズ】 温度調節器・RS485通信型
メーカーAUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)ミスミミスミ
通常価格7,118-7,493 -10,320 -15,675 --7,940
通常出荷日8日目8日目〜8日目〜15日目お見積り在庫品1日目
種類温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ
制御方式ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / PI制御 / PD制御 / P制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / PI制御 / PD制御 / P制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / PI制御 / PD制御 / P制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / PI制御 / PD制御 / P制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / セルフチューニング付PID制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / セルフチューニング付PID制御
入力方式熱電対 / 測温抵抗体熱電対 / 測温抵抗体熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流熱電対 / 測温抵抗体熱電対 / 測温抵抗体
入力点数(ヶ)111111
制御点数(ヶ)111111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト